Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

48385 Schneider Electric

Преглед на всички Compact NS мощностни разединители

Compact NS мощностни разединители - 48385

Прекъсвач

48385 Schneider Electric
Преглед на всички Compact NS мощностни разединители
Compact NS мощностни разединители - 48385
Прекъсвач

ECO Modbus COM module - за вадещ се NW

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Съкратено наименование на устройството
    Eco Modbus COM
    тип продукт или компонент
    Комуникационен модул
    Съвместимост на гамата
    Masterpact Masterpact NW
    Допълнителни устройства
    Вид комуникационна мрежа
    Eco Modbus
    Монтажен режим
    Drawout
    локализация върху устройството
    Базова рамка
    [Us] номинално захранващо напрежение
    24 V DC
    максимален захранващ ток
    0.03 A
    Височина
    90 mm
    Широчина
    54 mm
    Дълбочина
    58 mm
    Околна среда
    Степен на защита IP
    IP20
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • English
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Circuit breakers and switch-disconnnectors Masterpact NW08-63 (Версия 07)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    BCM ULP - Modbus communication for Micrologic (Версия 02)
    Дата 17-12-13
    Размер 7.1 MB
    Fixed and drawout circuit breaker - Masterpact NW (Версия 12)