Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   Fupact INF, ISFL, ISFT
49654 Schneider Electric

49654

49654 Schneider Electric
49654

Аксесоари за Защита на веригите BORNE PR

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    INF200...800
    Обхват
    FuPact
    тип продукт или компонент
    #N/A
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Свързващ аксесоар
    Съвместимост на гамата
    Fupact INF switch disconnector
    Съкратено наименование на устройството
    Bare cable connectors
    Допълнителни устройства
    Монтажен режим
    Неподвижен/фиксиран
    Проводим материал
    Мед
    Алуминий
    Свързване - клеморед
    Cable connectors1 120…300 mm² Твърд
    Cable connectors1 120…300 mm² Гъвкав
    Захват на проводника
    58 mm
    Затягащ момент
    30…44 N.m Клеми
    44 N.m кабел
    Устойчивост на офертата
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици7
    • български6
    • English4
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 86.1 MB
    Дата 19-10-22
    CAD
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    Bare cable connectors 120 to 300 mm² AL/CU - for Fupact INF200 to 800 (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    stp
    863.3 KB
    pdf
    291.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 1.1 MB
    Дата 18-10-24
    Файлове в документа
    stp
    863.3 KB
    pdf
    291.9 KB
    Instruction sheet
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 11.3 MB
    Дата 17-12-16
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    49654 : Аксесоари за Защита на веригите BORNE PR
    Описание
    Аксесоари за Защита на веригите BORNE PR
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-6-3
    Описание
    Аксесоари за Защита на веригите BORNE PR
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    49654 : Аксесоари за Защита на веригите BORNE PR
    Описание
    Аксесоари за Защита на веригите BORNE PR
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-6-3
    Описание
    Аксесоари за Защита на веригите BORNE PR
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    49654 : Аксесоари за Защита на веригите BORNE PR
    Описание
    Аксесоари за Защита на веригите BORNE PR
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-6-3
    Описание
    Аксесоари за Защита на веригите BORNE PR
Сравняване на продукти: /