Обхват
    PratiKa
    product or component type
    Индустриален контакт
    Съкратено наименование на устройството
    PratiKa plug
    Катерогия на контакта
    Ниско напрежение
    Описание на полюсите
    3P + E
    тип на мрежата
    AC
    Стандартен излаз
    Индустриален
    Допълнителни устройства
    форма и управление на контакта
    Прав
    максимален [In] номинален ток
    63 A
    [Ue] номинално работно напрежение
    100...130 V
    Честотна мрежа
    50/60 Hz
    заземяване в посока на часовниковата стрелка
    4 h
    Контактен материал
    Самозагасящ се инженерен полимер корпус:
    Материал на контактите
    Nickel plated brass pins :
    Свързване - клеморед
    Затворени винтове
    Сечение на кабел
    6...25 мм²
    външен диаметър на кабела
    17...31 mm
    Кабелен вход
    Кабелно уплътнение
    Тип влакно
    Pg 36
    тегло на продукта
    0.736 kg
    Височина
    265 mm
    Широчина
    110 mm
    Дълбочина
    110 mm
    Цвят
    Сив ( RAL 7035 )
    Цвят на захранване
    Жълт
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 60309-1
    IEC 60309-2
    Степен на защита IP
    IP67 в съответствие с IEC 60529
    Степен на защита IK
    IK08 в съответствие с EN 62262
    Огнеупорно
    850 °C в съответствие с IEC 60695-2-11
    Относителна влажност
    50 % ( 40 °C )
    70 % ( 30 °C )
    90 % ( 20 °C )
    Допустима надморска височина
    2000 m
    Температура на околния въздух при работа
    35 °C ( 86400 s )
    -25...40 °C
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PratiKa Plugs and Sockets - Offer panorama (Версия 1.1)
    Дата 17-9-21
    Размер 7.9 MB
    Дата 17-9-21
    Размер 2.2 MB
    PratiKa Plugs and Sockets - Sources files (Версия 1.5)
    Дата 19-3-18
    Размер 6.1 MB