Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Преглед на всички   PK Индустриални щепсели и контакти
81378 Schneider Electric

81378

Green premium brand logo
81378 Schneider Electric
81378
Green premium brand logo

Индустриален присъединител DROITE 63A 2P

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Обхват
    PratiKa
    product or component type
    Индустриален контакт
    Съкратено наименование на устройството
    PratiKa plug
    Катерогия на контакта
    Ниско напрежение
    Описание на полюсите
    2P + E
    тип на мрежата
    AC
    Стандартен излаз
    Индустриален
    Допълнителни устройства
    форма и управление на контакта
    Прав
    [In] номинален ток
    63 A
    [Ue] номинално работно напрежение
    200...250 V
    Честотна мрежа
    50/60 Hz
    заземяване в посока на часовниковата стрелка
    6 h
    Контактен материал
    Корпус: Самозагасящ се инженерен полимер
    Материал на контактите
    Pins: nickel plated brass
    Свързване - клеморед
    Затворени винтове
    Сечение на кабел
    6…25 mm²
    външен диаметър на кабела
    17…31 mm
    Кабелен вход
    Кабелно уплътнение
    Тип влакно
    Pg 36
    тегло на продукта
    0,672 kg
    Височина
    265 mm
    Широчина
    110 mm
    Дълбочина
    110 mm
    Цвят
    Сив (RAL 7035)
    Цвят на захранване
    Син
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 60309-2
    IEC 60309-1
    Степен на защита IP
    IP67 в съответствие с IEC 60529
    Степен на защита IK
    IK08 в съответствие с EN 62262
    Огнеупорно
    850 °C в съответствие с IEC 60695-2-11
    Относителна влажност
    50 % при 40 °C
    70 % при 30 °C
    90 % при 20 °C
    Допустима надморска височина
    2000 m
    Температура на околния въздух при работа
    35 °C 86400 s )
    -25…40 °C
    Опаковъчни единици
    Тип опаковка пакет 1
    PCE
    Брой продукти в пакет 1
    1
    Пакет 1 Тегло
    680 g
    Пакет 1 Височина
    11,3 cm
    Пакет 1 широчина
    11,4 cm
    Пакет 1 дължина
    25,5 cm
    Тип опаковка пакет 2
    S03
    Брой продукти в пакет 2
    10
    Пакет 2 тегло
    7,287 kg
    Пакет 2 височина
    30 cm
    Пакет 2 широчина
    30 cm
    Пакет 2 Дължина
    40 cm
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици4
    • български2
    • English2
    • French1
    • German1
    • Italian1
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    PratiKa Plugs and Sockets - Sources files (Версия 1.5)
    Описание
    Catalogue PratiKa
    prp.document.label.format pdf
    Размер 6.1 MB
    Дата 19-3-7
    Описание
    Catalogue PratiKa
    Декларация за съответствие
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 210.4 KB
    Дата 19-7-5
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    81378 : Индустриален присъединител DROITE 63A 2P
    Описание
    Индустриален присъединител DROITE 63A 2P
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-8-14
    Описание
    Индустриален присъединител DROITE 63A 2P
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    81378 : Индустриален присъединител DROITE 63A 2P
    Описание
    Индустриален присъединител DROITE 63A 2P
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-8-14
    Описание
    Индустриален присъединител DROITE 63A 2P