Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

81385 Schneider Electric

Преглед на всички PK Индустриални щепсели и контакти

PK Индустриални щепсели и контакти - 81385

Щепсели

81385 Schneider Electric
Преглед на всички PK Индустриални щепсели и контакти
PK Индустриални щепсели и контакти - 81385
Щепсели

Индустриален присъединител DROITE 63A 3P

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Добавяне в Моите продукти

  • Заглавна страница
    Обхват
    PratiKa
    product or component type
    Индустриален контакт
    Съкратено наименование на устройството
    PratiKa plug
    Катерогия на контакта
    Ниско напрежение
    Описание на полюсите
    3P + E
    тип на мрежата
    AC
    Стандартен излаз
    Индустриален
    Допълнителни устройства
    форма и управление на контакта
    Прав
    максимален [In] номинален ток
    63 A
    [Ue] номинално работно напрежение
    480...500 V
    Честотна мрежа
    50/60 Hz
    заземяване в посока на часовниковата стрелка
    7 h
    Контактен материал
    Самозагасящ се инженерен полимер корпус:
    Материал на контактите
    Nickel plated brass pins :
    Свързване - клеморед
    Затворени винтове
    Сечение на кабел
    6...25 мм²
    външен диаметър на кабела
    17...31 mm
    Кабелен вход
    Кабелно уплътнение
    Тип влакно
    Pg 36
    тегло на продукта
    0.735 kg
    Височина
    265 mm
    Широчина
    110 mm
    Дълбочина
    110 mm
    Цвят
    Сив ( RAL 7035 )
    Цвят на захранване
    Черен
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 60309-1
    IEC 60309-2
    Степен на защита IP
    IP67 в съответствие с IEC 60529
    Степен на защита IK
    IK08 в съответствие с EN 62262
    Огнеупорно
    850 °C в съответствие с IEC 60695-2-11
    Относителна влажност
    50 % ( 40 °C )
    70 % ( 30 °C )
    90 % ( 20 °C )
    Допустима надморска височина
    2000 m
    Температура на околния въздух при работа
    35 °C ( 86400 s )
    -25...40 °C
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PratiKa Plugs and Sockets - Offer panorama (Версия 1.1)
    Дата 17-9-21
    Размер 7.9 MB
    Дата 17-9-21
    Размер 2.2 MB