Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   Harmony 9001 SK
9001SKS11FB Schneider Electric

9001SKS11FB

Green premium brand logo
9001SKS11FB Schneider Electric
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Harmony 9001SK
    тип продукт или компонент
    Ключ
    Съкратено наименование на устройството
    9001SK
    Вид оператор
    stay put
    Профил на оператора
    Черен long handle
    Допълнителни устройства
    Материал за основата
    Пластмаса
    Диаметър на монтаж
    30 mm
    тегло на продукта
    0,059 kg
    Форма на сигнализираща глава
    Octagonal
    Информация за позицията
    2 позиции
    Тип и състав на контактите
    Without contact block
    Механична издръжливост
    500000 цикъла
    Съвместимост на продуктите
    9001KA2 страна 1 или 2
    Представяне на устройството
    Основен елемент
    Околна среда
    Защитни мерки
    TC
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…70 °C
    Температура на околния въздух при работа
    -25…70 °C
    Защита от токов удар
    Клас II в съответствие с IEC 61140
    Степен на защита IP
    IP66 в съответствие с IEC 60529
    NEMA степен на защита
    NEMA 1
    NEMA 12
    NEMA 13
    NEMA 2
    NEMA 3
    NEMA 3R
    NEMA 4
    NEMA 4X
    NEMA 6
    Стандарти
    CSA C22.2 No 14
    JIS C 4520
    EN/IEC 60947-5-4
    UL 508
    EN/IEC 60947-1
    JIS C 852
    EN/IEC 60947-5-1
    Продуктови сертификати
    NEMA
    UL 508
    Устойчивост на вибрации
    7 gn 2…500 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
    Устойчивост на удар
    50 gn в съответствие с IEC 60068-2-27
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
    Оповестяване за опазване на околната среда
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици8
    • български4
    • English5
    • French2
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 5.4 MB
    Дата 19-5-24
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 3.3 MB
    Дата 14-6-3
    Декларация за съответствие
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 432.8 KB
    Дата 16-4-19
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    9001SKS11FB : Превключвател, оператор 30MM SK
    Описание
    Превключвател, оператор 30MM SK
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-27
    Описание
    Превключвател, оператор 30MM SK
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    9001SKS11FB : Превключвател, оператор 30MM SK
    Описание
    Превключвател, оператор 30MM SK
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-27
    Описание
    Превключвател, оператор 30MM SK
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    9001SKS11FB : Превключвател, оператор 30MM SK
    Описание
    Превключвател, оператор 30MM SK
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-27
    Описание
    Превключвател, оператор 30MM SK
    Екологичен профил на продукт
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 361.8 KB
    Дата 12-7-31
Сравняване на продукти: /