Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Преглед на всички Acti 9 iCT
A9C20731 Schneider Electric

A9C20731

A9C20731 Schneider Electric
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    range of product
    Acti 9
    Наименование на продукта
    Acti 9 iCT
    тип продукт или компонент
    Контактор
    Съкратено наименование на устройството
    ICT
    Приложение на устройството
    Двигател-отопление-осветление
    Poles
    1P
    Номинален работен ток
    25 A AC-7A
    8,5 A AC-7B
    Контакти
    1 NO
    тип на мрежата
    AC
    Тип управление
    Дистанционно управление
    [Uc] Управляващо напрежение
    230...240 V AC 50 Hz
    Допълнителни устройства
    Честотна мрежа
    50 Hz
    [Ue] номинално работно напрежение
    250 V AC 50 Hz
    Максимална мощност
    1,2 W при 250 V AC
    [Ue] Изолационно напрежение
    500 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    4 kV
    Тип контролен сигнал
    Поддържана
    Превключвателни честоти
    100 превключващи операции/ден
    Локална сигнализация
    Индикатор за действие
    Консумация на електроенергия в състояние "hold-in"
    2,7 VA
    пускова мощност в VA
    9,2 VA
    Монтажен режим
    Скоба
    Монтажна подпора
    35 mm симетрични DIN шина
    9 mm отстояние
    2
    Височина
    81 mm
    Широчина
    18 mm
    Дълбочина
    60 mm
    Цвят
    Бял
    Механична издръжливост
    1000000 цикъла
    Електрическа устойчивост
    100000 цикъла IEC/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A
    30000 цикъла IEC/EN 61095 8,5 A 50 Hz AC-7B
    30000 цикъла IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C
    100000 цикъла EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1
    30000 цикъла EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3
    30000 цикъла EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A
    30000 цикъла EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
    Свързване - клеморед
    Контролна верига: Тунелен тип клеми 2 1,5 mm² Твърд
    Електрическа верига: Тунелен тип клеми 1 1…4 mm² Гъвкав
    Електрическа верига: Тунелен тип клеми 1 1,5…6 mm² Твърд
    Контролна верига: Тунелен тип клеми 1 1,5…2,5 mm² Твърд
    Контролна верига: Тунелен тип клеми 2 1,5…2,5 mm² Гъвкав
    Затягащ момент
    Контролна верига: 0,8 N.m
    Електрическа верига: 0,8 N.m
    Съвместимост на продуктите
    IACTc
    IACTs
    IATEt
    IACTp
    Код за съвместимост
    ICT
    Пазарен сегмент
    Малък търговски
    Жилищен
    Околна среда
    Стандарти
    IEC/EN 61095
    Ниво на шум
    30 dB
    Топлинно разпръскване
    0,9 W при 50/60 Hz
    Степен на защита IP
    IP20
    Ниво на замърсяване
    2
    Отговаряне на тропически изисквания
    2 в съответствие с EN 60947-4-1
    2 в съответствие с EN 61095
    2 в съответствие с IEC 1095
    Относителна влажност
    95 % при 55 °C
    Допустима надморска височина
    2000 m
    Температура на околния въздух при работа
    -5…60 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…70 °C
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • French
    • Italian
    • German
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    acti 9 каталог (Версия 1.0)
    Дата 18-10-9
    Размер 31.5 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    iCT 25A 1NO 230...240V 50Hz contactor (Версия 1.0)
    Дата 18-10-16
    Размер 403.8 KB
    Дата 18-10-16
    Размер 154.4 KB
    CAD file (on TraceParts) for A9C20731: iCT 25A 1NO 230...240V 50Hz contactor (Версия 2.0)
    iCT 25A 1NO 230...240V 50Hz contactor (Версия 1.0)
    Дата 18-10-16
    Размер 215.3 KB
    iCT 16-25A contactor 18 mm (Версия 1.0)
    Дата 01-1-6
    Размер 291.7 KB
    Дата 01-1-6
    Размер 73.8 KB
    Дата 01-1-6
    Размер 25.2 KB
    Дата 01-1-6
    Размер 1.4 MB
    ICT 25A contactor 1NO
    Дата 12-7-17
    Размер 395.6 KB
    Дата 12-7-17
    Размер 308.2 KB
    Дата 12-7-17
    Размер 251.4 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Licence NF 596479A-M1 iCT according to EN 61095:2009 (Версия 1.0)
    Licence IMQ CA02-04686 iCT according to EN 61095:2009 (Версия 1.0)
    Licence IMQ CA02-04687 iCT according to EN 61095:2009 (Версия 1.0)
    Licence CEBEC 16795 iCT according to EN 61095:2009 (Версия 1.0)
    Certificate CCA FR596479B-M1 iCT 63A according to EN 61095:2009 (Версия 1.0)
    Certificate CB FR596479C-M1 iCT according to IEC 61095:2009 (Версия 1.0)
    Licence VDE 40030825 iCT according to EN 61095:2009 (Версия 1.0)
    Licence IMQ CA02-04688 iCT according to EN 61095:2009 (Версия 1.0)
    Licence IMQ CA02-04689 iCT according to EN 61095:2009 (Версия 1.0)
    Licence IMQ CA02-04690 iCT according to EN 61095:2009 (Версия 1.0)
    Готови решения
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Lighting management for an archive room (Версия 1.1)
    Дата 15-2-11
    Размер 227.2 KB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EU Declaration for Contactor Acti9 iCT (Версия 1.0)
    Дата 19-6-24
    Размер 256.5 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-9-19
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-9-19
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Китай относно RoHS
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-9-19
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PEP- MODULAR CONTACTOR (Версия 2.0)
    Дата 16-12-14
    Размер 381.6 KB