Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

импулсно реле iTL - 4P - 4 NO - 16A - бобина 110 VDC - 230...240 VAC 50/60Hz

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Acti 9
    Наименование на продукта
    Acti 9 iTL
    product or component type
    Импулсно реле
    Съкратено наименование на устройството
    ITL
    Приложение на устройството
    Стандартно
    Полюса
    4P
    Контакти
    4 NO
    [In] номинален ток
    16 A
    тип на мрежата
    AC
    [Uc] Управляващо напрежение
    110 V DC
    230...240 V AC 50/60 Hz
    Допълнителни устройства
    Честотна мрежа
    50/60 Hz
    [Ue] номинално работно напрежение
    415 V AC 50/60 Hz
    Тип управление
    Дистанционно и ръчно управление
    Тип контролен сигнал
    Импулс
    Превключвателни честоти
    5 превключващи операции/минута
    100 превключващи операции/ден
    Продължителност на импулс
    50 ms...1 s
    Тип дистанционно управление
    Illuminated push-button 3 mA
    Локална сигнализация
    Вкл./Изкл. индикация
    Монтажен режим
    Неподвижен/фиксиран
    Монтажна подпора
    DIN шина
    9 mm отстояние
    4
    Височина
    84 mm
    Широчина
    36 mm
    Дълбочина
    60 mm
    Електрическа устойчивост
    AC-22: 100000 cycles
    AC-21: 200000 цикъла
    Свързване - клеморед
    Контролна верига: Тунелен тип клеми 1 cable(s) 0.5...4 мм² Твърд
    Контролна верига: Тунелен тип клеми 1 cable(s) 0.5...4 мм² Твърд С кабелен накрайник
    Контролна верига: Тунелен тип клеми 1 cable(s) 1...4 мм² Гъвкав
    Контролна верига: Тунелен тип клеми 1 cable(s) 1...4 мм² с подвижна втулка
    Електрическа верига: Тунелен тип клеми 1 cable(s) 1.5...4 мм² Твърд
    Електрическа верига: Тунелен тип клеми 1 cable(s) 1.5...4 мм² Твърд С кабелен накрайник
    Електрическа верига: Тунелен тип клеми 1 cable(s) 1.5...4 мм² Гъвкав
    Електрическа верига: Тунелен тип клеми 1 cable(s) 1.5...4 мм² с подвижна втулка
    Захват на проводника
    11 mm
    Затягащ момент
    1 N.m
    Съвместимост на гамата
    Acti 9 iATL24
    Acti 9 iATEt
    Acti 9 iATL4
    Acti 9 iATLc
    Acti 9 iATLc+s
    Acti 9 iATLm
    Acti 9 iATLs
    Acti 9 iATLz
    Acti 9 iETL iTL 16
    Acti 9 iATLc+c
    Околна среда
    Стандарти
    EN 669-1
    EN 669-2-2
    Продуктови сертификати
    CCC
    GOST
    Етикети за качество
    CEBEC
    IMQ
    KEMA
    NF
    VDE
    Ниво на шум
    60 dB
    Степен на защита IP
    IP20 При отваряне в съответствие с IEC 60529
    IP40 В табло в съответствие с IEC 60529
    Ниво на замърсяване
    3
    Отговаряне на тропически изисквания
    2
    Относителна влажност
    95 % ( 55 °C )
    максимална работна околна температура на въздуха
    -20...50 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40...70 °C
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Без нужда от специфични дейности за рециклиране
    Гаранции по договора
    Период
    18 months 18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    ACTI9 ITL (Версия 1.0)
    Дата 13-7-18
    Размер 890.9 KB
    Дата 13-7-18
    Размер 381.2 KB
    Готови решения
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Lighting for a storage warehouse (Версия 1.1)
    Дата 16-6-9
    Размер 309.5 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-4-5
    Размер 200 B
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-4-5
    Размер 200 B
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PEP-ACTI9 iTL IMPULSE RELAY (Версия 2.0)
    Дата 17-9-18
    Размер 129.2 KB