Приложение на устройството
    Дистрибуция
    Обхват
    Acti 9
    Наименование на продукта
    Acti 9 iC60
    product or component type
    Миниатюрен прекъсвач
    Съкратено наименование на устройството
    IC60H
    Описание на полюсите
    2P
    Брой защитени полюси
    2
    [In] номинален ток
    2 A
    тип на мрежата
    AC
    DC
    Техлнология изкючвателно устройство
    Термо-магнитна
    Крива
    D
    Изключвателна способност
    70 kA Icu в съответствие с EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    70 kA Icu в съответствие с EN/IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
    70 kA Icu в съответствие с EN/IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
    70 kA Icu в съответствие с EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
    10000 A Icn в съответствие с EN/IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
    15 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - <= 125 V DC
    70 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
    Категория за оползотворяване
    Категория А в съответствие с EN 60898-1
    Категория А в съответствие с IEC 60898-1
    Възможност за изолация
    Да в съответствие с EN 60947-2
    Да в съответствие с IEC 60947-2
    Да в съответствие с EN 60898-1
    Да в съответствие с IEC 60898-1
    Стандарти
    EN 60898-1
    EN 60947-2
    IEC 60898-1
    IEC 60947-2
    Допълнителни устройства
    Честотна мрежа
    50/60 Hz
    Магнитно изключване
    12 x In +/- 20 %
    Работна изключвателна възможност
    7500 A 75 % x Icu в съответствие с EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
    7500 A 75 % x Icu в съответствие с IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
    15 kA 100 % x Icu в съответствие с IEC 60947-2 - 72...125 V DC
    15 kA 100 % x Icu в съответствие с EN 60947-2 - 72...125 V DC
    70 kA 100 % x Icu в съответствие с IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
    70 kA 100 % x Icu в съответствие с EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
    70 kA 100 % x Icu в съответствие с EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    70 kA 100 % x Icu в съответствие с IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    70 kA 100 % x Icu в съответствие с EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
    70 kA 100 % x Icu в съответствие с IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
    70 kA 100 % x Icu в съответствие с EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
    70 kA 100 % x Icu в съответствие с IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
    Ограничителен клас
    3 в съответствие с EN 60898-1
    3 в съответствие с IEC 60898-1
    [Ue] Изолационно напрежение
    500 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    500 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN 60947-2
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    6 kV в съответствие с EN 60947-2
    6 kV в съответствие с IEC 60947-2
    Индикатор за позиция на контакта
    Да
    Тип управление
    Щифт
    Локална сигнализация
    Индикатор за изключване
    Монтажна подпора
    DIN шина
    9 mm отстояние
    4
    Височина
    91 mm
    Широчина
    36 mm
    Дълбочина
    78.5 mm
    тегло на продукта
    0.25 kg
    Цвят
    Бял
    Механична издръжливост
    20000 цикъла
    Електрическа устойчивост
    10000 цикъла
    Свързване - клеморед
    Double terminal, Отгоре или отдолу Твърд wire(s) 1...25 мм² max
    Double terminal, Отгоре или отдолу Гъвкав wire(s) 1...16 мм² max
    Захват на проводника
    14 mm Отгоре или отдолу
    Затягащ момент
    2 N.m Отгоре или отдолу
    Защита от земна утечка
    Отделен блок
    Околна среда
    Степен на защита IP
    IP20 в съответствие с EN 60529
    IP20 в съответствие с IEC 60529
    Ниво на замърсяване
    3
    Категория на защита
    IV
    Отговаряне на тропически изисквания
    2
    Относителна влажност
    95 % ( 55 °C )
    максимална работна околна температура на въздуха
    -35...70 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40...85 °C
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Без нужда от специфични дейности за рециклиране
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Acti9 iC60N 1P-N 0,5A…63A; Double terminal Miniature Circuit breaker (Версия 1.0)
    Acti9 iC60N 1P-N 0,5A…63A; Double terminal Miniature Circuit breaker (Версия 1.0)
    CAD files for A9F08202: Acti9 iC60N 1-2 P-N 0,5A…63A; Double terminal Miniature Circuit breaker (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Licence OVE for MCB iC60 851-041-01 according to EN 60898-1:2003 (Версия 1.0)
    CB Certificate for MCB iC60NH DE152484 according to IEC 60947-2 (Версия 1.0)
    CB Certificate for MCB iC60NH DE150595-A1 according to IEC 60947-2 (Версия 1.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    iC60 (double terminals) Circuit breakers - Instruction sheet (Версия 00)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EU Declaration FD16032919 iC60NH biconnect (Версия 1.0)
    Дата 18-1-25
    Размер 1.4 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-3-27
    Размер 200 B
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-3-27
    Размер 200 B
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PEP - iC60N 1P 16A B (Версия 1.0)
    Дата 17-9-21
    Размер 402.3 KB