Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Приложение на устройството
    Дистрибуция
    Обхват
    Acti 9
    Наименование на продукта
    Acti 9 iC60
    product or component type
    Миниатюрен прекъсвач
    Съкратено наименование на устройството
    IC60H
    Описание на полюсите
    4P
    Брой защитени полюси
    4
    [In] номинален ток
    3 A
    тип на мрежата
    DC
    AC
    Техлнология изкючвателно устройство
    Термо-магнитна
    Крива
    D
    Изключвателна способност
    10000 A Icn при 400 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60898-1
    15 kA Icu при <= 250 V DC в съответствие с EN/IEC 60947-2
    70 kA Icu при 12...60 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
    70 kA Icu при 220...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
    70 kA Icu при 100...133 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
    70 kA Icu при 380...415 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
    70 kA Icu при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
    Категория за оползотворяване
    Категория А в съответствие с EN 60947-2
    Категория А в съответствие с IEC 60947-2
    Възможност за изолация
    Да в съответствие с EN 60898-1
    Да в съответствие с EN 60947-2
    Да в съответствие с IEC 60898-1
    Да в съответствие с IEC 60947-2
    Стандарти
    IEC 60898-1
    IEC 60947-2
    EN 60898-1
    EN 60947-2
    Допълнителни устройства
    Честотна мрежа
    50/60 Hz
    Магнитно изключване
    12 x In +/- 20 %
    Работна изключвателна възможност
    70 kA 100 % в съответствие с EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    70 kA 100 % в съответствие с IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    70 kA 100 % в съответствие с EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
    70 kA 100 % в съответствие с IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
    70 kA 100 % в съответствие с EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
    70 kA 100 % в съответствие с IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
    7500 A 75 % в съответствие с EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
    7500 A 75 % в съответствие с IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
    70 kA 100 % в съответствие с IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
    70 kA 100 % в съответствие с EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
    15 kA 100 % в съответствие с IEC 60947-2 - 180...250 V DC
    15 kA 100 % в съответствие с EN 60947-2 - 180...250 V DC
    Ограничителен клас
    3 в съответствие с EN 60898-1
    3 в съответствие с IEC 60898-1
    [Ue] Изолационно напрежение
    AC 50/60 Hz в съответствие с EN 60947-2
    AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    6 kV в съответствие с EN 60947-2
    6 kV в съответствие с IEC 60947-2
    Индикатор за позиция на контакта
    Да
    Тип управление
    Щифт
    Локална сигнализация
    Индикатор за изключване
    Монтажен режим
    Неподвижен/фиксиран
    Монтажна подпора
    DIN шина
    Разпределителен блок
    Отгоре или отдолу: Да
    9 mm отстояние
    8
    Височина
    85 mm
    Широчина
    72 mm
    Дълбочина
    78,5 mm
    тегло на продукта
    0,5 kg
    Цвят
    Бял
    Механична издръжливост
    20000 цикъла
    Електрическа устойчивост
    10000 цикъла
    Свързване - клеморед
    Single terminal (Отгоре или отдолу) 1…25 mm² Твърд
    Single terminal (Отгоре или отдолу) 1…16 mm² Гъвкав
    Захват на проводника
    14 mm за Отгоре или отдолу
    Затягащ момент
    2 N.m Отгоре или отдолу
    Защита от земна утечка
    Отделен блок
    Околна среда
    Степен на защита IP
    IP20 в съответствие с IEC 60529
    IP20 в съответствие с EN 60529
    Ниво на замърсяване
    3 в съответствие с EN 60947-2
    3 в съответствие с IEC 60947-2
    Категория на защита
    IV
    Отговаряне на тропически изисквания
    2 в съответствие с IEC 60068-1
    Относителна влажност
    95 % при 55 °C
    Допустима надморска височина
    0...2000 m
    Температура на околния въздух при работа
    -35…70 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…85 °C
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • French
    • English
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    ACTI9 IC60N 4P MINIATURE CIRCUIT BREAKER (Версия 1.0)
    Дата 14-3-13
    Размер 1.1 MB
    Дата 14-3-13
    Размер 353.3 KB
    CAD file (on TraceParts) for A9F85403: iC60H - miniature circuit breaker - 4P - 3A - D curve (Версия 2.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CCA Certificate for MCB iC60H FR684356A according to EN 60898-1:2003 +A1+A11+A12+A13 (Версия 1.0)
    CB Certificate for MCB iC60NH DE150595-A1 according to IEC 60947-2 (Версия 1.0)
    Licence IMQ for MCB iC60H CA03.00658 according to EN 60898-1:2003 +A1+A11+A12+A13 (Версия 1.0)
    Licence IMQ for MCB iC60H CA03.00659 according to EN 60898-1:2003 +A1+A11+A12+A13 (Версия 1.0)
    Licence VDE for MCB iC60NH 40029044 according to EN 60898-1:2003 +A1+A11+A12+A13 (Версия 1.0)
    Licence VDE for MCB iC60aNHL 40030278 according to EN 60947-2 (Версия 1.0)
    CB Certificate for MCB iC60NH DE152484 according to IEC 60947-2 (Версия 1.0)
    Licence IMQ for MCB iC60H CA03.00667 according to EN 60947-2 (Версия 1.0)
    CB Certificate for MCB iC60H FR682569B M1 according to IEC 60898-1:2002+A1+A2 (Версия 1.0)
    CCA Certificate for MCB iC60H FR684356B according to EN 60947-2:2006 +A1 +A2 (Версия 1.0)
    CB Certificate for MCB iC60H FR652075B M1 according to IEC 60947-2:2006 +A1 +A2 (Версия 1.0)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EU_DEC_iC60aNHL_FD16032918 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-15
    Размер 1.4 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-22
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-22
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    iC60 Circuit Breaker - PEP (Версия 1.0)
    Дата 19-4-1
    Размер 220.6 KB
    Морски сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    C_MA_ABS_iC60 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-15
    Размер 1.2 MB
    C_MA_DNV-GL_iC60 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-16
    Размер 506.2 KB
    C_MA_BV_iC60 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-16
    Размер 416.9 KB
    C_MA_RINA_iC60 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-16
    Размер 4.3 MB