Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Миниатюрен автоматичен прекъсвач - 1P - 32A - крива C

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Приложение на устройството
    Дистрибуция
    Обхват
    Acti 9
    Наименование на продукта
    Acti 9 iC60
    product or component type
    Миниатюрен прекъсвач
    Съкратено наименование на устройството
    IC60L
    Описание на полюсите
    1P
    Брой защитени полюси
    1
    [In] номинален ток
    32 A
    тип на мрежата
    DC
    AC
    Техлнология изкючвателно устройство
    Термо-магнитна
    Крива
    C
    Изключвателна способност
    15000 A Icn при 230 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60898-1
    20 kA Icu при 220...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
    36 kA Icu при 100...133 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
    70 kA Icu при 12...60 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
    20 kA Icu при 60...72 V DC в съответствие с EN/IEC 60947-2
    25 kA Icu при 12...60 V DC в съответствие с EN/IEC 60947-2
    Категория за оползотворяване
    Категория А в съответствие с EN 60947-2
    Категория А в съответствие с IEC 60947-2
    Възможност за изолация
    Да в съответствие с EN 60898-1
    Да в съответствие с EN 60947-2
    Да в съответствие с IEC 60898-1
    Да в съответствие с IEC 60947-2
    Стандарти
    IEC 60947-2
    EN 60947-2
    EN 60898-1
    IEC 60898-1
    Допълнителни устройства
    Честотна мрежа
    50/60 Hz
    Магнитно изключване
    8 x In +/- 20 %
    Работна изключвателна възможност
    35 kA 50 % в съответствие с EN 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
    10 kA 50 % в съответствие с EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    35 kA 50 % в съответствие с IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
    10 kA 50 % в съответствие с IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    18 kA 50 % в съответствие с EN 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
    18 kA 50 % в съответствие с IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
    7500 A 50 % в съответствие с EN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
    7500 A 50 % в съответствие с IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
    20 kA 100 % в съответствие с EN 60947-2 - 72 V DC
    20 kA 100 % в съответствие с IEC 60947-2 - 72 V DC
    25 kA 100 % в съответствие с EN 60947-2 - 12...60 V DC
    25 kA 100 % в съответствие с IEC 60947-2 - 12...60 V DC
    Ограничителен клас
    3 в съответствие с EN 60898-1
    3 в съответствие с IEC 60898-1
    [Ue] Изолационно напрежение
    AC 50/60 Hz в съответствие с EN 60947-2
    AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    6 kV в съответствие с EN 60947-2
    6 kV в съответствие с IEC 60947-2
    Индикатор за позиция на контакта
    Да
    Тип управление
    Щифт
    Локална сигнализация
    Индикатор за изключване
    Монтажен режим
    Неподвижен/фиксиран
    Монтажна подпора
    DIN шина
    Разпределителен блок
    Отгоре или отдолу: Да
    9 mm отстояние
    2
    Височина
    85 mm
    Широчина
    18 mm
    Дълбочина
    78,5 mm
    тегло на продукта
    0,215 kg
    Цвят
    Бял
    Механична издръжливост
    20000 цикъла
    Електрическа устойчивост
    10000 цикъла
    Свързване - клеморед
    Single terminal (Отгоре или отдолу) 1…35 mm² Твърд
    Single terminal (Отгоре или отдолу) 1…25 mm² Гъвкав
    Захват на проводника
    14 mm за Отгоре или отдолу
    Затягащ момент
    3,5 N.m Отгоре или отдолу
    Защита от земна утечка
    Без
    Околна среда
    Степен на защита IP
    IP20 в съответствие с IEC 60529
    IP20 в съответствие с EN 60529
    Ниво на замърсяване
    3 в съответствие с EN 60947-2
    3 в съответствие с IEC 60947-2
    Категория на защита
    IV
    Отговаряне на тропически изисквания
    2 в съответствие с IEC 60068-1
    Относителна влажност
    95 % при 55 °C
    Допустима надморска височина
    0...2000 m
    Температура на околния въздух при работа
    -35…70 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…85 °C
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • French
    • English
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Circuit breaker; iC60a; iC60N; iC60H; iC60L; 1P (Версия 1.0)
    Дата 17-4-10
    Размер 598.1 KB
    Дата 17-4-10
    Размер 136.1 KB
    CAD file (on TraceParts) for A9F94132: iC60L - miniature circuit breaker - 1P - 32A - C curve (Версия 2.0)
    ACTI9 IC60 1P (Версия 1.0)
    Дата 17-4-5
    Размер 671.2 KB
    Дата 17-4-5
    Размер 554.8 KB
    Circuit breaker; iC60a; iC60N; iC60H; iC60L; 1P (Версия 1.0)
    Дата 17-4-5
    Размер 187.9 KB
    Дата 17-4-5
    Размер 24.6 KB
    Дата 17-4-5
    Размер 656.7 KB
    Дата 17-4-5
    Размер 64.3 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CCA Certificate for MCB iC60H FR684357B according to EN 60947-2:2006 +A1 +A2 (Версия 1.0)
    CB Certificate for MCB iC60L FR652076B M1 according to IEC 60947-2:2006 +A1 +A2 (Версия 1.0)
    Licence IMQ for MCB iC60L CA03.00657 according to EN 60898-1:2003 +A1+A11+A12+A13 (Версия 1.0)
    Licence IMQ for MCB iC60L CA03.00666 according to EN 60947-2 (Версия 1.0)
    CCA Certificate for MCB iC60L FR684357A according to EN 60898-1:2003 +A1+A11+A12+A13 (Версия 1.0)
    CB Certificate for MCB iC60L FR682571B M1 according to IEC 60898-1:2002+A1+A2 (Версия 1.0)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EU_DEC_iC60aNHL_FD16032918 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-15
    Размер 1.4 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    iC60 Circuit Breaker - PEP (Версия 1.0)
    Дата 19-4-1
    Размер 220.6 KB
    Морски сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    C_MA_RINA_iC60 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-16
    Размер 4.3 MB
    C_MA_BV_iC60 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-16
    Размер 416.9 KB
    C_MA_DNV-GL_iC60 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-16
    Размер 506.2 KB
    C_MA_ABS_iC60 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-15
    Размер 1.2 MB