Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Миниатюрен автоматичен прекъсвач - iK60N - 1P - 10 A - крива С

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Приложение на устройството
    Дистрибуция
    Обхват
    Acti 9
    Наименование на продукта
    Acti 9 iK60
    product or component type
    Миниатюрен прекъсвач
    Съкратено наименование на устройството
    IK60N
    Описание на полюсите
    1P
    Брой защитени полюси
    1
    [In] номинален ток
    10 A при 30 °C
    тип на мрежата
    AC
    Техлнология изкючвателно устройство
    Термо-магнитна
    Крива
    C
    Изключвателна способност
    6000 A Icn при 230 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60898-1
    Възможност за изолация
    Да в съответствие с EN/IEC 60898-1
    Стандарти
    EN/IEC 60898-1
    Допълнителни устройства
    Честотна мрежа
    50/60 Hz
    Магнитно изключване
    5...10 x In
    Работна изключвателна възможност
    6000 A 100 % в съответствие с EN/IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
    Ограничителен клас
    3 в съответствие с EN/IEC 60898-1
    [Ue] Изолационно напрежение
    AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60898-1
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    4 kV в съответствие с EN/IEC 60898-1
    Индикатор за позиция на контакта
    Не
    Тип управление
    Щифт
    Локална сигнализация
    Вкл./Изкл. индикация
    Монтажен режим
    Скоба
    Монтажна подпора
    DIN шина
    9 mm отстояние
    2
    Височина
    85 mm
    Широчина
    18 mm
    Дълбочина
    78,5 mm
    тегло на продукта
    100 g
    Цвят
    Бял
    Механична издръжливост
    20000 цикъла
    Електрическа устойчивост
    10000 цикъла
    Описание на заключване
    Заключващо устройство
    Свързване - клеморед
    Single terminal (Отгоре или отдолу) 1…25 mm² Твърд
    Захват на проводника
    14 mm за Отгоре или отдолу
    Затягащ момент
    2 N.m Отгоре или отдолу
    Защита от земна утечка
    Без
    Околна среда
    Степен на защита IP
    IP20 в съответствие с IEC 60529
    Ниво на замърсяване
    2 в съответствие с EN/IEC 60898-1
    Категория на защита
    III
    Температура на околния въздух при работа
    -25…60 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…85 °C
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    acti 9 каталог (Версия 1.0)
    Дата 18-10-16
    Размер 31.5 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Circuit breaker; iK60N 1P (Версия 1.0)
    Дата 14-3-13
    Размер 516.3 KB
    Дата 14-3-13
    Размер 225.1 KB
    Circuit breaker; iK60N 1P (Версия 1.0)
    Дата 18-7-14
    Размер 516.3 KB
    Дата 18-7-14
    Размер 225.1 KB
    CAD files for A9K24110: Circuit breaker; iK60a 1P (Версия 1.0)
    Дата 19-2-4
    Размер 211.5 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Licence VDE iK60N 40029061 according to EN 60898-1 +A1 +A11 +A12 +A13 (Версия 1.0)
    Certificate iK60N IT-16264 according to IEC 60898-1:2002 +A1 +A2 (Версия 1.0)
    Certificate CCA iK60N 684910 according to IEC 60898-1 +A1 +A11 +A12 + A13 (Версия 1.0)
    Licence VDE iK60N 40029063 according to EN 60898-1 +A1 +A11 +A12 +A13 (Версия 1.0)
    Certificate iK60N 584418B according to IEC 60898-1:2002 +A1 +A2 (Версия 1.0)
    Certificate CCA iK60N STR_2520 according to EN 60898-1:2003 +A1 +A11 +A12+A13 (Версия 1.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    acti9 ik60 instruction sheet (Версия 1.0)
    Дата 18-10-26
    Размер 247.8 KB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EU Declaration FD16032922 iK60N (Версия 1.0)
    Дата 18-6-8
    Размер 1.3 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    iK60 PEP (Версия 1.1)
    Дата 12-10-18
    Размер 892.2 KB