Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    range of product
    Acti 9
    Наименование на продукта
    Acti 9 iPRD
    product or component type
    Surge arrester with pluggable cartridge
    Съкратено наименование на устройството
    IPRD8
    Приложение на устройството
    Дистрибуция
    Описание на полюсите
    1P
    remote signalling
    Без
    surge arrester type
    Electrical distribution network
    заземителна система
    TN-C
    TT
    [Uoc] open circuit voltage
    10 kV type 3 Общ режим L/PE
    Допълнителни устройства
    surge arrester class type
    Type 2 + 3
    surge arrester technology
    MOV
    [Ue] номинално работно напрежение
    230 V AC (+/- 10 %) при 50/60 Hz
    400 V AC (+/- 10 %) при 50/60 Hz
    [In] nominal discharge current
    Общ режим: 2,5 kA (L/PE)
    Общ режим: 2,5 kA (N/PE)
    [Imax] maximum discharge current
    Общ режим: 8 kA L/PE
    [Uc] maximum continuous operating voltage
    Общ режим: 350 V L/PE
    Общ режим: 350 V N/PE
    maximum [Up] voltage protection level
    Общ режим <1 kV Тип 2 L/PE
    Общ режим <1 kV type 3 L/PE
    [Ut] временно свръхнапрежение
    337 V L/N 5 s withstand
    1200 V N/PE 200 ms safe failure mode
    disconnector device type
    Associated circuit breaker iC60L 10 A крива C - Icu 25 kA
    Associated circuit breaker iC60N 10 A крива C - Icu 10 kA
    Associated circuit breaker iC60H 10 A крива C - Icu 15 kA
    [Isccr] short-circuit current rating
    50 kA
    Монтажен режим
    Скоба
    Монтажна подпора
    DIN шина
    9 mm отстояние
    2
    Височина
    85 mm
    Широчина
    18 mm
    Дълбочина
    69 mm
    тегло на продукта
    0,11 kg
    Цвят
    Бял (RAL 9003)
    Време за реакция
    <= 25 ns
    [Ipe] Ground residual current
    0,003 mA
    0,6 mA
    Свързване - клеморед
    Тип тунелни клеми (downside) 2,5…35 mm²
    Тип тунелни клеми (upside) 2,5…35 mm²
    Затягащ момент
    2,5 N.m
    Околна среда
    Стандарти
    EN 61643-11:2012
    IEC 61643-11:2011
    Продуктови сертификати
    CE
    Етикети за качество
    NF
    KEMA-KEUR
    Степен на защита IP
    On front face: IP40 в съответствие с IEC 60529
    Вграден: IP20 в съответствие с IEC 60529
    Степен на защита IK
    IK03 в съответствие с IEC 62262
    Относителна влажност
    5…95 %
    Допустима надморска височина
    2000 m
    Температура на околния въздух при работа
    -25…60 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…85 °C
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Danish
    • French
    • Finnish
    • English
    • Dutch
    • Norwegian
    • Kazakh
    • Russian
    • Italian
    • German
    • Swedish
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    iPRD 1P Surge arrester (Версия 1.0)
    Дата 14-1-13
    Размер 464.5 KB
    Дата 14-1-13
    Размер 100.2 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CB certificate iPRD8 iPRD20 iPRD40 iPRD65 (Версия 1.0)
    Дата 18-12-13
    Размер 236.3 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    iPRD (Type 2 / Tип 2) (Версия 06)
    Дата 18-5-23
    Размер 2.8 MB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EU declaration FD16041407B for iPRD (Версия 1.0)
    Дата 19-7-8
    Размер 235.6 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PEP-iPRD40r 3P+N (Версия 2.0)
    Дата 16-11-16
    Размер 132.5 KB
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EoLI-iPRD40r 3P+N (Версия 3.0)
    Дата 17-5-17
    Размер 146.4 KB