Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    product or component type
    Касета
    Съкратено наименование на устройството
    C20-350
    surge arrester type
    Electrical distribution network
    Допълнителни устройства
    surge arrester class type
    Тип 2
    surge arrester technology
    MOV
    заземителна система
    TN
    TT
    [Ue] номинално работно напрежение
    230 V AC 50 Hz
    nominal discharge current
    5 kA
    maximum discharge current
    20 kA
    [Uc] maximum continuous operating voltage
    350 V
    maximum [Up] voltage protection level
    <1,1 kV Тип 2
    Локална сигнализация
    Бял/червен flag
    Монтажен режим
    Plug-in
    Монтажна подпора
    Into SPD module
    9 mm отстояние
    2
    Височина
    57 mm
    Широчина
    18 mm
    Дълбочина
    56 mm
    тегло на продукта
    0,051 kg
    Цвят
    Бял (RAL 9003)
    Материал
    PBT (полибутилен терефталат)
    Време за реакция
    < 25 ns
    Околна среда
    Стандарти
    EN 61643-11
    #N/A
    Етикети за качество
    CE
    Степен на защита IP
    Преден панел: IP20
    Относителна влажност
    5…90 %
    Допустима надморска височина
    0...2000 m
    Температура на околния въздух при работа
    -25…60 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…85 °C
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Danish
    • French
    • Finnish
    • English
    • Dutch
    • Norwegian
    • Kazakh
    • Russian
    • Italian
    • German
    • Swedish
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Cartridge for iPRD Surge arrester (Версия 1.0)
    Дата 14-1-13
    Размер 279.6 KB
    Дата 14-1-13
    Размер 56 KB
    WITHDRAWABLE CARTRIDGE C8-340 SURGE ARRESTER (Версия 1.0)
    Дата 13-12-3
    Размер 253.7 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    iPRD (Type 2 / Tип 2) (Версия 06)
    Дата 18-5-23
    Размер 2.8 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-22
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-22
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PEP-iPRD40r 3P+N (Версия 2.0)
    Дата 16-11-16
    Размер 132.5 KB
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EoLI-iPRD40r 3P+N (Версия 3.0)
    Дата 17-5-17
    Размер 146.4 KB