Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Монофазен електромер 40А kWh без дисплей с имп. изход

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    Acti 9
    family
    Acti 9 iEM2000
    Съкратено наименование на устройството
    IEM2000T
    product or component type
    Електромер
    Допълнителни устройства
    Описание на полюсите
    1P + N
    Тип измервания
    Активна мощност
    Приложение на устройството
    Sub billing
    клас на точност
    Клас 1 активна енергия в съответствие с IEC 62053-21
    Input type
    директен вход
    Rated current
    40 A
    номинално напрежение
    230 V +/- 20 %
    Честотна мрежа
    60 Hz
    50 Hz
    frequency measurement range
    48…62 Hz
    тип технология
    Електронен
    Тип дисплей
    Без дисплей
    sampling rate
    32 samples/cycle
    измервателен ток
    0…40 A
    display digits
    0
    максимална измерена стойност
    999999.9 kWh
    Протокол на комуникационния порт
    -
    Поддръжка комуникационния порт
    -
    Локална сигнализация
    Зелен индикаторна светлина: power ON
    Жълт индикаторна светлина: metering and activity #N/A
    Digital inputs
    0
    Digital outputs
    1 импулс
    Изходно напрежение
    5...35 V DC 20 mA
    Продължителност на импулс
    120 ms
    Монтажен режим
    Скоба
    Монтажна подпора
    DIN шина
    Свързване - клеморед
    Електрическа верига: Тунелен тип клеми (Дъно) 1 10 mm²
    Remote transfer: Тунелен тип клеми (горен) 1 4 mm²
    Затягащ момент
    Електрическа верига: 1,2 N.m
    Remote transfer: 0,8 N.m
    Стандарти
    IEC 61557-12
    IEC 62053-21
    product certifications
    CE
    Околна среда
    Степен на защита IP
    IP40 в съответствие с IEC 60529
    Температура на околния въздух при работа
    -20…70 °C < 32 A
    -20…55 °C >= 32 A
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…70 °C
    Относителна влажност
    95 % при 55 °C
    Цвят
    Бял
    9 mm отстояние
    2
    Широчина
    18 mm
    Височина
    95 mm
    Дълбочина
    67 mm
    тегло на продукта
    0,073 kg
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Danish
    • French
    • Finnish
    • Chinese
    • Hungarian
    • Norwegian
    • English
    • Dutch
    • Portuguese
    • Russian
    • Czech
    • Polish
    • Italian
    • German
    • Swedish
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EcoStruxure Power connected products - catalogue 2019 (Версия 4.1)
    PowerLogic Catalog - 272 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Версия 8.1)
    PowerLogic Catalogue - 272 pages - Print File (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Версия 8.2)
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    ENERGY METER 40A PULSE OUTPUT WITHOUT DI (Версия 1.0)
    Дата 13-7-18
    Размер 363.4 KB
    Дата 13-7-18
    Размер 440.5 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Watt-hour meter - iEM2000T (Версия 01)
    Дата 17-9-21
    Размер 1.6 MB
    Готови решения
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Restaurant application with Acti9 Smartlink EL B (Версия 1.0)
    Дата 18-3-30
    Размер 328.8 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-22
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-22
    Размер 195.3 KB
    Техническа листовка
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    iEM2000 & iEM2100 Series Technical Datasheet - Print Version (Версия 2.1)
    iEM2000 & iEM2100 Series Technical Datasheet - Web Version (Версия 2.1)