Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Трифазен електромер kWh ток. трансф. импулсен изход MID

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Обхват
    Acti 9
    Наименование на продукта
    Acti 9 iEM3000
    Съкратено наименование на устройството
    IEM3210
    product or component type
    Електромер
    Допълнителни устройства
    Описание на полюсите
    1P + N
    3P
    3P + N
    Тип измервания
    Активна енергия
    Приложение на устройството
    Sub billing
    Partial meter
    клас на точност
    Активна енергия: клас 0.5S в съответствие с IEC 62053-22
    Активна енергия: клас 0.5S в съответствие с IEC 61557-12
    Активна енергия: клас C в съответствие с EN 50470-3
    Тип аналогов вход
    Външен CT 1 A or 5 A
    максимален [In] номинален ток
    1 A
    5 A
    номинално напрежение
    100...277 V
    173...480 V
    Честотна мрежа
    50 Hz
    60 Hz
    тип технология
    Електронен
    Тип дисплей
    LCD дисплей
    честота на вземане на проби
    32 проби/цикъл
    измервателен ток
    #N/A
    максимална измерена стойност
    99999999 MWh
    Протокол на комуникационния порт
    -
    Поддръжка комуникационния порт
    -
    Локална сигнализация
    Power ON: индикаторна светлина (зелен)
    Accuracy checking: мигащ LED (жълт)
    брой входове
    0
    брой изходи
    1 импулс
    Монтажен режим
    Скоба
    Монтажна подпора
    DIN шина
    Свързване - клеморед
    Current circuit: с винтови клеми 6 mm²
    Voltage circuit: с винтови клеми 2.5 мм²
    Категория на защита
    III
    Стандарти
    IEC 61036
    IEC 61557-12
    IEC 62053-22
    IEC 62053-23
    IEC 61010
    UL 61010-1
    product certifications
    UL
    EAC (sub-meter)
    CE - IEC 61010 (safety)
    CE - IEC 61326-1 (EMC)
    CULus - ANSI C12.20 (sub-meter)
    MID - EN 62052 (sub-meter)
    RCM - NMI M 6-1 (sub-meter)
    MID - EN 50470-3 (sub-meter)
    CE - EN 61557-12 (power monitor)
    CULus - UL 61010 (safety)
    Околна среда
    Степен на защита IP
    IP20 (Тяло) в съответствие с IEC 60529
    IP40 (преден панел) в съответствие с IEC 60529
    Ниво на замърсяване
    2
    Относителна влажност
    5...95 % at 50 °C
    Температура на околния въздух при работа
    -25...60 °C (NMI)
    -25...60 °C (IEC)
    -25...55 °C (MID)
    Температура на околния въздух за складиране
    -40...85 °C
    Допустима надморска височина
    < 2000 m
    Цвят
    Бял
    9 mm отстояние
    10
    Широчина
    90 mm
    Височина
    95 mm
    Дълбочина
    69 mm
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
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
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PowerLogic Selection Guide - Web Version (Версия 3.0)
    Дата 18-4-13
    Размер 1.1 MB
    EcoStruxture Power connected products - catalogue 2018 (Версия 4.0)
    PowerLogic Catalog - 266 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Версия 7.8)
    PowerLogic Catalogue - 266 pages - Print File (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Версия 7.8)
    Catalogue for Panel Builders - Web Version (Версия 3.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 4.8 MB
    Catalogue for Panel Builders - Print Version (Версия 3.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 16.5 MB
    PowerLogic Selection Guide - Print Version (Версия 3.0)
    Дата 18-4-13
    Размер 6.2 MB
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    iEM3000 series - Energy Meters - User Manual (Версия 10)
    Дата 19-1-23
    Размер 4.6 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Triphase kWh meter CT pulse MID (Версия 1.0)
    Дата 12-3-9
    Размер 148.4 KB
    Дата 12-3-9
    Размер 272.2 KB
    TC PULSE pulse counter MIDompteur tc Complexity (Версия 1.0)
    Дата 13-9-13
    Размер 305.1 KB
    Дата 13-9-13
    Размер 467 KB
    Triphase kWh meter CT pulse MID (Версия 1.0)
    Дата 12-3-9
    Размер 36.9 KB
    Дата 12-3-9
    Размер 2.4 MB
    Дата 12-3-9
    Размер 98.7 KB
    Дата 12-3-9
    Размер 376.6 KB
    CAD files for A9MEM3210: Triphase kWh meter CT pulse MID (Версия 1.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    iEM3210 / iEM3215 / iEM3235 / iEM3255 / iEM3265 / iEM3275 installation sheet - EN-EN-FR-DE-IT-PT-RU-ZH (Версия 03)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    ECDiEM3000-MID-V6a (Версия 1.0)
    Дата 18-3-12
    Размер 642.4 KB
    ECDiEM3000-V6a (Версия 2.0)
    Дата 18-3-12
    Размер 639 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-3-6
    Размер 200 B
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-3-6
    Размер 200 B
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Acti 9 iEM3000 series Energy meter - PEP (Версия 2.0)
    Дата 16-1-8
    Размер 211 KB
    Triphase kWh meter LVCT Modbus - PEP (Версия 1.0)
    Дата 15-9-10
    Размер 210.3 KB
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Triphase kWh meter LVCT Modbus - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 15-9-10
    Размер 183 KB
    Acti9 iEM3000 series Energy meter - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 15-5-5
    Размер 83.7 KB
    Техническа листовка
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    iEM3000 Technical Datasheet - Print Version (Версия 1.3)
    Дата 18-4-10
    Размер 1.4 MB
    iEM3000 Technical Datasheet - Web Version (Версия 1.3)
    Дата 18-4-10
    Размер 488.2 KB