Обхват
    Acti 9
    Наименование на продукта
    Acti 9 iEM3000
    Съкратено наименование на устройството
    IEM3310
    product or component type
    Електромер
    Допълнителни устройства
    Описание на полюсите
    1P + N
    3P
    3P + N
    Тип измервания
    Активна енергия
    Приложение на устройството
    Sub billing
    Partial meter
    клас на точност
    Активна енергия: клас 1 в съответствие с IEC 62053-21
    Активна енергия: клас B в съответствие с EN 50470-3
    Активна енергия: клас 1 в съответствие с IEC 61557-12
    Тип аналогов вход
    Директен вход
    максимален [In] номинален ток
    125 A
    номинално напрежение
    100...277 V
    173...480 V
    Честотна мрежа
    50 Hz
    60 Hz
    тип технология
    Електронен
    Тип дисплей
    LCD дисплей
    честота на вземане на проби
    32 проби/цикъл
    измервателен ток
    #N/A
    максимална измерена стойност
    99999999.9 kWh
    Протокол на комуникационния порт
    -
    Поддръжка комуникационния порт
    -
    Локална сигнализация
    Power ON: индикаторна светлина (зелен)
    Accuracy checking: мигащ LED (жълт)
    брой входове
    0
    брой изходи
    1 импулс
    Монтажен режим
    Скоба
    Монтажна подпора
    DIN шина
    Свързване - клеморед
    С винтови клеми 50 mm²
    Категория на защита
    III
    Стандарти
    IEC 61036
    IEC 61557-12
    IEC 62053-21
    IEC 62053-23
    IEC 61010
    UL 61010-1
    product certifications
    UL
    EAC (sub-meter)
    CE - IEC 61010 (safety)
    CE - IEC 61326-1 (EMC)
    CULus - ANSI C12.20 (sub-meter)
    MID - EN 62052 (sub-meter)
    RCM - NMI M 6-1 (sub-meter)
    MID - EN 50470-3 (sub-meter)
    CE - EN 61557-12 (power monitor)
    CULus - UL 61010 (safety)
    Околна среда
    Степен на защита IP
    IP20 (Тяло) в съответствие с IEC 60529
    IP40 (преден панел) в съответствие с IEC 60529
    Ниво на замърсяване
    2
    Относителна влажност
    5...95 % at 50 °C
    Температура на околния въздух при работа
    -25...60 °C (NMI)
    -25...60 °C (IEC)
    -25...55 °C (MID)
    Температура на околния въздух за складиране
    -40...85 °C
    Допустима надморска височина
    < 2000 m
    Цвят
    Бял
    9 mm отстояние
    14
    Широчина
    126 mm
    Височина
    103.2 mm
    Дълбочина
    69.3 mm
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Наличен
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EcoStruxture Power connected products - catalogue 2018 (Версия 4.0)
    PowerLogic Selection Guide - Web Version (Версия 3.0)
    Дата 18-4-13
    Размер 1.1 MB
    PowerLogic Catalogue - 266 pages - Print File (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Версия 7.7)
    PowerLogic Catalog - 266 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Версия 7.7)
    PowerLogic Selection Guide - Print Version (Версия 3.0)
    Дата 18-4-13
    Размер 6.2 MB
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    iEM3000 series - Energy Meters - User Manual (Версия 10)
    Дата 19-1-23
    Размер 4.6 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD files for A9MEM3310: iEM3310 energy meter with pulse output (Версия 1.0)
    iEM3310 energy meter with pulse output (Версия 1.0)
    Дата 17-9-23
    Размер 1.1 MB
    Дата 17-9-23
    Размер 252 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    iEM33xx CMC (Версия 1.0)
    Дата 19-2-1
    Размер 1.9 MB
    SDOC iEM3000 (Версия 1.0)
    Дата 19-2-1
    Размер 882.8 KB
    SGS0098 Annex B latest (Версия 1.0)
    Дата 19-1-29
    Размер 653.2 KB
    DK-55005-A1-UL[1] (Версия 1.0)
    Дата 19-1-29
    Размер 121.1 KB
    CoC -iEM33xx (Версия 1.0)
    Дата 19-1-29
    Размер 387.8 KB
    14-2-89 (Версия 1.0)
    Дата 19-1-29
    Размер 330.5 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    iEM3300 series 125 A watt-hour meter (MID) (Версия 02)
    Дата 16-12-8
    Размер 3.6 MB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    ECDiEM3000-V6a (Версия 2.0)
    Дата 18-3-12
    Размер 639 KB
    ECDiEM3000-MID-V6a (Версия 1.0)
    Дата 18-3-12
    Размер 642.4 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-3-8
    Размер 200 B
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-3-8
    Размер 200 B
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    iEM3000 Triphase kWh meter - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 15-5-5
    Размер 295.2 KB
    Техническа листовка
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    iEM3000 Technical Datasheet - Print Version (Версия 1.3)
    Дата 18-4-10
    Размер 1.4 MB
    iEM3000 Technical Datasheet - Web Version (Версия 1.3)
    Дата 18-4-10
    Размер 488.2 KB