Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    Acti 9
    range of product
    Acti 9 iEM3000
    Съкратено наименование на устройството
    IEM3355
    product or component type
    Електромер
    Допълнителни устройства
    Описание на полюсите
    3P + N
    1P + N
    3P
    Тип измервания
    Active and reactive energy
    Active and reactive power
    Ток
    Захранване
    тип измерване
    Active, reactive, apparent energy (signed, four quadrant)
    Приложение на устройството
    Multi-tariff
    Sub billing
    Partial meter
    клас на точност
    Клас 1 активна енергия в съответствие с IEC 62053-21
    Клас 1 активна енергия в съответствие с IEC 61557-12
    Клас B активна енергия в съответствие с EN 50470-3
    input type
    директен вход
    [In] номинален ток
    125 A
    номинално напрежение
    100…277 V
    173…480 V
    Честотна мрежа
    50 Hz
    60 Hz
    тип технология
    Електронен
    Тип дисплей
    LCD display
    sampling rate
    32 samples/cycle
    измервателен ток
    0…125 A
    максимална измерена стойност
    99999999.9 kWh
    tariff input
    Tariff (4)
    Протокол на комуникационния порт
    Modbus RTU при 9.6, 19.2 and 38.4 kbauds четен/нечетен или нищо 4000 V
    Поддръжка комуникационния порт
    Винтов клеморед: RS485
    Локална сигнализация
    Зелен индикаторна светлина: power ON
    Жълт мигащ LED: accuracy checking
    аларма: overload
    Жълт индикаторна светлина: communications are active on the Modbus port (Modbus)
    брой входове
    1 цифров 0...5 V/11...40 V 24 V DC
    брой изходи
    1 digital (static)
    Изходно напрежение
    5...40 V DC 50 mA
    Монтажен режим
    Скоба
    Монтажна подпора
    DIN шина
    Свързване - клеморед
    С винтови клеми 50 mm²
    Категория на защита
    III
    Стандарти
    IEC 61010
    IEC 61036
    IEC 61557-12
    IEC 62053-23
    UL 61010-1
    IEC 62053-21
    product certifications
    CE в съответствие с IEC 61010 (safety)
    CE в съответствие с EN 61557-12 (power monitor)
    CE в съответствие с IEC 61326-1 (EMC)
    CULus в съответствие с UL 61010 (safety)
    CULus в съответствие с ANSI C12.20 (sub-meter)
    EAC (sub-meter)
    RCM в съответствие с NMI M 6-1 (sub-meter)
    UL
    MID в съответствие с EN 50470-3 (sub-meter)
    MID в съответствие с EN 62052 (sub-meter)
    Околна среда
    Степен на защита IP
    Лицев панел: IP40 в съответствие с IEC 60529
    Тяло: IP20 в съответствие с IEC 60529
    Ниво на замърсяване
    2
    Относителна влажност
    5…95 % при 50 °C
    Температура на околния въздух при работа
    -25…55 °C - MID
    -25…60 °C - NMI
    -25…60 °C - IEC
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…85 °C
    Допустима надморска височина
    < 2000 m
    Цвят
    Бял
    9 mm отстояние
    14
    Широчина
    126 mm
    Височина
    103,2 mm
    Дълбочина
    69,3 mm
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PowerLogic Catalog - 272 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Версия 8.1)
    PowerLogic Catalogue - 272 pages - Print File (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Версия 8.2)
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    iEM3000 series - Energy Meters - User Manual (Версия 10)
    Дата 19-1-23
    Размер 4.6 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD file (on TraceParts) for A9MEM3355: iEM3355 energy meter - 125 A - Modbus - 1 digital I - 1 digital O - multi-tariff (Версия 2.0)
    iEM3355 advanced multi-tariff energy meter & electrical parameter plus Modbus RS485 comm port (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    14-2-89 (Версия 1.0)
    Дата 19-1-29
    Размер 330.5 KB
    CoC -iEM33xx (Версия 1.0)
    Дата 19-1-29
    Размер 387.8 KB
    DK-55005-A1-UL[1] (Версия 1.0)
    Дата 19-1-29
    Размер 121.1 KB
    SGS0098 Annex B latest (Версия 1.0)
    Дата 19-1-29
    Размер 653.2 KB
    iEM33xx CMC (Версия 1.0)
    Дата 19-2-1
    Размер 1.9 MB
    SDOC iEM3000 (Версия 1.0)
    Дата 19-2-1
    Размер 882.8 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    iEM3300 series 125 A watt-hour meter (MID) (Версия 02)
    Дата 16-12-8
    Размер 3.6 MB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    ECDiEM3000-V6a (Версия 2.0)
    Дата 18-3-12
    Размер 639 KB
    ECDiEM3000-MID-V6a (Версия 1.0)
    Дата 18-3-12
    Размер 642.4 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-22
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-22
    Размер 195.3 KB
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    iEM3000 Triphase kWh meter - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 15-5-5
    Размер 295.2 KB
    Техническа листовка
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    iEM3000 Technical Datasheet - Web Version (Версия 1.3)
    Дата 18-4-10
    Размер 488.2 KB
    iEM3000 Technical Datasheet - Print Version (Версия 1.3)
    Дата 18-4-10
    Размер 1.4 MB