Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Преглед
    Описание
    Освобождаване на пространство и подсигуряване на захранващи кабели между PDU с монтаж на рак и прикачено IT оборудване с помощта на този лесен за използване метод за захващане на кабелите. Докато тези кабели пасват във всеки стандартен IEC контакт или ел. контакт; "заключващата" характеристика се активира само, когато се използва с APC AP8000 серия PDU с рак или IT оборудване с вградени заключващи контакти. Тези заключващи конектори намаляват вероятността от случайно откачване на кабели и спад на товари.
    Моделно наименование
    Комплект захранващ кабел (6 ea), заключващ, C19 до C20, 1.2 м
    Стандартно време за изпълнение на поръчката
    Обикновено на склад
    Продуктова дистрибуция
    Афганистан , Албания , Алжир , Андора , Ангола , Ангуила , Антигуа и Барбуда , Аржентина , Армения , Аруба , Австралия , Австрия , Азербайджан , Бахами , Бахрейн , Бангладеш , Барбадос , Беларус , Белгия , Белиз , Бенин , Бермуда , Бутан , Боливия , Босна и Херцеговина , Ботсвана , Бразилия , Бруней Дарусалам , България , Буркина Фасо , Бурунди , Камерун , Канада , Кайманови острови , Централна Африканска Република , Чад , Чили , Китай , Колумбия , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА , Острови Кук , Коста Рика , Кот д'Ивоар , Хърватско , Куба , Кипър , Чешка република , Дания , Джибути , Доминикана , Доминиканска Република , Източен Тимор , Еквадор , Египет , Ел Салвадор , Екваториална Гвинея , Eritrea , Естония , Етиопия , Фолкландски острови (Малвини) , Фиджи , Финландия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Гърция , Гренада , Гваделупа , Гватемала , Гвинея , Гвиана , Френска Гвиана , Хаити , Хондурас , Хонг Конг , Унгария , Исландия , Индия , Индонезия , Иран (Ислямска Република) , Ирак , Ирландия , Израел , Италия , Ямайка , Япония , Йордан , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕПУБЛИКА , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенщайн , Литва , Люксембург , Македония , Мадагаскар , Малави , Малайзия , Мали , Малта , Мартиника , Мавритания , Мавриций , Майот , Мексико , Молдова, Република , Mongolia , Мароко , Мозамбик , Мианмар , Намибия , Непал , Холандия , Холандски Антили , Нова Зеландия , Никарагуа , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Панама , Папуа Нова Гвинея , Парагвай , Перу , Филипини , Полша , Португалия , Пуерто Рико , Повторно обединение , Румъния , Руска Федерация , Руанда , СЕЙНТ КИТС И НЕВИС , СЕЙНТ ЛУСИЯ , СЕЙНТ ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНИ , Саудитска Арабия , Сенегал , Сиера Леоне , Сингапур , Словакия (Словашка Република) , Словения , Сомалия , Южна Африка , Испания , Шри Ланка , Судан , Suriname , Швеция , Швейцария , Тайван , Tajikistan , ТАНЗАНИЯ, ОБЕДИНЕНА РЕПУБЛИКА , Тайланд , Того , Тринидад и Тобаго , Тунис , Турция , Туркменистан , Острови Търкс и Кайкос , Уганда , Украйна , Обединени Арабски Емирства , САЩ , Уругвай , Узбекистан , Венецуела , Виетнам , ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ (САЩ) , Западна Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Изходна мощност
    Максимална обща консумация на ток на фаза
    16 A
    Изходящи връзки
    (1) IEC 320 C19 (Battery Backup)
    Дължина на кабела
    4
    Входни данни
    Входящи връзки
    IEC-320 C20
    Дължина на кабела
    1.22 метри
    Брой захранващи кабели
    6
    Максимален линеен ток на фаза
    16 A
    Максимален входящ ток на фаза
    16 A
    Физическа
    Нетно тегло
    1.64 kg
    Максимална височина
    300.0 mm
    Максимална ширина
    70.0 mm
    Максимална дълбочина
    70.0 mm
    Тегло на доставка
    1.64 kg
    Височина при доставка
    300.0 mm
    Ширина на доставка
    70.0 mm
    Дълбочина на доставка
    70.0 mm
    Цвят
    Черно
    Заобикаляща среда
    Работна среда
    0 - 75 °C
    Работна относителна влажност
    20 - 80 %
    Работна височина
    0-3000 метри
    Температура за съхранение
    -25 - 75 °C
    Относителна влажност за съхранение
    20 - 80 %
    Височина на съхранение
    0-15000 метри
    Съответствие
    Разрешения на регулаторните органи
    CCC , CSA , PSE , в UL списъка , VDE
    Стандартна гаранция
    2 години ремонт или смяна
    Статус на устойчива оферта
    Ограничения на използването на опасни материали
    Съответства
    REACH
    REACH: Не съдържа SVHCs
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • Latvian
    • Slovenian
    • Danish
    • Lithuanian
    • Greek
    • Croatian
    • Serbian
    • Finnish
    • Norwegian
    • Dutch
    • English
    • Estonian
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Rack Power Distribution Unit (PDU) Pocket Guide (Версия 2)
    Locking IEC Power Cords Brochure (Версия 3)
    Дата 19-2-7
    Размер 262.6 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    ePEP - Power Cords (Версия 2)
    Дата 19-3-6
    Размер 117.8 KB
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EoLi - Power Cords (Версия 1)
    Дата 19-3-6
    Размер 405.9 KB