Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

NetShelter SX 48U 600mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black -2000 lbs. Shock Packaging

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Преглед
    Описание
    NetShelter SX cabinet and packaging system designed to safely integrate, transport, unload and deploy up to 2000 lbs (907 kg) of IT equipment. The cabinet is paired with a shock absorbing pallet, unloading ramp, and impact resistant shell. The system has been engineered, tested and approved for secure shipment of fully converged systems such as being certified with Cisco® for pre-racking and shipping Cisco Unified Computing System (UCS).
    Моделно наименование
    NetShelter SX 48U 600mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black -2000 lbs. Shock Packaging
    Включва
    Свързващ хардуер , CD с документация , Бутон(и) , Врати с еднакви ключове и странични панели , Крака за изравняване , Монтажен хардуер , Предварително инсталирани колела , Странични панели
    Продуктова дистрибуция
    Афганистан , Албания , Алжир , Андора , Ангола , Ангуила , Антигуа и Барбуда , Аржентина , Армения , Аруба , Австралия , Австрия , Азербайджан , Бахами , Бахрейн , Бангладеш , Барбадос , Беларус , Белгия , Белиз , Бенин , Бермуда , Бутан , Боливия , Босна и Херцеговина , Ботсвана , Бразилия , Бруней Дарусалам , България , Буркина Фасо , Бурунди , Камбоджа , Камерун , Канада , Кайманови острови , Централна Африканска Република , Чад , Чили , Китай , Колумбия , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА , Острови Кук , Коста Рика , Кот д'Ивоар , Хърватско , Куба , Кипър , Чешка република , Дания , Джибути , Доминикана , Доминиканска Република , Източен Тимор , Еквадор , Египет , Ел Салвадор , Екваториална Гвинея , Eritrea , Естония , Етиопия , Фолкландски острови (Малвини) , Фиджи , Финландия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Гърция , Гренада , Гваделупа , Гватемала , Гвинея , Гвиана , Френска Гвиана , Хаити , Хондурас , Хонг Конг , Унгария , Исландия , Индия , Индонезия , Иран (Ислямска Република) , Ирак , Ирландия , Израел , Италия , Ямайка , Япония , Йордан , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕПУБЛИКА , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенщайн , Литва , Люксембург , Македония , Мадагаскар , Малави , Малайзия , Мали , Малта , Мартиника , Мавритания , Мавриций , Майот , Мексико , Молдова, Република , Mongolia , Мароко , Мозамбик , Мианмар , Намибия , Непал , Холандия , Холандски Антили , Нова Зеландия , Никарагуа , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Панама , Папуа Нова Гвинея , Парагвай , Перу , Филипини , Полша , Португалия , Пуерто Рико , Катар , Повторно обединение , Румъния , Руска Федерация , Руанда , СЕЙНТ КИТС И НЕВИС , СЕЙНТ ЛУСИЯ , СЕЙНТ ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНИ , Саудитска Арабия , Сенегал , Сиера Леоне , Сингапур , Словакия (Словашка Република) , Словения , Сомалия , Южна Африка , Испания , Шри Ланка , Судан , Suriname , Швеция , Швейцария , Тайван , Tajikistan , ТАНЗАНИЯ, ОБЕДИНЕНА РЕПУБЛИКА , Тайланд , Того , Тринидад и Тобаго , Тунис , Турция , Туркменистан , Острови Търкс и Кайкос , Уганда , Украйна , Обединени Арабски Емирства , САЩ , Уругвай , Узбекистан , Венецуела , Виетнам , ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ (САЩ) , Западна Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Физическа
    Нетно тегло
    138.23 kg
    Максимална височина
    2258.0 mm
    Максимална ширина
    600.0 mm
    Максимална дълбочина
    1070.0 mm
    Тегло на доставка
    240.86 kg
    Височина при доставка
    2451.0 mm
    Ширина на доставка
    1105.0 mm
    Дълбочина на доставка
    1321.0 mm
    Минимална монтажна дълбочина
    7.52
    Максимална дълбочина на монтаж
    36.02
    Височина на рака
    48 U
    Цвят
    Черно
    Единици за палет
    1.0
    Вертикални стойки
    16 gauge
    Предна врата
    16 gauge
    Задна врата
    18 gauge
    Покрив
    18 gauge
    EIA монтажни релси
    14 gauge
    Странични панели
    18 gauge
    Съответствие
    Разрешения на регулаторните органи
    UL 2416 , UL 60950-1
    Стандартна гаранция
    5 години ремонт или смяна
    Статус на устойчива оферта
    Ограничения на използването на опасни материали
    Съответства
    REACH
    REACH: Не съдържа SVHCs
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • Latvian
    • Slovenian
    • Danish
    • Lithuanian
    • Greek
    • Croatian
    • Serbian
    • Finnish
    • Norwegian
    • Dutch
    • English
    • Estonian
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    NetShelter SX Installation and Customization (Manual) (Версия 5)
    NetShelter SX w/ Shock Packaging Unpacking Instructions (Версия 1)
    Grounding Instructions - for NetShelter SX/SV/AV Cabinets (Версия 1)
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    AR3107SP - NetShelter SX, 48U, 600mm Wide x 1070mm Deep Enclosure, Shock Packaging (Версия 1)
    TYPFLNGMNT - Flange Mount Rail Details-FAQ Document (Версия 0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    IBC Structural Calculations for Seismic Applications, APC NetShelter SX - AR31XXXXX, AR33XXXXX series enclosures (Версия 6)
    Office of Statewide Health Planning and Development (OSHPD) Preapproval for NetShelter SX Products in commercial and seismic rack applications (Версия 0)
    UL, cUL Listing for Netshelter SX cabinets (Версия 1)
    Дата 19-2-8
    Размер 336.6 KB
    Cisco UCS Warranty Letter for shipment in NetShelter SX IT Cabinet (Версия 0)
    ISTA Testing Certification on ARXXXXSP (Версия 0)
    Дата 19-2-9
    Размер 250.2 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    ePEP - Racks & Enclosures (Версия 3)
    Дата 19-3-6
    Размер 197.2 KB
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EoLi - Racks & Enclosures (Версия 3)
    Дата 19-3-6
    Размер 788.4 KB