Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   Altivar Machine ATV340
ATV340U75N4 Schneider Electric

ATV340U75N4

Green premium brand logo
ATV340U75N4 Schneider Electric
ATV340U75N4
Green premium brand logo

Честотен регулатор - 7.5kW- 400V - 3-фазен - ATV340

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Altivar Machine ATV340
    тип продукт или компонент
    Честотен регулатор
    Приложение на устройството
    Machine
    Съкратено наименование на устройството
    ATV340
    Вариант
    Standard version
    предназначение на продуктите
    Синхронен двигател
    Асинхронен мотор
    EMC филтър
    Вграден с 20 m в съответствие с EN/IEC 61800-3 category C3
    Степен на защита IP
    IP20 в съответствие с IEC 61800-5-1
    IP20 в съответствие с IEC 60529
    Тип охлаждане
    Forced convection
    Честота на захранването
    50...60 Hz +/- 5 %
    Мрежов брой фази
    3 фази
    [Us] номинално захранващо напрежение
    380...480 V - 15...10 %
    Моторна мощност в kW
    11 kW за normal duty
    7,5 kW за Тежък режим
    Моторна мощност в hp
    15 hp за normal duty
    10 hp за Тежък режим
    Линеен ток
    25,6 A при 380 V without line choke (Тежък режим)
    20,4 A при #N/A without line choke (Тежък режим)
    22 A при 380 V with external line choke (normal duty)
    17,7 A при #N/A with external line choke (normal duty)
    14,6 A при 380 V with external line choke (Тежък режим)
    12,1 A при #N/A with external line choke (Тежък режим)
    prospective line Isc
    22 kA
    Активна мощност
    17 kVA при #N/A (normal duty)
    17 kVA при #N/A (Тежък режим)
    Продължителен изходен ток
    24 A при 4 kHz за normal duty
    16,5 A при 4 kHz за Тежък режим
    Максимален преходен ток
    26,4 A в течение на 60 s (normal duty)
    24,8 A в течение на 60 s (Тежък режим)
    32,4 A в течение на 2 s (normal duty)
    29,7 A в течение на 2 s (Тежък режим)
    Асинхронен мотор управляващ модул
    Variable torque standard
    Constant torque standard
    Optimized torque mode
    synchronous motor control profile
    #N/A
    #N/A
    speed drive output frequency
    0,1…599 Hz
    Номинална превключвателна честота
    4 kHz
    Превключвателни честоти
    2...16 kHz Регулируем
    4...16 kHz С
    Обезопасени функции
    Безопасно спиране SIL 3
    Допълнителни устройства
    number of preset speeds
    16 preset speeds
    Протокол на комуникационния порт
    Modbus сериен
    option card
    #N/A: Комуникационен модул за Profibus DP V1
    #N/A: Комуникационен модул за Profinet
    #N/A: Комуникационен модул за DeviceNet
    #N/A: Комуникационен модул за CANopen daisy chain RJ45
    #N/A: Комуникационен модул за CANopen SUB-D 9
    #N/A: Комуникационен модул за CANopen Screw terminals
    #N/A: Комуникационен модул за EtherCAT
    #N/A: #N/A
    #N/A: #N/A
    #N/A: #N/A #N/A
    #N/A: #N/A
    #N/A: #N/A
    Изходно напрежение
    <= захранващо напрежение
    Временно допустимо токово увеличение
    1.1 x In в течение на 60 s (normal duty)
    1.35 x In в течение на 2 s (normal duty)
    1.5 x In в течение на 60 s (Тежък режим)
    1.8 x In в течение на 2 s (Тежък режим)
    motor slip compensation
    Автоматично какъвто и да е товара
    Can be suppressed
    Регулируем
    #N/A
    Рампи за забавяне и ускоряване
    Linear adjustable separately from 0.01...9999 s
    S, U or customized
    Спиране до покой
    Чрез DC инжекция
    Тип защита
    Термална защита: Мотор
    Safe torque off: Мотор
    #N/A: Мотор
    Термална защита: Задвижване
    Safe torque off: Задвижване
    #N/A: Задвижване
    Overcurrent: Задвижване
    #N/A: Задвижване
    #N/A: Задвижване
    #N/A: Задвижване
    Късо между моторни фази: Задвижване
    #N/A: Задвижване
    #N/A: Задвижване
    Линейно захранващо наднапрежение: Задвижване
    Line supply undervoltage: Задвижване
    #N/A: Задвижване
    #N/A: Задвижване
    Break on the control circuit: Задвижване
    Честотна резолюция
    Обозначени единици: 0.1 Hz
    Аналогов вход: 0.012/50 Hz
    Електрическо свързване
    DC bus: Винтова клема4...6 mm² AWG 12...AWG 10
    Контрол: Винтова клема0.2...2.5 mm² AWG 24...AWG 12
    Мотор: Винтова клема1.5...6 mm² AWG 14...AWG 10
    #N/A: Винтова клема2.5...6 mm² AWG 12...AWG 10
    Тип конектор
    1 x RJ45, Modbus сериен on front face
    1 x RJ45, Modbus сериен за HMI on front face
    Физически интерфейс
    2-проводника RS 485 за Modbus сериен
    Предавателна рамка
    RTU за Modbus сериен
    Скорост на предаване
    4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps за Modbus сериен
    Формат на данните
    8 bits, configurable odd, even or no parity за Modbus сериен
    Тип на поляризацията
    No impedance за Modbus сериен
    Брой адреси
    1…247 за Modbus сериен
    Вид достъп
    Slave Modbus RTU
    Захранване
    #N/A: 24 V DC (19…30 V), <1,25 mA Защита от претоварване и късо
    Вътрешно захранване за референтен потенциометър (1 to 10 kOhm): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 mA Защита от претоварване и късо
    #N/A: 24 V DC (21…27 V), <200 mA Защита от претоварване и късо
    Локална сигнализация
    #N/A: 4 LED (#N/A)
    #N/A: 4 LED (dual colour)
    Широчина
    110 mm
    Височина
    270 mm
    Дълбочина
    234 mm
    тегло на продукта
    3 kg
    Номер на аналогов вход
    2
    Тип аналогов вход
    AI1 software-configurable current: 0...20 mA 250 Ohm 12 bits
    AI1 software-configurable temperature probe or water level sensor
    AI1 software-configurable voltage: 0...10 V DC 31.5 kOhm 12 bits
    AI2 software-configurable voltage: - 10...10 V DC 20 kOhm 12 bits
    Дискретен номер на вход
    8
    Вид дискретен вход
    PTI programmable as pulse input: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
    #N/A safe torque off, 24 V DC (<= 30 V)> 2.2 kOhm
    DI1...DI5 Програмируем, 24 V DC (<= 30 V)4.4 kOhm
    Входна съвместимост
    DI1...DI5: Дискретен вход Ниво 1 PLC в съответствие с EN/IEC 61131-2
    PTI: pulse input Ниво 1 PLC в съответствие с #N/A
    #N/A: Дискретен вход Ниво 1 PLC в съответствие с EN/IEC 61131-2
    Цифров вход
    Positive logic (source) (DI1...DI5), < 5 V, > 11 V
    Negative logic (sink) (DI1...DI5), > 16 V, < 10 V
    Positive logic (source) (PTI), #N/A, #N/A
    Positive logic (source) (#N/A), < 5 V, > 11 V
    Аналогов номер на изход
    1
    Тип аналогов изход
    Software-configurable voltage AQ1: 0...10 V DC 470 Ohm 10 bits
    Software-configurable current AQ1: 0...20 mA 500 Ohm 10 bits
    Тип вход/изход
    Programmable as logic input/output DQ1: 0…1 kHz, <= 30 V DC, 100 mA
    Programmable as logic input/output DQ2: 0…1 kHz, <= 30 V DC, 100 mA
    продължителност на проба
    2 ms +/- 0.5 ms (DI1...DI5) - Дискретен вход
    5 ms +/- 1 ms (PTI) - pulse input
    1 ms +/- 1 ms (#N/A) - Аналогов вход
    5 ms +/- 1 ms (AQ1) - Аналогов изход
    2 ms +/- 0.5 ms (DQ1, DQ2) - дискретен вход/изход
    Прецизност
    +/- 0.6 % #N/A for a temperature variation 60 °C Аналогов вход
    +/- 1 % AQ1 for a temperature variation 60 °C Аналогов изход
    Грешка за линеарност
    #N/A: +/- 0.15 % of maximum value за Аналогов вход
    AQ1: +/- 0.2 % за Аналогов изход
    relay output number
    2
    Вид изходи на реле
    Конфигурируемо цифрово реле R1: fault relay NO/NC 100000 цикъла
    Конфигурируемо цифрово реле R2: sequence relay НЕ 100000 цикъла
    Време за опресняване
    Изход на реле (R1, R2): #N/A (+/- 0.5 ms)
    Минимален ток за превключване
    Изход на реле R1, R2: 5 mA при 24 V DC
    Максимален превключвателен ток
    Изход на реле R1 на Съпротивителни, cos phi = 1: 3 A при 250 V AC
    Изход на реле R1 на Съпротивителни, cos phi = 1: 3 A при 30 V DC
    Изход на реле R1 на Индуктивен, cos phi = 0,4 7 ms: 2 A при 250 V AC
    Изход на реле R1 на Индуктивен, cos phi = 0,4 7 ms: 2 A при 30 V DC
    Изход на реле R2 на Съпротивителни, cos phi = 1: 5 A при 250 V AC
    Изход на реле R2 на Съпротивителни, cos phi = 1: 5 A при 30 V DC
    Изход на реле R2 на Индуктивен, cos phi = 0,4 7 ms: 2 A при 250 V AC
    Изход на реле R2 на Индуктивен, cos phi = 0,4 7 ms: 2 A при 30 V DC
    Монтажен режим
    Cabinet mount
    Околна среда
    Разединяване
    Between power and control terminals
    Съпротивление на изолацията
    > 1 MOhm 500 V DC for 1 minute to earth
    Ниво на шум
    46,5 dB в съответствие с 86/188/EEC
    Енергийно разсейване в W
    Natural convection: 180 W при 380 V 4 kHz (Тежък режим)
    Forced convection: 180 W при 380 V 4 kHz (Тежък режим)
    Natural convection: 249 W при 380 V 4 kHz (normal duty)
    Forced convection: 249 W при 380 V 4 kHz (normal duty)
    Работно положение
    Вертикална +/- 10 градуса
    Електромагнитна съвместимост
    Тест за устойчивост на електростатичен разряд Ниво 3 в съответствие с IEC 61000-4-2
    Radiated radio-frequency electromagnetic field immunity test Ниво 3 в съответствие с IEC 61000-4-3
    Electrical fast transient/burst immunity test Ниво 4 в съответствие с IEC 61000-4-4
    1.2/50 µs - 8/20 µs surge immunity test Ниво 3 в съответствие с IEC 61000-4-5
    Conducted radio-frequency immunity test Ниво 3 в съответствие с IEC 61000-4-6
    Ниво на замърсяване
    2 в съответствие с EN/IEC 61800-5-1
    Устойчивост на вибрации
    1.5 mm peak to peak 2…19 Hz) в съответствие с EN/IEC 60721-3-3 class 3M3
    1 gn 9…200 Hz) в съответствие с EN/IEC 60721-3-3 class 3M3
    Устойчивост на удар
    15 gn за 11 ms, class 3M3 в съответствие с EN/IEC 60721-3-3
    Относителна влажност
    5…95 % без кондензация в съответствие с EN/IEC 60721-3-3 class 3K3
    Температура на околния въздух при работа
    -15…50 °C Без токов спад (Тежък режим)
    -15…40 °C Без токов спад (normal duty)
    50…60 °C С пад на тока (Тежък режим)
    40…60 °C С пад на тока (normal duty)
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…70 °C
    Допустима надморска височина
    <= 1000 m Без отклонение
    1000...3000 m С токово отклонение 1 % на 100 m
    Характеристики на околната среда
    Chemical pollution resistance class 3C3 в съответствие с EN/IEC 60721-3-3
    Устойчив на прахово замърсяване class 3S3 в съответствие с EN/IEC 60721-3-3
    Стандарти
    EN/IEC 61800-3
    Environment 1 category C2 EN/IEC 61800-3
    Среда 2 категория C4 EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-5-1
    IEC 60721-3
    IEC 61508
    IEC 13849-1
    UL 618000-5-1
    Продуктови сертификати
    TÜV
    CSA
    REACh
    UL
    Маркировка
    CE
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици35
    • български13
    • English32
    • Chinese11
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 9.3 MB
    Дата 20-3-16
    Ръководство на потребителя
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 7.4 MB
    Дата 20-1-31
    prp.document.label.format pdf
    Размер 5.2 MB
    Дата 19-10-1
    prp.document.label.format pdf
    Размер 910.7 KB
    Дата 19-8-1
    prp.document.label.format pdf
    Размер 3.6 MB
    Дата 19-3-19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 472.8 KB
    Дата 18-9-30
    prp.document.label.format xlsx
    Размер 228.2 KB
    Дата 18-6-1
    prp.document.label.format pdf
    Размер 176.4 KB
    Дата 17-12-21
    prp.document.label.format pdf
    Размер 8.9 MB
    Дата 16-9-29
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.5 MB
    Дата 16-9-29
    prp.document.label.format pdf
    Размер 7 MB
    Дата 16-9-29
    prp.document.label.format pdf
    Размер 6.3 MB
    Дата 16-9-29
    prp.document.label.format pdf
    Размер 6.1 MB
    Дата 16-9-29
    prp.document.label.format pdf
    Размер 5.1 MB
    Дата 16-9-29
    prp.document.label.format pdf
    Размер 4.5 MB
    Дата 16-6-30
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.7 MB
    Дата 18-6-18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 375 KB
    Дата 17-2-22
    prp.document.label.format pdf
    Размер 14.2 MB
    Дата 15-7-10
    Instruction sheet
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 192.2 KB
    Дата 19-10-1
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.5 MB
    Дата 19-4-24
    prp.document.label.format pdf
    Размер 166.5 KB
    Дата 18-7-31
    prp.document.label.format pdf
    Размер 3.7 MB
    Дата 17-3-31
    prp.document.label.format pdf
    Размер 4.2 MB
    Дата 17-3-31
    prp.document.label.format pdf
    Размер 5.1 MB
    Дата 17-1-31
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.7 MB
    Дата 17-1-31
    prp.document.label.format pdf
    Размер 941.1 KB
    Дата 16-9-29
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.5 MB
    Дата 16-9-29
    Готови решения
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 3.7 MB
    Дата 19-5-14
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    ATV340U75N4 : Честотен регулатор - 7.5kW- 400V - 3-фазен - ATV340
    Описание
    Честотен регулатор - 7.5kW- 400V - 3-фазен - ATV340
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-27
    Описание
    Честотен регулатор - 7.5kW- 400V - 3-фазен - ATV340
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    ATV340U75N4 : Честотен регулатор - 7.5kW- 400V - 3-фазен - ATV340
    Описание
    Честотен регулатор - 7.5kW- 400V - 3-фазен - ATV340
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-27
    Описание
    Честотен регулатор - 7.5kW- 400V - 3-фазен - ATV340
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    ATV340U75N4 : Честотен регулатор - 7.5kW- 400V - 3-фазен - ATV340
    Описание
    Честотен регулатор - 7.5kW- 400V - 3-фазен - ATV340
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-27
    Описание
    Честотен регулатор - 7.5kW- 400V - 3-фазен - ATV340
    Екологичен профил на продукт
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 487.6 KB
    Дата 16-9-1
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.1 MB
    Дата 16-5-30
    Информация за излизане от употреба
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 632.6 KB
    Дата 16-9-1
  • Вижте повече View less

    Софтуер и фърмуер

    език
    • Всички езици18
    • български6
    • English18
    • Chinese7
    • Czech6
    • Danish6
    • Finnish6
    • French7
    • German7
    • Greek6
    • Hungarian6
    • Italian7
    • Korean6
    • Norwegian6
    • Polish6
    • Portuguese7
    • Romanian6
    • Russian6
    • Slovak6
    • Spanish7
    • Swedish6
    • Thai6
    • Turkish7
    • Vietnamese6
    Софтуер - Текуща версия
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format zip
    Размер 5.1 MB
    Дата 20-3-19
    SoMove (FDT Standalone) (Версия V2.8.1)
    Файлове в документа
    exe
    326.5 MB
    prp.document.label.format zip
    Размер 326.6 MB
    Дата 20-3-19
    Файлове в документа
    exe
    326.5 MB
    DTM files
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format zip
    Размер 75.6 MB
    Дата 20-1-24
    Файлове в документа