Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Честотен регулатор ATV71 - 110kW-150HP - 480V - EMC филтър

Показване на повече характеристики >
Търговско състояние
Преустановени на 01 Януари 2018
Край на услугите 01 Януари 2026
ATV71HC11N4  не е заменен. Моля, свържете се с Вашия център за обслужване на клиенти за повече информация.
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Altivar 71
    product or component type
    Честотен регулатор
    Специфично приложение на продукта
    Сложни машини с висока мощност
    Наименование на компонента
    ATV71
    Моторна мощност в kW
    110 kW при 380...480 V 3 phases
    Моторна мощност в hp
    150 hp при 380...480 V 3 фази
    максимална дължина на кабела на мотора
    <= 100 m Шермован кабел
    <= 200 m Незащитен кабел
    [Us] номинално захранващо напрежение
    380...480 V (- 15...10 %)
    Мрежов брой фази
    3 фази
    Линеен ток
    163 A за 480 V 3 фази 110 kW / 150 hp
    202 A за 380 V 3 phases 110 kW / 150 hp
    EMC филтър
    Вграден
    Начин на сглобяване
    С радиатор
    Вариант
    Подсилена версия
    Активна мощност
    133 kVA при 380 V 3 phases 110 kW / 150 hp
    перспективна линия Isc
    35 kA, 3 phases
    номинална изходна мощност
    215 A at 2.5 kHz 380 V 3 phases 110 kW / 150 hp
    215 A at 2.5 kHz 460 V 3 phases 110 kW / 150 hp
    Максимален преходен ток
    323 A за 60 s 3 phases 110 kW / 150 hp
    355 A за 2 s 3 phases 110 kW / 150 hp
    максимална изходна честота
    0.1...500 Hz
    Номинална превключвателна честота
    2.5 kHz
    Превключвателни честоти
    2.5...8 kHz Регулируем
    2.5...8 kHz С фактор на отклонение
    Асинхронен мотор управляващ модул
    ENA (Енергийна адаптация) за небалансирани товари
    Flux vector control (FVC) with sensor (current vector)
    Sensorless flux vector control (SFVC) (voltage or current vector)
    Съотношение напрежение/честота (2 или 5 точки)
    Тип на поляризацията
    Без импенданс за Modbus
    Допълнителни устройства
    предназначение на продуктите
    Асинхронен мотор
    Синхронен двигател
    Лимит на захранващо напрежение
    323...528 V
    Честота на захранването
    50...60 Hz (- 5...5 %)
    Честотна мрежа
    47.5...63 Hz
    Нива на скорост
    1...100 за Асинхронен двигател in open-loop mode, without speed feedback
    1...50 за synchronous motor in open-loop mode, without speed feedback
    1...1000 за Асинхронен двигател in closed-loop mode with encoder feedback
    Точна скорост
    +/- 0.01 % of nominal speed за 0.2 Tn to Tn torque variation in closed-loop mode with encoder feedback
    +/- 10 % of nominal slip за 0.2 Tn to Tn torque variation without speed feedback
    Точност на въртящия момент
    +/- 15 % in open-loop mode, without speed feedback
    +/- 5 % in closed-loop mode with encoder feedback
    Преходен свръх въртящ момент
    220 % of nominal motor torque +/- 10 % за 2 s
    170 % of nominal motor torque +/- 10 % за 60 s every 10 minutes
    Спирачен момент
    <= 150 % with braking or hoist resistor
    30 % without braking resistor
    профил на синхронен мотор
    Векторно управление без обратна връзка за скоростта
    Обратна вртзка
    Регулируем PI регулатор
    motor slip compensation
    Регулируем
    Автоматично какъвто и да е товара
    Не е достъпно в съотношение напрежение/честота (2 или 5 точки)
    Подтискване
    Локална сигнализация
    1 LED Червен presence of drive voltage
    Изходно напрежение
    <= захранващо напрежение
    Изолация
    Електрически между захранването и управлението
    Тип кабел
    With a NEMA Type1 kit: 3-strand UL 508 cable при 40 °C, copper 75 °C PVC
    With an IP21 or an IP31 kit: 3-strand IEC cable при 40 °C, copper 70 °C PVC
    Without mounting kit: 1-strand IEC cable при 45 °C, copper 70 °C PVC
    Without mounting kit: 1-strand IEC cable при 45 °C, copper 90 °C XLPE/EPR
    Електрическо свързване
    AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR Клеми 2.5 mm² / AWG 14
    L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3 Клеми 2 x 100 mm²
    PA, PB Клеми 60 mm²
    PC/-, PO, PA/+ Клеми 2 x 150 mm²
    Затягащ момент
    L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3 24 N.m / 212 lb.in
    PA, PB 12 N.m / 106 lb.in
    PC/-, PO, PA/+ 41 N.m / 360 lb.in
    AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR 0.6 N.m
    Захранване
    Вътрешно захранване за референтен потенциометър (1 to 10 kOhm), 10.5 V DC +/- 5 %, <= 10 mA за Защита от претоварване и късо
    Internal supply, 24 V DC, voltage limits 21...27 V, <= 200 mA за Защита от претоварване и късо
    Номер на аналогов вход
    2
    Тип аналогов вход
    AI1-/Al1+ bipolar differential voltage +/- 10 V DC, input voltage 24 V max, resolution 11 бита + знак
    AI2 software-configurable current 0...20 mA, impedance 242 Ohm, resolution 11 bits
    AI2 software-configurable voltage 0...10 V DC, input voltage 24 V max, impedance 30000 Ohm, resolution 11 bits
    изпробваема продължителност
    AI1-/Al1+ 2 ms, +/- 0.5 ms за analog input(s)
    Al2 2 ms, +/- 0.5 ms за аналогов input(s)
    LI1...LI5 2 ms, +/- 0.5 ms за discrete input(s)
    LI6 (if configured as logic input) 2 ms, +/- 0.5 ms за discrete input(s)
    Време за реакция
    <= 100 ms in STO (Safe Torque Off)
    AO1 2 ms, tolerance +/- 0.5 ms за аналог output(s)
    R1A, R1B, R1C 7 ms, tolerance +/- 0.5 ms за дискретен output(s)
    R2A, R2B 7 ms, tolerance +/- 0.5 ms за дискретен output(s)
    Прецизност
    AI1-/Al1+ +/- 0.6 % for a temperature variation 60 °C
    AI2 +/- 0.6 % for a temperature variation 60 °C
    AO1 +/- 1 % for a temperature variation 60 °C
    Грешка за линеарност
    AI1-/Al1+, AI2 +/- 0.15 % of maximum value
    AO1 +/- 0.2 %
    Аналогов номер на изход
    1
    Тип аналогов изход
    AO1 software-configurable logic output 10 V 20 mA
    AO1 software-configurable current 0...20 mA, impedance 500 Ohm, resolution 10 bits
    AO1 software-configurable voltage 0...10 V DC, impedance 470 Ohm, resolution 10 bits
    Дискретен номер на изход
    2
    Вид дискретен изход
    R1A, R1B, R1C configurable relay logic NO/NC, electrical durability 100000 cycles
    R2A, R2B configurable relay logic NO, electrical durability 100000 cycles
    Минимален ток за превключване
    Конфигурируемо цифрово реле 3 mA при 24 V DC
    Максимален превключвателен ток
    R1, R2 on resistive load, 5 Aat 250 V AC, cos phi = 1,
    R1, R2 on resistive load, 5 Aat 30 V DC, cos phi = 1,
    R1, R2 на Индуктивен load, 2 A при 250 V AC, Cos phi = 0.4,
    R1, R2 на inductive load, 2 A при 30 V DC, cos phi = 0.4,
    Дискретен номер на вход
    7
    Вид дискретен вход
    LI6: switch-configurable 24 V DC with level 1 PLC, impedance: 3500 Ohm
    PWR: safety input 24 V DC, impedance: 1500 Ohm в съответствие с ISO 13849-1 level d
    LI1...LI5: programmable 24 V DC with level 1 PLC, impedance: 3500 Ohm
    LI6: switch-configurable PTC probe 0...6, impedance: 1500 Ohm
    Цифров вход
    LI1...LI5 positive logic (source), < 5 V (state 0), > 11 V (state 0)
    LI1...LI5 negative logic (sink), > 16 V (state 0), < 10 V (state 0)
    LI6 (if configured as logic input) positive logic (source), < 5 V (state 0), > 11 V (state 0)
    LI6 (if configured as logic input) negative logic (sink), > 16 V (state 0), < 10 V (state 0)
    Рампи за забавяне и ускоряване
    Автоматична адаптация на рампата при превишаване на спирачната способност чрез използване на резистор
    Линейно регулируем отделно от 0,01 ... 3200 s
    S, U или персонализирано
    Спиране до покой
    Чрез DC инжекция
    Тип защита
    Задвижване against exceeding limit speed
    Задвижване against input phase loss
    Задвижване break on the control circuit
    Задвижване Фазово входно прекъсване
    Задвижване Линейно захранващо наднапрежение
    Задвижване line supply undervoltage
    Задвижване overcurrent between output phases and earth
    Задвижване Защита от прегряване
    Задвижване overvoltages on the DC bus
    Задвижване Късо между моторни фази
    Задвижване Термална защита
    Мотор motor phase break
    Мотор power removal
    Мотор Термална защита
    Съпротивление на изолацията
    > 1 mOhm при 500 V DC for 1 minute to earth
    Честотна резолюция
    Аналогов вход 0.024/50 Hz
    Обозначени единици 0.1 Hz
    Протокол на комуникационния порт
    CANopen
    Modbus
    Тип конектор
    1 RJ45 за Modbus on front face
    1 RJ45 за Modbus на клема
    Male SUB-D 9 on RJ45 за CANopen
    Физически интерфейс
    2-проводника RS 485 за Modbus
    Предавателна рамка
    RTU за Modbus
    Скорост на предаване
    20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps за CANopen
    4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps за Modbus на клема
    9600 bps, 19200 bps за Modbus on front face
    Формат на данните
    8 bits, 1 stop, even parity за Modbus on front face
    8 bits, odd even or no configurable parity за Modbus на клема
    Брой адреси
    1...247 за Modbus
    1...127 за CANopen
    Вид достъп
    Подчинен за CANopen
    Маркировка
    CE
    Работно положение
    Вертикална +/- 10 градуса
    Височина
    1022 mm
    Дълбочина
    377 mm
    Широчина
    360 mm
    тегло на продукта
    106 kg
    Функционалност
    Пълен
    специфично приложение
    Друго приложение
    избор на карта
    CC-Link комуникационна карта
    Controller inside programmable card
    DeviceNet комуникационна карта
    Ethernet/IP комуникационна карта
    Fipio комуникационна карта
    I/O extension card
    Interbus-S комуникационна карта
    Interface card for encoder
    Modbus Plus комуникационна карта
    Modbus TCP комуникационна карта
    Modbus/Uni-Telway комуникационна карта
    Overhead crane card
    Profibus DP комуникационна карта
    Profibus DP V1 комуникационна карта
    Околна среда
    Ниво на шум
    69.5 dB в съответствие с 86/188/EEC
    Диелектрична якост
    3535 V DC between earth and power terminals
    5092 V DC between control and power terminals
    Електромагнитна съвместимост
    Conducted radio-frequency immunity test в съответствие с IEC 61000-4-6 Ниво 3
    Electrical fast transient/burst immunity test в съответствие с IEC 61000-4-4 Ниво 4
    Тест за устойчивост на електростатичен разряд в съответствие с IEC 61000-4-2 Ниво 3
    Radiated radio-frequency electromagnetic field immunity test в съответствие с IEC 61000-4-3 Ниво 3
    Voltage dips and interruptions immunity test в съответствие с IEC 61000-4-11
    1.2/50 µs - 8/20 µs surge immunity test в съответствие с IEC 61000-4-5 Ниво 3
    Стандарти
    EN 55011 клас A група 2
    EN 61800-3 среда 1 категория C3
    EN 61800-3 среда 2 категория C3
    EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-5-1
    IEC 60721-3-3 клас 3C2
    UL тип 1
    Продуктови сертификати
    CSA
    C-Tick
    GOST
    NOM 117
    UL
    Ниво на замърсяване
    2 в съответствие с EN/IEC 61800-5-1
    3 в съответствие с UL 840
    Степен на защита IP
    IP20
    Устойчивост на вибрации
    1.5 mm peak to peak (f = 3...10 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
    0.6 gn (f = 10...200 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
    Устойчивост на удар
    7 gn за 11 ms в съответствие с EN/IEC 60068-2-27
    Относителна влажност
    5...95 % без кондензация в съответствие с IEC 60068-2-3
    5...95 % Без капеща вода в съответствие с IEC 60068-2-3
    Температура на околния въздух при работа
    -10...50 °C Без отклонение
    Температура на околния въздух за складиране
    -25...70 °C
    Допустима надморска височина
    <= 1000 m Без отклонение
    1000...3000 m С токово отклонение 1 % на 100 m
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Без нужда от специфични дейности за рециклиране
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Софтуер - Текуща версия
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    SoMove V2.6.5 (FDT Standalone) (Версия 2.6.5)
    Дата 19-1-14
    Размер 234.4 MB
    Дата 19-1-14
    Размер 107.1 KB
    DTM files
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Altivar DTM Library V12.8: ATV12, ATV31/312, ATV32, ATV61, ATV71, ATV LIFT, ATV212 (Версия 12.8)
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalog: Altivar 71/71 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Версия 1.0)
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    ATV71 Quick Start annex: SCCR and branch circuit protection (Версия 03)
    ATV61/71/ LIFT Safety integrated function manual (Версия 04)
    Дата 18-12-13
    Размер 829.7 KB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Dimensions drawings RSX Size 10 with DC-Choke (Версия 1.0)
    Дата 15-12-1
    Размер 6.1 MB
    Variable speed drive ATV71HD75M3X, ATV71HC11N4 (Версия 1.0)
    Дата 17-12-13
    Размер 31.8 KB
    Дата 17-12-13
    Размер 2 MB
    Дата 17-12-13
    Размер 89 KB
    Дата 17-12-13
    Размер 348.2 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    ATV61-71 H-W CSA CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 18-11-8
    Размер 137.1 KB
    ATV71 EU DECLARATION (Версия 1.0)
    Дата 19-1-24
    Размер 2.3 MB
    E116875 UL GENERIC CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 18-5-31
    Размер 45.6 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-4-17
    Размер 200 B
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-4-17
    Размер 200 B
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    ALTIVAR 61, 90 - 800 kW - ALTIVAR 71, 90 - 630 kW, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)
    Морски сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    LR Marine Certificate ATV71 Altivar VSD (Версия 1.0)
    Дата 18-11-29
    Размер 637.9 KB
    BV Marine Certificate ATV71 <50KW variable speed drives (Версия 1.0)
    DNV-GL Marine Certificate ATV71 variable speed drives (Версия 1.0)
    ATV61-71_RINA_CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 18-5-23
    Размер 2.6 MB