Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Преглед на всички Altivar 71
ATV71HC11N4D Schneider Electric

ATV71HC11N4D

ATV71HC11N4D Schneider Electric
ATV71HC11N4D

Честотен регулатор ATV71 - 110kW-150HP - 480V - EMC филтър

Показване на повече характеристики >
Търговско състояние
Преустановени на 01 Януари 2018
Край на услугата скоро на 01 Януари 2026
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Altivar 71
    тип продукт или компонент
    Честотен регулатор
    Специфично приложение на продукта
    Complex, high-power machines
    Наименование на компонента
    ATV71
    Моторна мощност в kW
    110 kW, 3 фази при 380...480 V
    Моторна мощност в hp
    150 hp, 3 фази при 380...480 V
    максимална дължина на кабела на мотора
    100 m Шермован кабел
    200 m Незащитен кабел
    power supply voltage
    380...480 V - 15...10 %
    Мрежов брой фази
    3 фази
    Линеен ток
    163 A за #N/A 3 фази 110 kW / 150 hp
    202 A за 380 V 3 фази 110 kW / 150 hp
    EMC филтър
    Вграден
    Начин на сглобяване
    С радиатор
    Вариант
    Reinforced version
    Without DC choke
    Активна мощност
    133 kVA при 380 V 3 фази 110 kW / 150 hp
    prospective line Isc
    35 kA за 3 фази
    nominal output current
    215 A при 2.5 kHz 380 V 3 фази 110 kW / 150 hp
    215 A при 2.5 kHz 460 V 3 фази 110 kW / 150 hp
    Максимален преходен ток
    323 A за 60 s 3 фази 110 kW / 150 hp
    355 A за 2 s 3 фази 110 kW / 150 hp
    Изходна честота
    0,1…500 Hz
    Номинална превключвателна честота
    2.5 kHz
    Превключвателни честоти
    2.5...8 kHz Регулируем
    2.5...8 kHz С
    Асинхронен мотор управляващ модул
    Flux vector control (FVC) with sensor (current vector)
    Voltage/frequency ratio (2 or 5 points)
    Sensorless flux vector control (SFVC) (voltage or current vector)
    ENA (Energy adaptation) system for unbalanced loads
    Тип на поляризацията
    No impedance за Modbus
    Допълнителни устройства
    предназначение на продуктите
    Асинхронен мотор
    Синхронен двигател
    power supply voltage limits
    323…528 V
    power supply frequency
    50...60 Hz - 5...5 %
    power supply frequency limits
    47.5...63 Hz
    Нива на скорост
    1…100 за Асинхронен двигател in open-loop mode, without speed feedback
    1…1000 за Асинхронен двигател in closed-loop mode with encoder feedback
    1…50 за synchronous motor in open-loop mode, without speed feedback
    Точна скорост
    +/- 0.01 % of nominal speed in closed-loop mode with encoder feedback 0.2 Tn to Tn
    +/- 10 % of nominal slip without speed feedback 0.2 Tn to Tn
    Точност на въртящия момент
    +/- 15 % in open-loop mode, without speed feedback
    +/- 5 % in closed-loop mode with encoder feedback
    Преходен свръх въртящ момент
    170 % +/- 10 % за 60 s every 10 minutes
    220 % +/- 10 % за 2 s
    Спирачен момент
    <= 150 % with braking or hoist resistor
    30 % without braking resistor
    synchronous motor control profile
    Vector control without speed feedback
    Обратна вртзка
    Adjustable PI regulator
    motor slip compensation
    Suppressable
    Регулируем
    Not available in voltage/frequency ratio (2 or 5 points)
    Автоматично какъвто и да е товара
    diagnostic
    Drive voltage: 1 LED (Червен)
    Изходно напрежение
    <= захранващо напрежение
    Изолация
    Electrical between power and control
    type of cable for mounting in an enclosure
    With a NEMA Type1 kit: 3 UL 508 cable при 40 °C, copper 75 °C / PVC
    With an IP21 or an IP31 kit: 3 IEC cable при 40 °C, copper 70 °C / PVC
    Without mounting kit: 1 IEC cable при 45 °C, copper 70 °C / PVC
    Without mounting kit: 1 IEC cable при 45 °C, copper 90 °C / XLPE/EPR
    Електрическо свързване
    Клеми 2.5 mm², AWG 14 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
    Клеми 2 x 100 mm² (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3)
    Клеми 60 mm² (PA, PB)
    Клеми 2 x 150 mm² (PC/-, PO, PA/+)
    Затягащ момент
    0,6 N.m (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
    24 N.m, 212 lb.in (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3)
    12 N.m, 106 lb.in (PA, PB)
    41 N.m, 360 lb.in (PC/-, PO, PA/+)
    Захранване
    Вътрешно захранване за референтен потенциометър (1 to 10 kOhm): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 mA Защита от претоварване и късо
    Internal supply: 24 V DC (21…27 V), <200 mA Защита от претоварване и късо
    Номер на аналогов вход
    2
    Тип аналогов вход
    AI1-/Al1+ bipolar differential voltage: +/- 10 V DC 24 V max 11 bits + sign
    AI2 software-configurable current: 0...20 mA 242 Ohm 11 bits
    AI2 software-configurable voltage: 0...10 V DC 24 V max 30000 Ohm 11 bits
    input sampling time
    2 ms +/- 0.5 ms (AI1-/Al1+) - аналогов
    2 ms +/- 0.5 ms (Al2) - аналогов
    2 ms +/- 0.5 ms (LI1...LI5) - дискретен
    2 ms +/- 0.5 ms (LI6)if configured as logic input - дискретен
    Време за реакция
    <= 100 ms in STO (Safe Torque Off)
    AO1 2 ms +/- 0.5 ms за аналог
    R1A, R1B, R1C 7 ms +/- 0.5 ms за дискретен
    R2A, R2B 7 ms +/- 0.5 ms за дискретен
    absolute accuracy precision
    +/- 0.6 % (AI1-/Al1+) for a temperature variation 60 °C
    +/- 0.6 % (AI2) for a temperature variation 60 °C
    +/- 1 % (AO1) for a temperature variation 60 °C
    Грешка за линеарност
    +/- 0.15 % of maximum value (AI1-/Al1+, AI2)
    +/- 0.2 % (AO1)
    Аналогов номер на изход
    1
    Тип аналогов изход
    AO1 software-configurable logic output 10 V 20 mA
    AO1 software-configurable current 0...20 mA 500 Ohm 10 bits
    AO1 software-configurable voltage 0...10 V DC 470 Ohm 10 bits
    Дискретен номер на изход
    2
    Вид дискретен изход
    Конфигурируемо цифрово реле: (R1A, R1B, R1C) NO/NC - 100000 цикъла
    Конфигурируемо цифрово реле: (R2A, R2B) НЕ - 100000 цикъла
    Минимален ток за превключване
    3 mA при 24 V DC за Конфигурируемо цифрово реле
    Максимален превключвателен ток
    R1, R2: 2 A при 250 V AC Индуктивен, cos phi = 0,4
    R1, R2: 2 A при 30 V DC Индуктивен, cos phi = 0,4
    R1, R2: 5 A при 250 V AC Съпротивителни, cos phi = 1
    R1, R2: 5 A при 30 V DC Съпротивителни, cos phi = 1
    Дискретен номер на вход
    7
    Вид дискретен вход
    LI1...LI5: Програмируем 24 V DC с Ниво 1 PLC 3500 Ohm
    LI6: switch-configurable 24 V DC с Ниво 1 PLC 3500 Ohm
    LI6: switch-configurable PTC probe 0…6 1500 Ohm
    PWR: safety input 24 V DC 1500 Ohm в съответствие с ISO 13849-1 level d
    Цифров вход
    Negative logic (sink) (LI1...LI5), > 16 V, < 10 V
    Positive logic (source) (LI1...LI5), < 5 V, > 11 V
    Negative logic (sink) (LI6)if configured as logic input, > 16 V, < 10 V
    Positive logic (source) (LI6)if configured as logic input, < 5 V, > 11 V
    Рампи за забавяне и ускоряване
    Linear adjustable separately from 0.01 to 9000 s
    S, U or customized
    Automatic adaptation of ramp if braking capacity exceeded, by using resistor
    Спиране до покой
    Чрез DC инжекция
    Тип защита
    Against exceeding limit speed: Задвижване
    Against input phase loss: Задвижване
    Break on the control circuit: Задвижване
    Фазово входно прекъсване: Задвижване
    Линейно захранващо наднапрежение: Задвижване
    Line supply undervoltage: Задвижване
    Overcurrent between output phases and earth: Задвижване
    Защита от прегряване: Задвижване
    Overvoltages on the DC bus: Задвижване
    Късо между моторни фази: Задвижване
    Термална защита: Задвижване
    Motor phase break: Мотор
    Power removal: Мотор
    Термална защита: Мотор
    Съпротивление на изолацията
    > 1 mOhm 500 V DC for 1 minute to earth
    Честотна резолюция
    Аналогов вход: 0.024/50 Hz
    Обозначени единици: 0.1 Hz
    Протокол на комуникационния порт
    CANopen
    Modbus
    Тип конектор
    1 RJ45 (on front face) за Modbus
    1 RJ45 (on terminal) за Modbus
    Male SUB-D 9 on RJ45 за CANopen
    Физически интерфейс
    2-проводника RS 485 за Modbus
    Предавателна рамка
    RTU за Modbus
    Скорост на предаване
    4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps за Modbus on terminal
    9600 bps, 19200 bps за Modbus on front face
    20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps за CANopen
    Формат на данните
    8 bits, 1 stop, even parity за Modbus on front face
    8 bits, odd even or no configurable parity за Modbus on terminal
    Брой адреси
    1…127 за CANopen
    1…247 за Modbus
    Вид достъп
    Slave CANopen
    Маркировка
    CE
    Работно положение
    Вертикална +/- 10 градуса
    Височина
    1022 mm
    Дълбочина
    377 mm
    Широчина
    360 mm
    тегло на продукта
    90 kg
    option card
    Комуникационна карта за CC-Link
    Controller inside programmable card
    Комуникационна карта за DeviceNet
    Комуникационна карта за Ethernet/IP
    Комуникационна карта за Fipio
    I/O extension card
    Комуникационна карта за Interbus-S
    Interface card for encoder
    Комуникационна карта за Modbus Plus
    Комуникационна карта за Modbus TCP
    Комуникационна карта за Modbus/Uni-Telway
    Overhead crane card
    Комуникационна карта за Profibus DP
    Комуникационна карта за Profibus DP V1
    Околна среда
    Ниво на шум
    69,5 dB в съответствие с 86/188/EEC
    Диелектрична якост
    3535 V DC between earth and power terminals
    5092 V DC between control and power terminals
    Електромагнитна съвместимост
    1.2/50 µs - 8/20 µs surge immunity test Ниво 3 в съответствие с IEC 61000-4-5
    Conducted radio-frequency immunity test Ниво 3 в съответствие с IEC 61000-4-6
    Electrical fast transient/burst immunity test Ниво 4 в съответствие с IEC 61000-4-4
    Тест за устойчивост на електростатичен разряд Ниво 3 в съответствие с IEC 61000-4-2
    Radiated radio-frequency electromagnetic field immunity test Ниво 3 в съответствие с IEC 61000-4-3
    Voltage dips and interruptions immunity test в съответствие с IEC 61000-4-11
    Стандарти
    EN 55011 class A group 2
    EN 61800-3 environments 2 category C3
    UL type 1
    EN/IEC 61800-5-1
    EN/IEC 61800-3
    IEC 60721-3-3 class 3C2
    EN 61800-3 environments 1 category C3
    Продуктови сертификати
    GOST
    CSA
    NOM 117
    C-Tick
    UL
    Ниво на замърсяване
    2 в съответствие с EN/IEC 61800-5-1
    3 в съответствие с UL 840
    Степен на защита IP
    IP41 on upper part в съответствие с EN/IEC 60529
    IP41 on upper part в съответствие с EN/IEC 61800-5-1
    IP54 on lower part в съответствие с EN/IEC 60529
    IP54 on lower part в съответствие с EN/IEC 61800-5-1
    IP00 в съответствие с EN/IEC 60529
    IP00 в съответствие с EN/IEC 61800-5-1
    IP30 on side parts в съответствие с EN/IEC 60529
    IP30 on side parts в съответствие с EN/IEC 61800-5-1
    IP30 on the front panel в съответствие с EN/IEC 60529
    IP30 on the front panel в съответствие с EN/IEC 61800-5-1
    Устойчивост на вибрации
    0.6 gn 10…200 Hz) в съответствие с EN/IEC 60068-2-6
    1.5 mm peak to peak 3…10 Hz) в съответствие с EN/IEC 60068-2-6
    Устойчивост на удар
    7 gn за 11 ms в съответствие с EN/IEC 60068-2-27
    Относителна влажност
    5…95 % без кондензация в съответствие с IEC 60068-2-3
    5…95 % Без капеща вода в съответствие с IEC 60068-2-3
    Температура на околния въздух при работа
    -10…50 °C (Без отклонение)
    Температура на околния въздух за складиране
    -25…70 °C
    Допустима надморска височина
    <= 1000 m Без отклонение
    1000...3000 m С токово отклонение 1 % на 100 m
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    • Turkish
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalog: Altivar 71/71 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Версия 1.0)
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    ATV61/71/ LIFT Safety integrated function manual (Версия 04)
    Дата 15-9-16
    Размер 829.7 KB
    ATV61-71 to ATV600-900 Migration Manual (Версия 01)
    Дата 19-6-5
    Размер 2.6 MB
    ATV71 Programming manual (Версия 10)
    Дата 15-5-28
    Размер 5.9 MB
    ATV71 Quick Start annex: SCCR and branch circuit protection (Версия 03)
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Dimensions drawings RSX Size 10 (Версия 1.0)
    Дата 15-1-7
    Размер 5.9 MB
    CAD for ATV71HC11N4D: variable speed drive ATV71 - 110kW-150HP - 480V - EMC filter-graphic terminal (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    ATV71 EU DECLARATION (Версия 1.0)
    Дата 16-4-20
    Размер 2.3 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-9-19
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-9-19
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Китай относно RoHS
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-9-19
    Размер 195.3 KB
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    ALTIVAR 61, 90 - 800 kW - ALTIVAR 71, 90 - 630 kW, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)
    Софтуер - Текуща версия
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    SoMove V2.7.5 (FDT Standalone) (Версия 2.7.5)
    Дата 19-6-6
    Размер 281.2 MB
    Дата 19-6-6
    Размер 108.1 KB
    DTM files
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Altivar DTM Library V12.8: ATV12, ATV31/312, ATV32, ATV61, ATV71, ATV LIFT, ATV212 (Версия 12.8)