Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   Altivar Process ATV900
ATV930D11N4 Schneider Electric

ATV930D11N4

Green premium brand logo
ATV930D11N4 Schneider Electric
ATV930D11N4
Green premium brand logo

Честотен регулатор - ATV930 - 11kW - 400/480V - със спирачка - IP21

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Altivar Process ATV900
    тип продукт или компонент
    Честотен регулатор
    Приложение на устройството
    Индустриално приложение
    Съкратено наименование на устройството
    ATV930
    Вариант
    Standard version
    #N/A
    предназначение на продуктите
    Асинхронен мотор
    Синхронен двигател
    EMC филтър
    Вграден с 50 m в съответствие с EN/IEC 61800-3 category C2
    Вграден с 150 m в съответствие с EN/IEC 61800-3 category C3
    Степен на защита IP
    IP21 в съответствие с IEC 61800-5-1
    IP21 в съответствие с IEC 60529
    Степен на защита
    UL type 1 в съответствие с #N/A
    Тип охлаждане
    Forced convection
    Честота на захранването
    50...60 Hz +/- 5 %
    Мрежов брой фази
    3 фази
    [Us] номинално захранващо напрежение
    380...480 V - 15...10 %
    Моторна мощност в kW
    11 kW (normal duty)
    7,5 kW (Тежък режим)
    Моторна мощност в hp
    15 hp normal duty
    10 hp Тежък режим
    Линеен ток
    19,8 A при 380 V (normal duty)
    17 A при #N/A (normal duty)
    14,1 A при 380 V (Тежък режим)
    12,5 A при #N/A (Тежък режим)
    prospective line Isc
    50 kA
    Активна мощност
    14,1 kVA при #N/A (normal duty)
    10,4 kVA при #N/A (Тежък режим)
    Продължителен изходен ток
    23,5 A при 4 kHz за normal duty
    16,5 A при 4 kHz за Тежък режим
    Максимален преходен ток
    28,2 A в течение на 60 s (normal duty)
    24,8 A в течение на 60 s (Тежък режим)
    Асинхронен мотор управляващ модул
    Variable torque standard
    Optimized torque mode
    Constant torque standard
    synchronous motor control profile
    #N/A
    Synchronous reluctance motor
    speed drive output frequency
    0,1…599 Hz
    Номинална превключвателна честота
    4 kHz
    Превключвателни честоти
    2...16 kHz Регулируем
    4...16 kHz С
    Обезопасени функции
    Безопасно спиране SIL 3
    number of preset speeds
    16 preset speeds
    Протокол на комуникационния порт
    Ethernet/IP
    Modbus сериен
    Modbus TCP
    option module
    #N/A: Комуникационен модул за Profibus DP V1
    #N/A: Комуникационен модул за Profinet
    #N/A: Комуникационен модул за DeviceNet
    #N/A: Комуникационен модул за EtherCAT
    #N/A: Комуникационен модул за CANopen daisy chain RJ45
    #N/A: Комуникационен модул за CANopen SUB-D 9
    #N/A: Комуникационен модул за CANopen Screw terminals
    #N/A: #N/A
    #N/A: #N/A
    #N/A: #N/A #N/A
    #N/A: #N/A
    #N/A: #N/A
    Комуникационен модул за Ethernet Powerlink
    Допълнителни устройства
    Изходно напрежение
    <= захранващо напрежение
    motor slip compensation
    Регулируем
    Автоматично какъвто и да е товара
    Can be suppressed
    #N/A
    Рампи за забавяне и ускоряване
    Linear adjustable separately from 0.01...9999 s
    Спиране до покой
    Чрез DC инжекция
    Тип защита
    Термална защита: Мотор
    Safe torque off: Мотор
    Motor phase break: Мотор
    Термална защита: Задвижване
    Safe torque off: Задвижване
    #N/A: Задвижване
    Overcurrent between output phases and earth: Задвижване
    Overload of output voltage: Задвижване
    Защита от късо съединение: Задвижване
    Motor phase break: Задвижване
    Overvoltages on the DC bus: Задвижване
    Линейно захранващо наднапрежение: Задвижване
    Line supply undervoltage: Задвижване
    #N/A: Задвижване
    Overspeed: Задвижване
    Break on the control circuit: Задвижване
    Честотна резолюция
    Обозначени единици: 0.1 Hz
    Аналогов вход: 0.012/50 Hz
    Електрическо свързване
    Контрол: Винтова клема0.5...1.5 mm² AWG 20...AWG 16
    Мотор: Винтова клема6...10 mm² AWG 10...AWG 8
    #N/A: Винтова клема6 mm² AWG 10
    DC bus: Винтова клема6 mm² AWG 10
    Тип конектор
    2 RJ45 за Ethernet IP/Modbus TCP #N/A
    1 RJ45 за Modbus сериен #N/A
    Физически интерфейс
    2-проводника RS 485 за Modbus сериен
    Предавателна рамка
    RTU за Modbus сериен
    Скорост на предаване
    10/100 Mbit/s за Ethernet IP/Modbus TCP
    4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s за Modbus сериен
    режим на обмен
    Half duplex, full duplex, autonegotiation Ethernet IP/Modbus TCP
    Формат на данните
    8 bits, configurable odd, even or no parity за Modbus сериен
    Тип на поляризацията
    No impedance за Modbus сериен
    Брой адреси
    1…247 за Modbus сериен
    Вид достъп
    Slave Modbus TCP
    Захранване
    #N/A: 24 V DC (19…30 V), <1,25 mA Защита от претоварване и късо
    Вътрешно захранване за референтен потенциометър (1 to 10 kOhm): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 mA Защита от претоварване и късо
    #N/A: 24 V DC (21…27 V), <200 mA Защита от претоварване и късо
    Локална сигнализация
    #N/A: 3 LED (#N/A)
    #N/A: 5 LED (dual colour)
    #N/A: 2 LED (dual colour)
    Presence of voltage: 1 LED (Червен)
    Широчина
    171 mm
    Височина
    409 mm
    Дълбочина
    236 mm
    тегло на продукта
    7,7 kg
    Номер на аналогов вход
    3
    Тип аналогов вход
    AI1, AI2, AI3 software-configurable voltage: 0...10 V DC 30 kOhm 12 bits
    AI1, AI2, AI3 software-configurable current: 0...20 mA/4...20 mA 250 Ohm 12 bits
    Дискретен номер на вход
    10
    Вид дискретен вход
    #N/A Програмируем, 24 V DC (<= 30 V)3.5 kOhm
    #N/A programmable as pulse input: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
    #N/A safe torque off, 24 V DC (<= 30 V)> 2.2 kOhm
    Входна съвместимост
    #N/A: Дискретен вход Ниво 1 PLC в съответствие с EN/IEC 61131-2
    #N/A: pulse input Ниво 1 PLC в съответствие с #N/A
    #N/A: Дискретен вход Ниво 1 PLC в съответствие с EN/IEC 61131-2
    Цифров вход
    Positive logic (source) (#N/A), < 5 V, > 11 V
    Negative logic (sink) (#N/A), > 16 V, < 10 V
    Positive logic (source) (#N/A), #N/A, #N/A
    Positive logic (source) (#N/A), < 5 V, > 11 V
    Аналогов номер на изход
    2
    Тип аналогов изход
    Software-configurable voltage #N/A: 0...10 V DC 470 Ohm 10 bits
    Software-configurable current #N/A: 0...20 mA 500 Ohm 10 bits
    Дискретен номер на изход
    2
    Вид дискретен изход
    Цифров изход #N/A 0…1 kHz <= 30 V DC 100 mA
    Programmable as pulse output #N/A 0…30 kHz <= 30 V DC 20 mA
    Цифров изход #N/A 0…1 kHz <= 30 V DC 100 mA
    продължителност на проба
    2 ms +/- 0.5 ms (#N/A) - Дискретен вход
    5 ms +/- 1 ms (#N/A) - pulse input
    1 ms +/- 1 ms (AI1, AI2, AI3) - Аналогов вход
    5 ms +/- 1 ms (#N/A) - Аналогов изход
    Прецизност
    +/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 for a temperature variation 60 °C Аналогов вход
    +/- 1 % #N/A for a temperature variation 60 °C Аналогов изход
    Грешка за линеарност
    AI1, AI2, AI3: +/- 0.15 % of maximum value за Аналогов вход
    #N/A: +/- 0.2 % за Аналогов изход
    Максимален превключвателен ток
    Изход на реле R1 на Съпротивителни, cos phi = 1: 3 A при 250 V AC
    Изход на реле R1 на Съпротивителни, cos phi = 1: 3 A при 30 V DC
    Изход на реле R1 на Индуктивен, cos phi = 0,4 7 ms: 2 A при 250 V AC
    Изход на реле R1 на Индуктивен, cos phi = 0,4 7 ms: 2 A при 30 V DC
    Изход на реле #N/A на Съпротивителни, cos phi = 1: 5 A при 250 V AC
    Изход на реле #N/A на Съпротивителни, cos phi = 1: 5 A при 30 V DC
    Изход на реле #N/A на Индуктивен, cos phi = 0,4 7 ms: 2 A при 250 V AC
    Изход на реле #N/A на Индуктивен, cos phi = 0,4 7 ms: 2 A при 30 V DC
    relay output number
    3
    Вид изходи на реле
    Конфигурируемо цифрово реле R1: fault relay NO/NC 100000 цикъла
    Конфигурируемо цифрово реле R2: sequence relay НЕ 1000000 цикъла
    Конфигурируемо цифрово реле R3: sequence relay НЕ 1000000 цикъла
    Време за опресняване
    Изход на реле (#N/A): #N/A (+/- 0.5 ms)
    Минимален ток за превключване
    Изход на реле #N/A: 5 mA при 24 V DC
    Разединяване
    Between power and control terminals
    Variable speed drive application selection
    Смесител #N/A
    Конвейер #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A Товароподемни
    #N/A Marine
    #N/A Marine
    #N/A Работен материал (дърво, керамика, камък, pvc, метал)
    #N/A Работен материал (дърво, керамика, камък, pvc, метал)
    Други апликации #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    Други апликации #N/A
    #N/A #N/A
    Ниво на мощност
    7…11 kW при 380…440 V 3 фази
    7…11 kW при 480…500 V 3 фази
    Монтажен режим
    Стенен монтаж
    Околна среда
    Съпротивление на изолацията
    > 1 MOhm 500 V DC for 1 minute to earth
    Ниво на шум
    56 dB в съответствие с 86/188/EEC
    Енергийно разсейване в W
    Natural convection: 51 W при 380 V 4 kHz
    Forced convection: 255 W при 380 V 4 kHz
    Устойчивост на вибрации
    1.5 mm peak to peak 2…13 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
    1 gn 13…200 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
    Устойчивост на удар
    15 gn за 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
    Ниво на охлаждане
    103 m3/h
    Работно положение
    Вертикална +/- 10 градуса
    maximum THDI
    <48 % from 80...100 % of load в съответствие с #N/A
    Електромагнитна съвместимост
    Тест за устойчивост на електростатичен разряд Ниво 3 в съответствие с IEC 61000-4-2
    Radiated radio-frequency electromagnetic field immunity test Ниво 3 в съответствие с IEC 61000-4-3
    Electrical fast transient/burst immunity test Ниво 4 в съответствие с IEC 61000-4-4
    1.2/50 µs - 8/20 µs surge immunity test Ниво 3 в съответствие с IEC 61000-4-5
    Conducted radio-frequency immunity test Ниво 3 в съответствие с IEC 61000-4-6
    Характеристики на околната среда
    Chemical pollution resistance class 3C3 в съответствие с EN/IEC 60721-3-3
    Устойчив на прахово замърсяване class 3S3 в съответствие с EN/IEC 60721-3-3
    Ниво на замърсяване
    2 в съответствие с EN/IEC 61800-5-1
    Относителна влажност
    5…95 % без кондензация в съответствие с IEC 60068-2-3
    Температура на околния въздух при работа
    -15…50 °C (Без отклонение)
    50…60 °C (С)
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…70 °C
    Допустима надморска височина
    <= 1000 m Без отклонение
    1000...4800 m С токово отклонение 1 % на 100 m
    Стандарти
    #N/A
    EN/IEC 61800-3
    Environment 1 category C2 EN/IEC 61800-3
    Среда 2 категория C4 EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-5-1
    #N/A
    IEC 60721-3
    IEC 61508
    IEC 13849-1
    Продуктови сертификати
    UL
    REACh
    TÜV
    CSA
    Маркировка
    CE
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици49
    • български14
    • English45
    • Chinese11
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 12 MB
    Дата 19-12-9
    prp.document.label.format pdf
    Размер 84 MB
    Дата 19-10-31
    prp.document.label.format pdf
    Размер 84.4 MB
    Дата 19-10-18
    Ръководство на потребителя
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.6 MB
    Дата 17-11-30
    prp.document.label.format pdf
    Размер 19.3 MB
    Дата 20-4-19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 7.7 MB
    Дата 20-1-31
    prp.document.label.format pdf
    Размер 984.6 KB
    Дата 19-8-1
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.6 MB
    Дата 19-6-5
    prp.document.label.format pdf
    Размер 10.7 MB
    Дата 19-5-15
    prp.document.label.format pdf
    Размер 10.9 MB
    Дата 18-12-1
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.2 MB
    Дата 18-9-30
    prp.document.label.format pdf
    Размер 118.2 KB
    Дата 18-9-10
    prp.document.label.format xlsx
    Размер 255.5 KB
    Дата 18-6-1
    prp.document.label.format pdf
    Размер 768.3 KB
    Дата 17-11-30
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.5 MB
    Дата 17-4-28
    prp.document.label.format pdf
    Размер 5.2 MB
    Дата 17-4-28
    prp.document.label.format pdf
    Размер 5.2 MB
    Дата 16-6-1
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.8 MB
    Дата 15-8-7
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.4 MB
    Дата 15-7-16
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.3 MB
    Дата 19-5-14
    prp.document.label.format pdf
    Размер 6.4 MB
    Дата 19-4-25
    prp.document.label.format pdf
    Размер 77.6 KB
    Дата 19-1-31
    ATVX30-X50_SEMIF47_CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    prp.document.label.format zip
    Размер 10.6 MB
    Дата 18-5-18
    Файлове в документа
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.3 MB
    Дата 18-2-9
    prp.document.label.format pdf
    Размер 382 KB
    Дата 17-3-2
    prp.document.label.format pdf
    Размер 174.5 KB
    Дата 16-4-23
    prp.document.label.format pdf
    Размер 14.2 MB
    Дата 15-7-10
    Instruction sheet
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.5 MB
    Дата 19-4-24
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.1 MB
    Дата 19-2-1
    prp.document.label.format pdf
    Размер 9.2 MB
    Дата 18-9-25
    prp.document.label.format pdf
    Размер 4.2 MB
    Дата 17-3-31
    prp.document.label.format pdf
    Размер 3.7 MB
    Дата 17-3-31
    prp.document.label.format pdf
    Размер 5.1 MB
    Дата 17-1-31
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.7 MB
    Дата 17-1-31
    prp.document.label.format pdf
    Размер 13.5 MB
    Дата 17-1-2
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.5 MB
    Дата 16-11-30
    Готови решения
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 3.7 MB
    Дата 19-5-14
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    ATV930D11N4 : ATV930D11N4_REACH_DECLARATION
    Описание
    ATV930D11N4_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-29
    Описание
    ATV930D11N4_REACH_DECLARATION
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    ATV930D11N4 : ATV930D11N4_ROHS_DECLARATION
    Описание
    ATV930D11N4_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-29
    Описание
    ATV930D11N4_ROHS_DECLARATION
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    ATV930D11N4 : ATV930D11N4_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    ATV930D11N4_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-29
    Описание
    ATV930D11N4_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Екологичен профил на продукт
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.1 MB
    Дата 16-5-30
    prp.document.label.format pdf
    Размер 331 KB
    Дата 15-6-1
    Информация за излизане от употреба
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"