Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Преглед на всички Altivar Process ATV900
ATV930D30M3 Schneider Electric

ATV930D30M3

Green premium brand logo
ATV930D30M3 Schneider Electric
ATV930D30M3
Green premium brand logo

Честотен регулатор - ATV930 - 30kW - 200/240V- със спирачка - IP21

Показване на повече характеристики
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Altivar Process ATV900
    тип продукт или компонент
    Честотен регулатор
    Приложение на устройството
    Индустриално приложение
    Съкратено наименование на устройството
    ATV930
    Вариант
    #N/A
    Standard version
    предназначение на продуктите
    Синхронен двигател
    Асинхронен мотор
    Монтажен режим
    Стенен монтаж
    EMC филтър
    Без EMC филтър
    Степен на защита IP
    IP21 в съответствие с IEC 61800-5-1
    IP21 в съответствие с IEC 60529
    Степен на защита
    UL type 1 в съответствие с #N/A
    Тип охлаждане
    Forced convection
    Честота на захранването
    50...60 Hz +/- 5 %
    Мрежов брой фази
    3 фази
    [Us] номинално захранващо напрежение
    200...240 V - 15...10 %
    Моторна мощност в kW
    30 kW (normal duty)
    22 kW (Тежък режим)
    Моторна мощност в hp
    40 hp normal duty
    30 hp Тежък режим
    Линеен ток
    104,7 A при 200 V (normal duty)
    88,6 A при 240 V (normal duty)
    78,3 A при 200 V (Тежък режим)
    67,1 A при 240 V (Тежък режим)
    prospective line Isc
    50 kA
    Активна мощност
    36,8 kVA при 240 V (normal duty)
    27,9 kVA при 240 V (Тежък режим)
    Продължителен изходен ток
    123 A при 2.5 kHz за normal duty
    92,6 A при 2.5 kHz за Тежък режим
    Максимален преходен ток
    147,6 A в течение на 60 s (normal duty)
    138,9 A в течение на 60 s (Тежък режим)
    Асинхронен мотор управляващ модул
    Variable torque standard
    Optimized torque mode
    Constant torque standard
    synchronous motor control profile
    #N/A
    Synchronous reluctance motor
    speed drive output frequency
    0,1…599 Hz
    Номинална превключвателна честота
    2.5 kHz
    Превключвателни честоти
    #N/A Регулируем
    2.5...8 kHz С
    Обезопасени функции
    Безопасно спиране SIL 3
    number of preset speeds
    16 preset speeds
    Протокол на комуникационния порт
    Modbus TCP
    Modbus сериен
    Ethernet/IP
    option module
    #N/A: Комуникационен модул за Profibus DP V1
    #N/A: Комуникационен модул за Profinet
    #N/A: Комуникационен модул за DeviceNet
    #N/A: Комуникационен модул за EtherCAT
    #N/A: Комуникационен модул за CANopen daisy chain RJ45
    #N/A: Комуникационен модул за CANopen SUB-D 9
    #N/A: Комуникационен модул за CANopen Screw terminals
    #N/A: #N/A
    #N/A: #N/A
    #N/A: #N/A #N/A
    #N/A: #N/A
    #N/A: #N/A
    Комуникационен модул за Ethernet Powerlink
    Допълнителни устройства
    Изходно напрежение
    <= захранващо напрежение
    motor slip compensation
    Автоматично какъвто и да е товара
    Регулируем
    Can be suppressed
    #N/A
    Рампи за забавяне и ускоряване
    Linear adjustable separately from 0.01...9999 s
    Спиране до покой
    Чрез DC инжекция
    Тип защита
    Термална защита: Мотор
    Safe torque off: Мотор
    Motor phase break: Мотор
    Термална защита: Задвижване
    Safe torque off: Задвижване
    #N/A: Задвижване
    Overcurrent between output phases and earth: Задвижване
    Overload of output voltage: Задвижване
    Защита от късо съединение: Задвижване
    Motor phase break: Задвижване
    Overvoltages on the DC bus: Задвижване
    Линейно захранващо наднапрежение: Задвижване
    Line supply undervoltage: Задвижване
    #N/A: Задвижване
    Overspeed: Задвижване
    Break on the control circuit: Задвижване
    Честотна резолюция
    Обозначени единици: 0.1 Hz
    Аналогов вход: 0.012/50 Hz
    Електрическо свързване
    Контрол: Винтова клема0.5...1.5 mm² AWG 20...AWG 16
    #N/A: Винтова клема70...120 mm² AWG 1/0...250 kcmil
    DC bus: Винтова клема70...120 mm² AWG 1/0...250 kcmil
    Мотор: Винтова клема70...120 mm² AWG 2/0...250 kcmil
    Тип конектор
    2 RJ45 за Ethernet IP/Modbus TCP #N/A
    1 RJ45 за Modbus сериен #N/A
    Физически интерфейс
    2-проводника RS 485 за Modbus сериен
    Предавателна рамка
    RTU за Modbus сериен
    Скорост на предаване
    10/100 Mbit/s за Ethernet IP/Modbus TCP
    4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s за Modbus сериен
    режим на обмен
    Half duplex, full duplex, autonegotiation Ethernet IP/Modbus TCP
    Формат на данните
    8 bits, configurable odd, even or no parity за Modbus сериен
    Тип на поляризацията
    No impedance за Modbus сериен
    Брой адреси
    1…247 за Modbus сериен
    Вид достъп
    Slave Modbus TCP
    Захранване
    #N/A: 24 V DC (19…30 V), <1,25 mA Защита от претоварване и късо
    Вътрешно захранване за референтен потенциометър (1 to 10 kOhm): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 mA Защита от претоварване и късо
    #N/A: 24 V DC (21…27 V), <200 mA Защита от претоварване и късо
    Локална сигнализация
    #N/A: 3 LED (#N/A)
    #N/A: 5 LED (dual colour)
    #N/A: 2 LED (dual colour)
    Presence of voltage: 1 LED (Червен)
    Широчина
    290 mm
    Височина
    922 mm
    Дълбочина
    325,5 mm
    тегло на продукта
    57,6 kg
    Номер на аналогов вход
    3
    Тип аналогов вход
    AI1, AI2, AI3 software-configurable voltage: 0...10 V DC 30 kOhm 12 bits
    AI1, AI2, AI3 software-configurable current: 0...20 mA/4...20 mA 250 Ohm 12 bits
    Дискретен номер на вход
    10
    Вид дискретен вход
    #N/A Програмируем, 24 V DC (<= 30 V)3.5 kOhm
    #N/A programmable as pulse input: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
    #N/A safe torque off, 24 V DC (<= 30 V)> 2.2 kOhm
    Входна съвместимост
    #N/A: Дискретен вход Ниво 1 PLC в съответствие с EN/IEC 61131-2
    #N/A: pulse input Ниво 1 PLC в съответствие с #N/A
    #N/A: Дискретен вход Ниво 1 PLC в съответствие с EN/IEC 61131-2
    Цифров вход
    Positive logic (source) (#N/A), < 5 V, > 11 V
    Negative logic (sink) (#N/A), > 16 V, < 10 V
    Positive logic (source) (#N/A), #N/A, #N/A
    Positive logic (source) (#N/A), < 5 V, > 11 V
    Аналогов номер на изход
    2
    Тип аналогов изход
    Software-configurable voltage #N/A: 0...10 V DC 470 Ohm 10 bits
    Software-configurable current #N/A: 0...20 mA 500 Ohm 10 bits
    Дискретен номер на изход
    2
    Вид дискретен изход
    Цифров изход #N/A 0…1 kHz <= 30 V DC 100 mA
    Programmable as pulse output #N/A 0…30 kHz <= 30 V DC 20 mA
    Цифров изход #N/A 0…1 kHz <= 30 V DC 100 mA
    продължителност на проба
    2 ms +/- 0.5 ms (#N/A) - Дискретен вход
    5 ms +/- 1 ms (#N/A) - pulse input
    1 ms +/- 1 ms (AI1, AI2, AI3) - Аналогов вход
    5 ms +/- 1 ms (#N/A) - Аналогов изход
    Прецизност
    +/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 for a temperature variation 60 °C Аналогов вход
    +/- 1 % #N/A for a temperature variation 60 °C Аналогов изход
    Грешка за линеарност
    AI1, AI2, AI3: +/- 0.15 % of maximum value за Аналогов вход
    #N/A: +/- 0.2 % за Аналогов изход
    Максимален превключвателен ток
    Изход на реле R1 на Съпротивителни, cos phi = 1: 3 A при 250 V AC
    Изход на реле R1 на Съпротивителни, cos phi = 1: 3 A при 30 V DC
    Изход на реле R1 на Индуктивен, cos phi = 0,4 7 ms: 2 A при 250 V AC
    Изход на реле R1 на Индуктивен, cos phi = 0,4 7 ms: 2 A при 30 V DC
    Изход на реле #N/A на Съпротивителни, cos phi = 1: 5 A при 250 V AC
    Изход на реле #N/A на Съпротивителни, cos phi = 1: 5 A при 30 V DC
    Изход на реле #N/A на Индуктивен, cos phi = 0,4 7 ms: 2 A при 250 V AC
    Изход на реле #N/A на Индуктивен, cos phi = 0,4 7 ms: 2 A при 30 V DC
    relay output number
    3
    Вид изходи на реле
    Конфигурируемо цифрово реле R1: fault relay NO/NC 100000 цикъла
    Конфигурируемо цифрово реле R2: sequence relay НЕ 1000000 цикъла
    Конфигурируемо цифрово реле R3: sequence relay НЕ 1000000 цикъла
    Време за опресняване
    Изход на реле (#N/A): #N/A (+/- 0.5 ms)
    Минимален ток за превключване
    Изход на реле #N/A: 5 mA при 24 V DC
    Разединяване
    Between power and control terminals
    Variable speed drive application selection
    #N/A Смесител
    #N/A Конвейер
    #N/A #N/A
    Товароподемни #N/A
    Marine #N/A
    Marine #N/A
    Работен материал (дърво, керамика, камък, pvc, метал) #N/A
    Работен материал (дърво, керамика, камък, pvc, метал) #N/A
    #N/A Други апликации
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A #N/A
    #N/A Други апликации
    #N/A #N/A
    Ниво на мощност
    30…50 kW при 200…240 V 3 фази
    Околна среда
    Съпротивление на изолацията
    > 1 MOhm 500 V DC for 1 minute to earth
    Ниво на шум
    68,3 dB в съответствие с 86/188/EEC
    Енергийно разсейване в W
    Natural convection: 129 W при 200 V 2.5 kHz
    Forced convection: 862 W при 200 V 2.5 kHz
    Устойчивост на вибрации
    1.5 mm peak to peak 2…13 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
    1 gn 13…200 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
    Устойчивост на удар
    15 gn за 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
    Ниво на охлаждане
    295 m3/h
    Работно положение
    Вертикална +/- 10 градуса
    maximum THDI
    <48 % from 80...100 % of load в съответствие с #N/A
    Електромагнитна съвместимост
    Тест за устойчивост на електростатичен разряд Ниво 3 в съответствие с IEC 61000-4-2
    Radiated radio-frequency electromagnetic field immunity test Ниво 3 в съответствие с IEC 61000-4-3
    Electrical fast transient/burst immunity test Ниво 4 в съответствие с IEC 61000-4-4
    1.2/50 µs - 8/20 µs surge immunity test Ниво 3 в съответствие с IEC 61000-4-5
    Conducted radio-frequency immunity test Ниво 3 в съответствие с IEC 61000-4-6
    Характеристики на околната среда
    Chemical pollution resistance class 3C3 в съответствие с EN/IEC 60721-3-3
    Устойчив на прахово замърсяване class 3S3 в съответствие с EN/IEC 60721-3-3
    Ниво на замърсяване
    2 в съответствие с EN/IEC 61800-5-1
    Относителна влажност
    5…95 % без кондензация в съответствие с IEC 60068-2-3
    Температура на околния въздух при работа
    -15…50 °C (Без отклонение)
    50…60 °C (С)
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…70 °C
    Допустима надморска височина
    <= 1000 m Без отклонение
    1000...4800 m С токово отклонение 1 % на 100 m
    Стандарти
    #N/A
    EN/IEC 61800-3
    Environment 1 category C2 EN/IEC 61800-3
    Среда 2 категория C4 EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-5-1
    #N/A
    IEC 60721-3
    IEC 61508
    IEC 13849-1
    Продуктови сертификати
    TÜV
    UL
    REACh
    CSA
    Маркировка
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
    Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
  • Документи

    език
    • български
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalog: Altivar Process ATV900 variable speed drives - English version 2019/03 (pdf) (Версия 7.0)
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    ATV900 POWERLINK Manual - VW3A3619 (Версия 01)
    Дата 18-9-30
    Размер 1.2 MB
    ATV900 - Communication parameters addresses V2.2 (Версия 2.2)
    Дата 19-5-16
    Размер 254.4 KB
    3) ATV900 Programming manual (V2.2) (Версия 07)
    Дата 19-5-15
    Размер 10.7 MB
    ATV900 Ethernet Embedded manual (Версия 03)
    Дата 18-12-1
    Размер 10.9 MB
    2) ATV930/950 Installation manual (Версия 07)
    Дата 19-3-19
    Размер 6.5 MB
    ATV61-71 to ATV600-900 Migration Manual (Версия 01)
    Дата 19-6-5
    Размер 2.6 MB
    ATV900 PROFIBUS DP Manual - VW3A3607 (Версия 01)
    Дата 15-8-7
    Размер 1.8 MB
    1) Започване на работа с Altivar Process ATV900 (Версия 01)
    ATV900 Embedded Safety function manual (Версия 08)
    Дата 19-8-1
    Размер 984.6 KB
    ATV900 Modbus Serial Link Manual (Версия 01)
    Дата 15-7-16
    Размер 1.4 MB
    1) ATV930-ATV950 Getting Started (Версия 01)
    Дата 17-11-30
    Размер 768.3 KB
    1) ATV930/950 Getting started Annex : SCCR (Версия 06)
    Дата 18-9-10
    Размер 118.2 KB
    ATV900 CANopen Manual (VW3A3608, 618, 628) (Версия 02)
    Дата 17-4-28
    Размер 5.2 MB
    ATV900 DeviceNet Manual: VW3A3609 (Версия 01)
    Дата 16-6-1
    Размер 5.2 MB
    ATV600 & ATV900 ATEX manual (Версия 03)
    Дата 17-4-28
    Размер 1.5 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD file (on TraceParts) for ATV930D30M3: variable speed drive - ATV930 - 30kW - 200/240V- with braking unit - IP21 (Версия 2.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    ATV630 930 340 UL CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 17-3-2
    Размер 382 KB
    ATV PROCESS ATEX CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 19-4-25
    Размер 6.4 MB
    ATV930 950 RCM CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 16-4-23
    Размер 174.5 KB
    Altivar Process SE Declaration on Short Circuit to PE on motor output (Версия 1.0)
    ATV6XX-9XX-340-APM_TUV_CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 15-7-10
    Размер 11.5 MB
    ATV930 950 EU DECLARATION (Версия 1.0)
    Дата 19-5-14
    Размер 1.3 MB
    ATV630-930 CSA CERTIFICATE (Версия 1.0)
    Дата 19-1-31
    Размер 77.6 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Instruction Sheet - Size7 Flange Mounting Kit - VW3A9510...515 (Версия 04)
    Instruction sheet- Altivar Flush mounting kit - NSYPTDS4 NSYPTDS5 (Версия 01)
    ATV IS EMC_plate : VW3A47801 to 05 (Версия 00)
    Дата 18-9-25
    Размер 9.2 MB
    Instruction Sheet - Resolver Encoder interface module: VW3A3423 (Версия 00)
    Instruction Sheet - Analog Encoder interface module: VW3A3422 (Версия 01)
    Instruction sheet - Digital Encoder: VW3A3420 (Версия 01)
    Дата 17-3-31
    Размер 3.7 MB
    Instruction Sheet - Extension module of Output relays: VW3A3204 (Версия 02)
    Instruction Sheet - Extension module Digital and Analog I/O: VW3A3203 (Версия 01)
    Instruction Sheet HTL Encoder : VW3A3424 (Версия 00)
    Дата 16-11-30
    Размер 1.5 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-10-17
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-10-17
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Китай относно RoHS
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-10-17
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Instruction Sheet: China RoHS - Hazardous Substances Table (Версия 01)
    ALTIVAR PROCESS / MACHINES - Ranges: 30 to 45 kW - 3PH - 200/240V - IP21, 55 to 90 kW - 3PH - 400/480V - IP21, Product Environmental Profile (Версия 3.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    ALTIVAR PROCESS / MACHINES - Ranges: 30 to 45 kW - 3PH - 200/240V - IP21, 55 to 90 kW - 3PH - 400/480V - IP21, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)
    Морски сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    DNV-GL Marine Certificate Altivar ATV930-950 variable speed drive (Версия 1.0)
    BV Marine certificate ATV6XX-ATV9XX Altivar Process variable speed drives (Версия 1.0)
    ABS Marine Certificate ATV930_950 Variable Speed Drives (Версия 1.0)
  • Софтуер и фърмуер

    език
    • български
    • Slovak
    • Spanish
    • Danish
    • French
    • Finnish
    • Chinese
    • Hungarian
    • Norwegian
    • Dutch
    • English
    • Turkish
    • Korean
    • Portuguese
    • Russian
    • Greek
    • Czech
    • Polish
    • Italian
    • German
    • Swedish
    Софтуер - Текуща версия
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Languages for VW3A1111 Advanced graphic display terminal V0.92 (Версия 0.92)
    DTM files
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Altivar Process ATV900 - DTM Library (Версия 2.2.1)
    Дата 19-5-16
    Размер 72.4 MB
    Дата 19-5-16
    Размер 147.6 KB
    EDS фйлове
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    ATV900 CANopen EDS file V1.9 (Версия 1.9)
    Дата 18-11-6
    Размер 26.6 KB
    ATV900 CANopen EDS V2.2 (Версия 2.2)
    Дата 19-5-16
    Размер 27.1 KB
    POWERLINK XDD VW3A3619 (Версия 1.2.1)
    Дата 18-12-6
    Размер 106.6 KB
    ATV900 CANopen EDS file (Версия 2.1)
    Дата 19-2-1
    Размер 27 KB
    ATV900 CANopen EDS file V1.6 (Версия 1.6)
    Дата 18-1-31
    Размер 26.5 KB
    ATV900 CANopen EDS file V1.8 (Версия 1.8)
    Дата 18-8-31
    Размер 26.5 KB
    ATV900 CANopen EDS (Версия 1.7)
    Дата 18-4-26
    Размер 26.5 KB
    EtherCAT ESI file : VW3A3601 (Версия 1.12)
    Дата 18-5-18
    Размер 143.3 KB
    ATV900 Ethernet Embedded EDS file (Версия 1.9)
    Дата 19-5-15
    Размер 4.5 KB
    DeviceNet_EDS_VW3A3609 (Версия 1.8)
    Дата 16-8-30
    Размер 53.7 KB
    EtherCAT_ESI_VW3A3601 (Версия 1.11)
    Дата 16-8-30
    Размер 155.4 KB
    EtherCAT_ESI_VW3A3601 (Версия 109)
    Дата 16-8-30
    Размер 70.5 KB
    GDS файлове
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PROFIBUS DP GSD file: VW3A3607 V1.14 (Версия 1.14)
    Дата 19-7-19
    Размер 32.8 KB
    PROFINET GSDML file: VW3A3627 (V1.8 IE01) (Версия 1.8)
    Дата 18-10-1
    Размер 74 KB