Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   Lexium 32
BMH0701T02F1A Schneider Electric

BMH0701T02F1A

Green premium brand logo
BMH0701T02F1A Schneider Electric
BMH0701T02F1A
Green premium brand logo

Серво двигател BMH - 1.4 Nm - 8000 rpm - вал без шпонка - със спирачка - IP54

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    тип продукт или компонент
    Серво мотор
    Съкратено наименование на устройството
    BMH
    максимална механична скорост
    8000 rpm
    continuous stall torque
    1,4 N.m за LXM32.U90M2 при 3 A, 230 V, Еднофазно
    1,4 N.m за LXM32.D18M2 при 6 A, 115 V, Еднофазно
    пик на въртящ момент
    4 N.m за LXM32.U90M2 при 3 A, 230 V, Еднофазно
    4,2 N.m за LXM32.D18M2 при 6 A, 115 V, Еднофазно
    номинална изходна мощност
    450 W за LXM32.U90M2 при 3 A, 230 V, Еднофазно
    350 W за LXM32.D18M2 при 6 A, 115 V, Еднофазно
    nominal torque
    1,1 N.m за LXM32.U90M2 при 3 A, 230 V, Еднофазно
    1,35 N.m за LXM32.D18M2 при 6 A, 115 V, Еднофазно
    номинална скорост
    4000 rpm за LXM32.U90M2 при 3 A, 230 V, Еднофазно
    2500 rpm за LXM32.D18M2 при 6 A, 115 V, Еднофазно
    Съвместимост на продуктите
    LXM32.D18M2 при 115 V Еднофазно
    LXM32.U90M2 при 230 V Еднофазно
    shaft end
    Гладък вал
    Степен на защита IP
    IP54 стандартно
    speed feedback resolution
    131072 points/turn x 4096 turns
    задържаща спирачка
    С
    Монтажна подпора
    International standard flange
    Електрическо свързване
    Straight connectors
    Допълнителни устройства
    Съвместимост на гамата
    Lexium 32
    [Us] номинално захранващо напрежение
    240 V
    Мрежов брой фази
    Трифазен
    continuous stall current
    2,85 A
    continuous power
    1,05 W
    максимален ток lrms
    9,6 A за LXM32.D18M2
    9,6 A за LXM32.U90M2
    максимален постоянен ток
    9,56 A
    втори вал
    Without second shaft end
    диаметър на вал
    11 mm
    дължина на вал
    23 mm
    тип обратна връзка
    Multiturn SinCos Hiperface
    задържащ въртящ момент
    3 N.m задържаща спирачка
    motor flange size
    70 mm
    number of motor stacks
    1
    постоянен въртящ момент
    0,49 N.m/A при 120 °C
    back emf constant
    31,17 V/krpm при 120 °C
    number of motor poles
    10
    rotor inertia
    0,7 kg.cm²
    съпротивление на статора
    3,2 Ohm при 20 °C
    индуктивност на статора
    9,1 mH при 20 °C
    stator electrical time constant
    2,8 ms при 20 °C
    максимална радиална сила Fr
    660 N при 1000 rpm
    520 N при 2000 rpm
    460 N при 3000 rpm
    410 N при 4000 rpm
    380 N при 5000 rpm
    360 N при 6000 rpm
    максимална аксиална сила Fa
    0.2 x Fr
    brake pull-in power
    7 W
    Тип охлаждане
    Natural convection
    дължина
    161 mm
    centring collar diameter
    60 mm
    centring collar depth
    2,5 mm
    брой монтажни отвори
    4
    размер на монтажните отвори
    5,5 mm
    circle diameter of the mounting holes
    82 mm
    тегло на продукта
    2,6 kg
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици8
    • български6
    • English4
    Ръководство на потребителя
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.2 MB
    Дата 16-3-1
    Брошури
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 282.7 KB
    Дата 18-4-18
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    BMH0701T02F1A : BMH0701T02F1A_REACH_DECLARATION
    Описание
    BMH0701T02F1A_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-27
    Описание
    BMH0701T02F1A_REACH_DECLARATION
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    BMH0701T02F1A : BMH0701T02F1A_ROHS_DECLARATION
    Описание
    BMH0701T02F1A_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-27
    Описание
    BMH0701T02F1A_ROHS_DECLARATION
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    BMH0701T02F1A : BMH0701T02F1A_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    BMH0701T02F1A_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-27
    Описание
    BMH0701T02F1A_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Екологичен профил на продукт
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 5.4 MB
    Дата 15-1-1