Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Серво двигател BMH - 6.2 Nm - 6000 rpm - с шпонка - без спирачка - IP54

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    product or component type
    Серво мотор
    Съкратено наименование на устройството
    BMH
    максимална механична скорост
    6000 rpm
    continuous stall torque
    6,2 N.m за LXM32.D18N4 при 6 A, 400 V, трифазен
    6,2 N.m за LXM32.D18N4 при 6 A, #N/A, трифазен
    пик на въртящ момент
    18,4 N.m за LXM32.D18N4 при 6 A, 400 V, трифазен
    18,4 N.m за LXM32.D18N4 при 6 A, #N/A, трифазен
    номинална изходна мощност
    1600 W за LXM32.D18N4 при 6 A, 400 V, трифазен
    1600 W за LXM32.D18N4 при 6 A, #N/A, трифазен
    nominal torque
    3,9 N.m за LXM32.D18N4 при 6 A, 400 V, трифазен
    3,9 N.m за LXM32.D18N4 при 6 A, #N/A, трифазен
    номинална скорост
    4000 rpm за LXM32.D18N4 при 6 A, 400 V, трифазен
    4000 rpm за LXM32.D18N4 при 6 A, #N/A, трифазен
    Съвместимост на продуктите
    LXM32.D18N4 при 400...480 V трифазен
    shaft end
    Заключен
    Степен на защита IP
    IP54 стандартно
    speed feedback resolution
    32768 points/turn x 4096 turns
    задържаща спирачка
    Без
    Монтажна подпора
    International standard flange
    Електрическо свързване
    Rotatable right-angled connectors
    Допълнителни устройства
    Съвместимост на гамата
    Lexium 32
    [Us] номинално захранващо напрежение
    #N/A
    Мрежов брой фази
    Трифазен
    continuous stall current
    5,04 A
    continuous power
    2,36 W
    максимален ток lrms
    18 A за LXM32.D18N4
    максимален постоянен ток
    18,23 A
    втори вал
    Without second shaft end
    диаметър на вал
    19 mm
    дължина на вал
    40 mm
    ширина на ключ
    30 mm
    тип обратна връзка
    Multiturn SinCos Hiperface
    motor flange size
    100 mm
    number of motor stacks
    2
    постоянен въртящ момент
    1,2 N.m/A при 120 °C
    back emf constant
    77 V/krpm при 120 °C
    number of motor poles
    10
    rotor inertia
    6,28 kg.cm²
    съпротивление на статора
    1,51 Ohm при 20 °C
    индуктивност на статора
    7,5 mH при 20 °C
    stator electrical time constant
    5 ms при 20 °C
    максимална радиална сила Fr
    990 N при 1000 rpm
    790 N при 2000 rpm
    690 N при 3000 rpm
    620 N при 4000 rpm
    580 N при 5000 rpm
    максимална аксиална сила Fa
    0.2 x Fr
    Тип охлаждане
    Natural convection
    дължина
    160,6 mm
    centring collar diameter
    95 mm
    centring collar depth
    3,5 mm
    брой монтажни отвори
    4
    размер на монтажните отвори
    9 mm
    circle diameter of the mounting holes
    115 mm
    тегло на продукта
    4,92 kg
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
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    BMH Servo motor Motor manual (Версия 2.1)
    Дата 18-11-23
    Размер 2.2 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD file (on TraceParts) for BMH1002P17A2A: servo motor BMH - 6.2 Nm - 6000 rpm - keyed shaft - without brake - IP54 (Версия 2.0)
    CAD for BMH1002P17A2A: servo motor BMH - 6.2 Nm - 6000 rpm - keyed shaft - without brake - IP54 (Версия 1.0)
    Брошури
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    (Версия 1.0)
    Дата 18-4-18
    Размер 282.7 KB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Lexium DoC BMH-Series (Версия 1.4)
    Дата 18-5-23
    Размер 18.6 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB