Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Серво двигател BMH - 8.2 Nm - 6000 rpm - с шпонка - със спирачка - IP65/IP67

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    product or component type
    Серво мотор
    Съкратено наименование на устройството
    BMH
    максимална механична скорост
    6000 rpm
    continuous stall torque
    8,2 N.m за LXM32.D30M2 при 10 A, 230 V, Еднофазно
    пик на въртящ момент
    22,8 N.m за LXM32.D30M2 при 10 A, 230 V, Еднофазно
    номинална изходна мощност
    1450 W за LXM32.D30M2 при 10 A, 230 V, Еднофазно
    nominal torque
    5,6 N.m за LXM32.D30M2 при 10 A, 230 V, Еднофазно
    номинална скорост
    2500 rpm за LXM32.D30M2 при 10 A, 230 V, Еднофазно
    Съвместимост на продуктите
    LXM32.D30M2 при 230 V Еднофазно
    shaft end
    Заключен
    Степен на защита IP
    IP65 стандартно
    IP67 с IP67 комплект
    speed feedback resolution
    131072 points/turn
    задържаща спирачка
    С
    Монтажна подпора
    International standard flange
    Електрическо свързване
    Straight connectors
    Допълнителни устройства
    Съвместимост на гамата
    Lexium 32
    [Us] номинално захранващо напрежение
    240 V
    Мрежов брой фази
    Трифазен
    continuous stall current
    10 A
    continuous power
    2,62 W
    максимален ток lrms
    30 A за LXM32.D30M2
    максимален постоянен ток
    33,85 A
    втори вал
    Without second shaft end
    диаметър на вал
    19 mm
    дължина на вал
    40 mm
    ширина на ключ
    30 mm
    тип обратна връзка
    Single turn SinCos Hiperface
    задържащ въртящ момент
    9 N.m задържаща спирачка
    motor flange size
    100 mm
    number of motor stacks
    3
    постоянен въртящ момент
    0,851 N.m/A при 120 °C
    back emf constant
    54,8 V/krpm при 120 °C
    number of motor poles
    10
    rotor inertia
    10,3 kg.cm²
    съпротивление на статора
    0,47 Ohm при 20 °C
    индуктивност на статора
    3 mH при 20 °C
    stator electrical time constant
    6,4 ms при 20 °C
    максимална радиална сила Fr
    1050 N при 1000 rpm
    830 N при 2000 rpm
    730 N при 3000 rpm
    660 N при 4000 rpm
    610 N при 5000 rpm
    максимална аксиална сила Fa
    0.2 x Fr
    brake pull-in power
    18 W
    Тип охлаждане
    Natural convection
    дължина
    234,3 mm
    centring collar diameter
    95 mm
    centring collar depth
    3,5 mm
    брой монтажни отвори
    4
    размер на монтажните отвори
    9 mm
    circle diameter of the mounting holes
    115 mm
    тегло на продукта
    8,15 kg
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
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    BMH Servo motor Motor manual (Версия 2.1)
    Дата 18-11-23
    Размер 2.2 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD for BMH1003T31F1A: servo motor BMH - 8.2 Nm - 6000 rpm - keyed shaft - with brake - IP65/IP67 (Версия 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for BMH1003T31F1A: servo motor BMH - 8.2 Nm - 6000 rpm - keyed shaft - with brake - IP65/IP67 (Версия 2.0)
    Брошури
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    (Версия 1.0)
    Дата 18-4-18
    Размер 282.7 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB