Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Серво двигател BMH - 18.5 Nm - 4000 rpm - с шпонка - без спирачка - IP54

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    product or component type
    Серво мотор
    Съкратено наименование на устройството
    BMH
    максимална механична скорост
    4000 rpm
    continuous stall torque
    18,5 N.m за LXM32.D72N4 при 24 A, 400 V, трифазен
    18,5 N.m за LXM32.D72N4 при 24 A, #N/A, трифазен
    пик на въртящ момент
    50,3 N.m за LXM32.D72N4 при 24 A, 400 V, трифазен
    50,3 N.m за LXM32.D72N4 при 24 A, #N/A, трифазен
    номинална изходна мощност
    3500 W за LXM32.D72N4 при 24 A, 400 V, трифазен
    3500 W за LXM32.D72N4 при 24 A, #N/A, трифазен
    nominal torque
    12,2 N.m за LXM32.D72N4 при 24 A, 400 V, трифазен
    12,2 N.m за LXM32.D72N4 при 24 A, #N/A, трифазен
    номинална скорост
    3000 rpm за LXM32.D72N4 при 24 A, 400 V, трифазен
    3000 rpm за LXM32.D72N4 при 24 A, #N/A, трифазен
    Съвместимост на продуктите
    LXM32.D72N4 при 400...480 V трифазен
    shaft end
    Заключен
    Степен на защита IP
    IP54 стандартно
    speed feedback resolution
    32768 points/turn
    задържаща спирачка
    Без
    Монтажна подпора
    International standard flange
    Електрическо свързване
    Rotatable right-angled connectors
    Допълнителни устройства
    Съвместимост на гамата
    Lexium 32
    [Us] номинално захранващо напрежение
    #N/A
    Мрежов брой фази
    Трифазен
    continuous stall current
    16,83 A
    continuous power
    4,44 W
    максимален ток lrms
    57,4 A за LXM32.D72N4
    максимален постоянен ток
    57,4 A
    втори вал
    Without second shaft end
    диаметър на вал
    24 mm
    дължина на вал
    50 mm
    ширина на ключ
    40 mm
    тип обратна връзка
    Single turn SinCos Hiperface
    motor flange size
    140 mm
    number of motor stacks
    2
    постоянен въртящ момент
    1,1 N.m/A при 120 °C
    back emf constant
    70,7 V/krpm при 120 °C
    number of motor poles
    10
    rotor inertia
    32 kg.cm²
    съпротивление на статора
    0,23 Ohm при 20 °C
    индуктивност на статора
    3 mH при 20 °C
    stator electrical time constant
    13 ms при 20 °C
    максимална радиална сила Fr
    2240 N при 1000 rpm
    1780 N при 2000 rpm
    1550 N при 3000 rpm
    максимална аксиална сила Fa
    0.2 x Fr
    Тип охлаждане
    Natural convection
    дължина
    192 mm
    centring collar diameter
    130 mm
    centring collar depth
    3,5 mm
    брой монтажни отвори
    4
    размер на монтажните отвори
    11 mm
    circle diameter of the mounting holes
    165 mm
    тегло на продукта
    12 kg
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
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    BMH Servo motor Motor manual (Версия 2.1)
    Дата 18-11-23
    Размер 2.2 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD file (on TraceParts) for BMH1402P16A2A: servo motor BMH - 18.5 Nm - 4000 rpm - keyed shaft - without brake - IP54 (Версия 2.0)
    CAD for BMH1402P16A2A: servo motor BMH - 18.5 Nm - 4000 rpm - keyed shaft - without brake - IP54 (Версия 1.0)
    Брошури
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    (Версия 1.0)
    Дата 18-4-18
    Размер 282.7 KB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Lexium DoC BMH-Series (Версия 1.4)
    Дата 18-5-23
    Размер 18.6 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB