Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   Lexium 32
BMH2052P36A2A Schneider Electric

BMH2052P36A2A

Green premium brand logo
BMH2052P36A2A Schneider Electric
BMH2052P36A2A
Green premium brand logo

Серво двигател BMH - 62.5 Nm - 3800 rpm - с шпонка - без спирачка - IP65/IP67

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    тип продукт или компонент
    Серво мотор
    Съкратено наименование на устройството
    BMH
    максимална механична скорост
    3800 rpm
    continuous stall torque
    62,5 N.m за LXM32.D72N4 при 24 A, 400 V, трифазен
    62,5 N.m за LXM32.D72N4 при 24 A, #N/A, трифазен
    пик на въртящ момент
    170 N.m за LXM32.D72N4 при 24 A, 400 V, трифазен
    170 N.m за LXM32.D72N4 при 24 A, #N/A, трифазен
    номинална изходна мощност
    6500 W за LXM32.D72N4 при 24 A, 400 V, трифазен
    6500 W за LXM32.D72N4 при 24 A, #N/A, трифазен
    nominal torque
    41,6 N.m за LXM32.D72N4 при 24 A, 400 V, трифазен
    41,6 N.m за LXM32.D72N4 при 24 A, #N/A, трифазен
    номинална скорост
    1500 rpm за LXM32.D72N4 при 24 A, 400 V, трифазен
    1500 rpm за LXM32.D72N4 при 24 A, #N/A, трифазен
    Съвместимост на продуктите
    LXM32.D72N4 при 400...480 V трифазен
    shaft end
    Заключен
    Степен на защита IP
    IP65 стандартно
    IP67 с IP67 комплект
    speed feedback resolution
    32768 points/turn
    задържаща спирачка
    Без
    Монтажна подпора
    International standard flange
    Електрическо свързване
    Rotatable right-angled connectors
    Допълнителни устройства
    Съвместимост на гамата
    Lexium 32
    [Us] номинално захранващо напрежение
    #N/A
    Мрежов брой фази
    Трифазен
    continuous stall current
    24,2 A
    continuous power
    7,85 W
    максимален ток lrms
    72 A за LXM32.D72N4
    максимален постоянен ток
    96,8 A
    втори вал
    Without second shaft end
    диаметър на вал
    38 mm
    дължина на вал
    80 mm
    ширина на ключ
    70 mm
    тип обратна връзка
    Single turn SinCos Hiperface
    motor flange size
    205 mm
    number of motor stacks
    2
    постоянен въртящ момент
    2,6 N.m/A при 120 °C
    back emf constant
    161 V/krpm при 120 °C
    number of motor poles
    10
    rotor inertia
    129 kg.cm²
    съпротивление на статора
    0,3 Ohm при 20 °C
    индуктивност на статора
    5,6 mH при 20 °C
    stator electrical time constant
    18,7 ms при 20 °C
    максимална радиална сила Fr
    4200 N при 1000 rpm
    3330 N при 2000 rpm
    2910 N при 3000 rpm
    максимална аксиална сила Fa
    0.2 x Fr
    Тип охлаждане
    Natural convection
    дължина
    405 mm
    centring collar diameter
    180 mm
    centring collar depth
    4 mm
    брой монтажни отвори
    4
    размер на монтажните отвори
    14 mm
    circle diameter of the mounting holes
    215 mm
    тегло на продукта
    44 kg
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици8
    • български6
    • English4
    Брошури
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 282.7 KB
    Дата 18-4-18
    Декларация за съответствие
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 18.6 MB
    Дата 17-6-9
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    BMH2052P36A2A : BMH2052P36A2A_REACH_DECLARATION
    Описание
    BMH2052P36A2A_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-25
    Описание
    BMH2052P36A2A_REACH_DECLARATION
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    BMH2052P36A2A : BMH2052P36A2A_ROHS_DECLARATION
    Описание
    BMH2052P36A2A_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-25
    Описание
    BMH2052P36A2A_ROHS_DECLARATION
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    BMH2052P36A2A : BMH2052P36A2A_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    BMH2052P36A2A_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-25
    Описание
    BMH2052P36A2A_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Екологичен профил на продукт
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 426.7 KB
    Дата 14-10-1