Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Преглед на всички   Lexium 32
BMH2053P17F1A Schneider Electric

BMH2053P17F1A

Green premium brand logo
BMH2053P17F1A Schneider Electric
BMH2053P17F1A
Green premium brand logo

Серво двигател BMH - 84 Nm - 3800 rpm - с шпонка - със спирачка - IP54

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    product or component type
    Серво мотор
    Съкратено наименование на устройството
    BMH
    максимална механична скорост
    3800 rpm
    continuous stall torque
    84 N.m за LXM32.D72N4 при 24 A, 400 V, трифазен
    84 N.m за LXM32.D72N4 при 24 A, 480 V, трифазен
    пик на въртящ момент
    232 N.m за LXM32.D72N4 при 24 A, 400 V, трифазен
    232 N.m за LXM32.D72N4 при 24 A, 480 V, трифазен
    номинална изходна мощност
    6500 W за LXM32.D72N4 при 24 A, 400 V, трифазен
    6500 W за LXM32.D72N4 при 24 A, 480 V, трифазен
    nominal torque
    52,2 N.m за LXM32.D72N4 при 24 A, 400 V, трифазен
    52,2 N.m за LXM32.D72N4 при 24 A, 480 V, трифазен
    номинална скорост
    1200 rpm за LXM32.D72N4 при 24 A, 400 V, трифазен
    1200 rpm за LXM32.D72N4 при 24 A, 480 V, трифазен
    Съвместимост на продуктите
    LXM32.D72N4 at 400...480 V three phase
    shaft end
    Заключен
    Степен на защита IP
    IP54 стандартно
    speed feedback resolution
    32768 points/turn x 4096 turns
    задържаща спирачка
    С
    Монтажна подпора
    International standard flange
    Електрическо свързване
    Straight connectors
    Допълнителни устройства
    Съвместимост на гамата
    Lexium 32
    [Us] номинално захранващо напрежение
    480 V
    Мрежов брой фази
    Трифазен
    continuous stall current
    25,2 A
    continuous power
    9,6 W
    максимален ток lrms
    72 A for LXM32.D72N4
    максимален постоянен ток
    107,4 A
    втори вал
    Without second shaft end
    диаметър на вал
    38 mm
    дължина на вал
    80 mm
    ширина на ключ
    70 mm
    тип обратна връзка
    Multiturn SinCos Hiperface
    задържащ въртящ момент
    80 N.m holding brake
    motor flange size
    205 mm
    number of motor stacks
    3
    постоянен въртящ момент
    3,5 N.m/A при 120 °C
    back emf constant
    218 V/krpm при 120 °C
    number of motor poles
    10
    rotor inertia
    206 kg.cm²
    съпротивление на статора
    0,32 Ohm при 20 °C
    индуктивност на статора
    6,9 mH при 20 °C
    stator electrical time constant
    21.6 ms at 20 °C
    максимална радиална сила Fr
    4500 N at 1000 rpm
    3570 N at 2000 rpm
    3120 N at 3000 rpm
    максимална аксиална сила Fa
    0.2 x Fr
    brake pull-in power
    40 W
    Тип охлаждане
    Natural convection
    дължина
    538,5 mm
    centring collar diameter
    180 mm
    centring collar depth
    4 mm
    брой монтажни отвори
    4
    размер на монтажните отвори
    14 mm
    circle diameter of the mounting holes
    215 mm
    тегло на продукта
    71,9 kg
    Опаковъчни единици
    Тип опаковка пакет 1
    PCE
    Брой продукти в пакет 1
    1
    Пакет 1 Тегло
    75 kg
    Пакет 1 Височина
    36 cm
    Пакет 1 широчина
    31 cm
    Пакет 1 дължина
    73 cm
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Без PVC
    Да
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече
    View less

    Документи

    език
    • Всички езици8
    • български5
    • English4
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 8.2 MB
    Дата 20-11-6
    Ръководство на потребителя
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    BMH Servo motor Motor manual (Версия V2.1)
    Описание
    BMH Servo motor Motor manual
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.2 MB
    Дата 16-3-1
    Описание
    BMH Servo motor Motor manual
    Брошури
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 282.7 KB
    Дата 18-4-18
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    BMH2053P17F1A : BMH2053P17F1A_REACH_DECLARATION
    Описание
    BMH2053P17F1A_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-11-29
    Описание
    BMH2053P17F1A_REACH_DECLARATION
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    BMH2053P17F1A : BMH2053P17F1A_ROHS_DECLARATION
    Описание
    BMH2053P17F1A_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-11-29
    Описание
    BMH2053P17F1A_ROHS_DECLARATION
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    BMH2053P17F1A : BMH2053P17F1A_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    BMH2053P17F1A_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-11-29
    Описание
    BMH2053P17F1A_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Екологичен профил на продукт
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 366.7 KB
    Дата 20-8-1