Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Modicon X80
    product or component type
    Аналогов входен модул
    Специфично приложение на продукта
    For severe environments
    Електрическо свързване
    20 ways 1 connector
    Isolation between channels
    Изолиран
    input level
    Високо ниво
    Номер на аналогов вход
    4
    Тип аналогов вход
    Ток +/- 20 mA
    Ток 0...20 mA
    Ток 4...20 mA
    Захранване +/- 10 V
    Захранване +/- 5 V
    Захранване 0...10 V
    Захранване 0...5 V
    Захранване 1...5 V
    Допълнителни устройства
    analog/digital conversion
    24 bits
    Резолюция на аналоговия вход
    16 bits
    Входно съпротивление
    10 MOhm
    Допустимо претоварване на входовете
    +/- 30 V +/- 10 V
    +/- 30 V +/- 5 V
    +/- 30 V 0...10 V
    +/- 30 V 0...5 V
    +/- 30 V 1...5 V
    +/- 90 mA +/- 20 mA
    +/- 90 mA 0...20 mA
    +/- 90 mA 4...20 mA
    internal conversion resistor
    250 Ohm
    precision of internal conversion resistor
    0.1 % - 15 ppm/°C
    Тип филтър
    First order digital filtering
    fast read cycle time
    1 ms + 1 ms x number of channels used
    nominal read cycle time
    5 ms for 4 channels
    measurement error
    0.075 % of full scale +/- 10 V 25 °C
    0.075 % of full scale +/- 5 V 25 °C
    0.075 % of full scale 0...10 V 25 °C
    0.075 % of full scale 0...5 V 25 °C
    0.075 % of full scale 1...5 V 25 °C
    0.15 % of full scale +/- 20 mA 25 °C
    0.15 % of full scale 0...20 mA 25 °C
    0.15 % of full scale 4...20 mA 25 °C
    <= 0.2 % of full scale +/- 10 V - 25...70 °C
    <= 0.2 % of full scale +/- 5 V - 25...70 °C
    <= 0.2 % of full scale 0...10 V - 25...70 °C
    <= 0.2 % of full scale 0...5 V - 25...70 °C
    <= 0.2 % of full scale 1...5 V - 25...70 °C
    <= 0.55 % of full scale +/- 20 mA - 25...70 °C
    <= 0.55 % of full scale 0...20 mA - 25...70 °C
    <= 0.55 % of full scale 4...20 mA - 25...70 °C
    temperature drift
    15 ppm/°C +/- 10 V
    15 ppm/°C +/- 5 V
    15 ppm/°C 0...10 V
    15 ppm/°C 0...5 V
    15 ppm/°C 1...5 V
    30 ppm/°C +/- 20 mA
    30 ppm/°C 0...20 mA
    30 ppm/°C 4...20 mA
    recalibration
    Вътрешно
    common mode between channels
    >= 80 dB
    digital value format
    +/- 32767 in user scale
    +/- 10000 by default
    Изолационно напрежение
    300 V DC between channels
    1400 V DC between channels and ground
    1400 V DC between channels and bus
    разделителна способност
    0.35 mV +/- 10 V
    0.35 mV +/- 5 V
    0.35 mV 0...10 V
    0.35 mV 0...5 V
    0.35 mV 1...5 V
    0.92 µA +/- 20 mA
    0.92 µA 0...20 mA
    0.92 µA 4...20 mA
    maximum conversion value
    +/- 11.4 V +/- 10 V
    +/- 11.4 V +/- 5 V
    +/- 11.4 V 0...10 V
    +/- 11.4 V 0...5 V
    +/- 11.4 V 1...5 V
    0...30 mA +/- 20 mA
    0...30 mA 0...20 mA
    0...30 mA 4...20 mA
    Защитни мерки
    Conformal coating
    Допустима надморска височина
    0...2000 m
    2000...5000 m С
    Статус LED
    RUN: 1 LED (зелен)
    Channel diagnostic: 1 LED per channel (зелен)
    ERR: 1 LED (червен)
    I/O: 1 LED (червен)
    тегло на продукта
    0,143 kg
    максимална консумация на енергия в W
    0,82 W 24 V DC typical
    1,30 W 24 V DC Максимално
    Околна среда
    Устойчивост на вибрации
    3 gn
    Устойчивост на удар
    30 gn
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…85 °C
    Температура на околния въздух при работа
    -25…70 °C
    Относителна влажност
    5…95 % при 55 °C без кондензация
    Степен на защита IP
    IP20
    Директиви
    2014/35/EU - low voltage directive
    2014/30/EU - electromagnetic compatibility
    2012/19/EU - WEEE directive
    Продуктови сертификати
    EAC
    RCM
    UL
    CSA
    IEC-Ex
    Merchant Navy
    ATEX
    CE
    Стандарти
    EN 61131-2
    EN 61000-6-4
    EN 61000-6-2
    #N/A
    Характеристики на околната среда
    Gas resistant class Gx
    Gas resistant class 3C4
    Устойчив на прах class 3S4
    Sand resistant class 3S4
    Salt resistant Ниво 2
    Mold growth resistant class 3B2
    Fungal spore resistant class 3B2
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • French
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon X80 Automation platform - Catalogue (Версия 9.0)
    Дата 19-4-12
    Размер 11.2 MB
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon M580 - RIO Modules, Installation and Configuration Guide (Версия 09)
    Modicon M580 Standalone System Planning Guide for Frequently Used Architectures (Версия 09)
    Modicon M580, Hardware Reference Manual (Версия 09)
    Дата 19-4-4
    Размер 8.4 MB
    Modicon M580 - Change Configuration on the Fly. User Guide (Версия 07)
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD for BMXAMI0410H: analog input module M340 - 4 inputs 0..20 mA (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    HazLoc by CSA - Class I Division 2 - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    CSA 225844 - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-15
    Размер 242.2 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-15
    Размер 395.6 KB
    EAC - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-15
    Размер 2.2 MB
    ATEX IECEx - Zone 2 & 22 - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-3
    Размер 5.9 MB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    RCM - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-3
    Размер 238.3 KB
    EU Declaration of Conformity - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-3
    Размер 3.2 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon M340 Modules, Product Environmental Profile (Версия 2.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon M340 Modules, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    Морски сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CCS_Marine Certificate_M580_M340_X80_PLCs (Версия 1.0)
    Дата 18-5-23
    Размер 896.4 KB
    RMRS_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Версия 1.0)
    Дата 19-1-29
    Размер 181.4 KB
    NK Marine Certificate Modicon M340 M580 X80 PLCs (Версия 1.0)
    LR_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    Дата 19-3-7
    Размер 317.6 KB
    RINA_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    ABS Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Версия 1.0)
    Дата 19-1-29
    Размер 678.6 KB
    BV Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Версия 1.0)
    Дата 19-1-29
    Размер 412.5 KB
    KRS Marine Certificate Modicon M340 X80 PLC (Версия 1.0)
    Дата 19-4-9
    Размер 563.2 KB
    DNV-GL_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)