Modicon X80
    product or component type
    Power supply module
    backplane compatibility
    Not compatible with BMEXBP..02
    primary voltage
    24 V изолиран
    Тип на захранващата верига
    DC
    второстепенна мощност
    16,8 W 24 V DC I/O module power supply and processor
    8,3 W 3.3 V DC I/O module logic power supply
    Допълнителни устройства
    primary voltage limit
    18...31.2 V
    Входен ток
    1 A 24 V
    Пусков ток
    30 A 24 V
    I²t на включване
    0,6 A².s 24 V
    It on activation
    0,15 A.s 24 V
    Тип защита
    Internal fuse not accessible за primary circuit
    Защита от претоварване за secondary circuit, 24 V sensor power supply
    Защита от пренапрежение за secondary circuit, 24 V sensor power supply
    Защита от късо съединение за secondary circuit, 24 V sensor power supply
    current at secondary voltage
    0,7 A 24 V DC I/O module power supply and processor
    2,5 A 3.3 V DC I/O module logic power supply
    maximum power dissipation in W
    8,5 W
    Статус LED
    Rack voltage OK: 1 LED (зелен)
    Тип управление
    RESET push-button cold restart
    Електрическо свързване
    1 connector 2 alarm relay
    1 connector 5 line supply, protective earth, 24 V DC input sensor
    maximum cable distance between devices
    20 m power supply cable мед 1,5 mm²
    30 m power supply cable мед 2,5 mm²
    Съпротивление на изолацията
    >= 10 MOhm primary/ground
    >= 10 MOhm primary/secondary
    тегло на продукта
    0,29 kg
    Околна среда
    Защита от микропрекъсвания
    1 ms
    Диелектрична якост
    1500 V primary/ground
    1500 V primary/secondary
    Устойчивост на вибрации
    3 gn
    Устойчивост на удар
    30 gn
    Степен на защита IP
    IP20
    Директиви
    2014/35/EU - low voltage directive
    2014/30/EU - electromagnetic compatibility
    2012/19/EU - WEEE directive
    Продуктови сертификати
    UL
    CSA
    RCM
    EAC
    Merchant Navy
    CE
    Стандарти
    EN 61131-2
    EN 61000-6-4
    EN 61000-6-2
    #N/A
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…85 °C
    Температура на околния въздух при работа
    0…60 °C
    Относителна влажност
    5…95 % при 55 °C без кондензация
    Защитни мерки
    TC
    Допустима надморска височина
    0...2000 m
    2000...5000 m С
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
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon X80 Automation platform - Catalogue (Версия 9.0)
    Дата 19-4-12
    Размер 11.2 MB
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon M580, Safety System Planning Guide (Версия 04)
    Дата 19-4-5
    Размер 7.4 MB
    Modicon M580 - RIO Modules, Installation and Configuration Guide (Версия 09)
    Modicon M580 Standalone System Planning Guide for Frequently Used Architectures (Версия 09)
    Modicon M580 - System Planning Guide for Complex Topologies (Версия 03)
    Modicon M580, Hardware Reference Manual (Версия 09)
    Дата 19-4-4
    Размер 8.4 MB
    Modicon X80 - Racks and Power Supplies, Hardware Reference Manual (Версия 03)
    Modicon M580, Safety Manual (Версия 04)
    Дата 19-4-5
    Размер 8.9 MB
    Modicon M580 - Change Configuration on the Fly. User Guide (Версия 07)
    Modicon M580 Hot Standby - System Planning Guide for Frequently Used Architectures (Версия 06)
    Modicon M340 - Processors, Setup Manual (Версия 13)
    Дата 19-4-3
    Размер 868.1 KB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD for BMXCPS2010: power supply module X80 - 24 V DC - 16.8 W (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    HazLoc by CSA - Class I Division 2 - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    CSA 225844 - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-15
    Размер 242.2 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-15
    Размер 395.6 KB
    EAC - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-15
    Размер 2.2 MB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    BMXXTSCPS10 & BMXXTSCPS20 coding Keys, Read me first (Версия 03)
    Дата 16-10-17
    Размер 286.8 KB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    RCM - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-3
    Размер 238.3 KB
    EU Declaration of Conformity - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-3
    Размер 3.2 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-22
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-22
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon M340 Modules, Product Environmental Profile (Версия 2.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon M340 Modules, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    Морски сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Версия 1.0)
    Дата 19-1-29
    Размер 181.4 KB
    RMRS_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    CCS_Marine Certificate_M580_M340_X80_PLCs (Версия 1.0)
    Дата 18-5-23
    Размер 896.4 KB
    NK Marine Certificate Modicon M340 M580 X80 PLCs (Версия 1.0)
    LR_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    Дата 19-3-7
    Размер 317.6 KB
    RINA_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    ABS Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Версия 1.0)
    Дата 19-1-29
    Размер 678.6 KB
    BV Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Версия 1.0)
    Дата 19-1-29
    Размер 412.5 KB
    KRS Marine Certificate Modicon M340 X80 PLC (Версия 1.0)
    Дата 19-4-9
    Размер 563.2 KB
    DNV-GL_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)