Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Modicon X80
    product or component type
    Power supply module
    backplane compatibility
    Not compatible with BMEXBP..02
    primary voltage
    100...240 V
    Тип на захранващата верига
    AC
    второстепенна мощност
    15 W 3.3 V DC I/O module logic power supply
    31,2 W 24 V DC I/O module power supply and processor
    21,6 W 24 V DC захранване на сензора
    Допълнителни устройства
    primary voltage limit
    85...264 V
    Честотна мрежа
    50/60 Hz
    честотни лимити на мрежата
    47…63 Hz
    Активна мощност
    0,07 kVA
    Входен ток
    0,52 A 240 V
    1,04 A 115 V
    Пусков ток
    30 A 120 V
    60 A 240 V
    I²t на включване
    1 A².s 120 V
    3 A².s 240 V
    It on activation
    0,05 A.s 120 V
    0,07 A.s 240 V
    Тип защита
    Internal fuse not accessible за primary circuit
    Защита от претоварване за secondary circuit
    Защита от пренапрежение за secondary circuit
    Защита от късо съединение за secondary circuit
    current at secondary voltage
    0,9 A 24 V DC захранване на сензора
    1,3 A 24 V DC I/O module power supply and processor
    4,5 A 3.3 V DC I/O module logic power supply
    maximum power dissipation in W
    8,5 W
    Статус LED
    Rack voltage OK: 1 LED (зелен)
    Sensor voltage: 1 LED (зелен)
    Тип управление
    RESET push-button cold restart
    Електрическо свързване
    1 connector 2 alarm relay
    1 connector 5 line supply, protective earth, 24 V DC input sensor
    Съпротивление на изолацията
    >= 100 MOhm primary/ground
    >= 100 MOhm primary/secondary
    тегло на продукта
    0,36 kg
    Околна среда
    Защита от микропрекъсвания
    1 ms
    Диелектрична якост
    1500 V primary/secondary I/O module logic power supply
    1500 V primary/secondary I/O module power supply and processor
    2300 V primary/secondary захранване на сензора
    1500 V primary/ground
    500 V 24 V sensor output/ground
    Устойчивост на вибрации
    3 gn
    Устойчивост на удар
    30 gn
    Степен на защита IP
    IP20
    Директиви
    2014/35/EU - low voltage directive
    2014/30/EU - electromagnetic compatibility
    2012/19/EU - WEEE directive
    Продуктови сертификати
    Merchant Navy
    CSA
    RCM
    UL
    EAC
    CE
    Стандарти
    EN 61131-2
    EN 61000-6-4
    EN 61000-6-2
    #N/A
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…85 °C
    Температура на околния въздух при работа
    0…60 °C
    Относителна влажност
    5…95 % при 55 °C без кондензация
    Защитни мерки
    TC
    Допустима надморска височина
    0...2000 m
    2000...5000 m С
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • French
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon X80 Automation platform - Catalogue (Версия 9.0)
    Дата 19-4-12
    Размер 11.2 MB
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon M580, Safety Manual (Версия 04)
    Дата 19-4-5
    Размер 8.9 MB
    Modicon X80 - Racks and Power Supplies, Hardware Reference Manual (Версия 03)
    Modicon M340 - Processors, Setup Manual (Версия 13)
    Дата 19-4-3
    Размер 868.1 KB
    Modicon M580 Hot Standby - System Planning Guide for Frequently Used Architectures (Версия 06)
    Modicon M580 - Change Configuration on the Fly. User Guide (Версия 07)
    Modicon M580, Safety System Planning Guide (Версия 04)
    Дата 19-4-5
    Размер 7.4 MB
    Modicon M580 Standalone System Planning Guide for Frequently Used Architectures (Версия 09)
    Modicon M580 - System Planning Guide for Complex Topologies (Версия 03)
    Modicon M580, Hardware Reference Manual (Версия 09)
    Дата 19-4-4
    Размер 8.4 MB
    Modicon M580 - RIO Modules, Installation and Configuration Guide (Версия 09)
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD for BMXCPS3500: power supply module X80 - 100..240 V AC - 36 W (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EAC - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-15
    Размер 2.2 MB
    HazLoc by CSA - Class I Division 2 - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-15
    Размер 395.6 KB
    CSA 225844 - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-15
    Размер 242.2 KB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    RCM - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-3
    Размер 238.3 KB
    EU Declaration of Conformity - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-3
    Размер 3.2 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon M340 Modules, Product Environmental Profile (Версия 2.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon M340 Modules, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    Морски сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    KRS Marine Certificate Modicon M340 X80 PLC (Версия 1.0)
    Дата 19-4-9
    Размер 563.2 KB
    DNV-GL_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    LR_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    Дата 19-3-7
    Размер 317.6 KB
    RINA_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    ABS Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Версия 1.0)
    Дата 19-1-29
    Размер 678.6 KB
    BV Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Версия 1.0)
    Дата 19-1-29
    Размер 412.5 KB
    NK Marine Certificate Modicon M340 M580 X80 PLCs (Версия 1.0)
    CCS_Marine Certificate_M580_M340_X80_PLCs (Версия 1.0)
    Дата 18-5-23
    Размер 896.4 KB
    RMRS_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Версия 1.0)
    Дата 19-1-29
    Размер 181.4 KB