Modicon X80
    product or component type
    Power supply module
    backplane compatibility
    #N/A
    advanced diagnostics available via network
    Temperature sensing
    Redundancy test
    Uptime duration
    Redundancy information
    Remaining lifetime
    primary voltage
    100...240 V
    Тип на захранващата верига
    AC
    второстепенна мощност
    18 W 3.3 V DC при 0…60 °C I/O module logic power supply
    40 W 24 V DC при 0…60 °C I/O module power supply and processor if 3.3 V not loaded
    Допълнителни устройства
    primary voltage limit
    85...264 V
    Честотна мрежа
    50/60 Hz
    честотни лимити на мрежата
    47…63 Hz
    Активна мощност
    0,07 kVA
    Входен ток
    0,52 A 240 V
    1,04 A 115 V
    Пусков ток
    30 A 120 V
    60 A 240 V
    I²t на включване
    1 A².s 120 V
    3 A².s 240 V
    It on activation
    0,05 A.s 120 V
    0,07 A.s 240 V
    Тип защита
    Internal fuse not accessible за primary circuit
    Защита от претоварване за secondary circuit
    Защита от пренапрежение за secondary circuit
    Защита от късо съединение за secondary circuit
    current at secondary voltage
    5,5 A 3.3 V DC I/O module logic power supply
    1,67 A 24 V DC I/O module power supply and processor
    maximum power dissipation in W
    8,5 W
    Статус LED
    Presence of voltages (OK): 1 LED (зелен)
    #N/A: 1 LED (зелен)
    Power supply status: 1 LED (зелен)
    Тип управление
    RESET push-button cold restart
    Електрическо свързване
    1 connector 2 alarm relay
    1 connector 5 line supply, protective earth
    Съпротивление на изолацията
    >= 100 MOhm primary/ground
    >= 100 MOhm primary/secondary
    тегло на продукта
    0,51 kg
    Околна среда
    Защита от микропрекъсвания
    1 ms
    Диелектрична якост
    1500 V primary/secondary I/O module logic power supply
    1500 V primary/secondary I/O module power supply and processor
    2300 V primary/secondary захранване на сензора
    1500 V primary/ground
    500 V 24 V sensor output/ground
    Устойчивост на вибрации
    3 gn
    Устойчивост на удар
    30 gn
    Степен на защита IP
    IP20
    Директиви
    2014/35/EU - low voltage directive
    2014/30/EU - electromagnetic compatibility
    2012/19/EU - WEEE directive
    Продуктови сертификати
    CE
    RCM
    UL
    Merchant Navy
    CSA
    EAC
    Стандарти
    EN 61131-2
    EN 61000-6-4
    EN 61000-6-2
    #N/A
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…85 °C
    Температура на околния въздух при работа
    0…60 °C
    Относителна влажност
    5…95 % при 55 °C без кондензация
    Защитни мерки
    TC
    Conformal coating Humiseal 1A33
    Допустима надморска височина
    0...2000 m
    2000...5000 m С
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
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • French
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon X80 Automation platform - Catalogue (Версия 9.0)
    Дата 19-4-12
    Размер 11.2 MB
    Catalogue Modicon M580 Automation platform - English version 2019/02 (web pdf format) (Версия 6.0)
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon M580, Safety Manual (Версия 04)
    Дата 19-4-5
    Размер 8.9 MB
    Modicon X80 - Racks and Power Supplies, Hardware Reference Manual (Версия 03)
    Modicon M580 Hot Standby - System Planning Guide for Frequently Used Architectures (Версия 06)
    Modicon M580, Safety System Planning Guide (Версия 04)
    Дата 19-4-5
    Размер 7.4 MB
    Modicon M580 - System Planning Guide for Complex Topologies (Версия 03)
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD file (on TraceParts) for BMXCPS4002: power supply module X80 - 100..240 V AC (Версия 2.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EAC - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-15
    Размер 2.2 MB
    HazLoc by CSA - Class I Division 2 - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-15
    Размер 395.6 KB
    CSA 225844 - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-15
    Размер 242.2 KB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    RCM - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-3
    Размер 238.3 KB
    EU Declaration of Conformity - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-3
    Размер 3.2 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-22
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-22
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon X80 - Power supply module, Product Environmental Profile (Версия 1.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon X80 - Power supply module, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    Морски сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    KRS Marine Certificate Modicon M340 X80 PLC (Версия 1.0)
    Дата 19-4-9
    Размер 563.2 KB
    DNV-GL_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    LR_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    Дата 19-3-7
    Размер 317.6 KB
    BV Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Версия 1.0)
    Дата 19-1-29
    Размер 412.5 KB
    NK Marine Certificate Modicon M340 M580 X80 PLCs (Версия 1.0)
    RMRS_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Версия 1.0)
    Дата 19-1-29
    Размер 181.4 KB
    Софтуер - Актуализации
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    X80 REDUNDANT POWER SUPPLY PREDICTIVE MAINTENANCE LIBRARY (Версия 1.0)
    X80 REDUNDANT POWER SUPPLY PREDICTIVE MAINTENANCE LIBRARY VERSION HISTORY (Версия 1.0)