Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Modicon X80
    product or component type
    Discrete input module
    Дискретен номер на вход
    8
    Вид дискретен вход
    Isolated
    вид на входния сигнал
    Capacitive
    Дискретно входнно напрежение
    200...240 V AC
    Дискретен входен ток
    10,4 mA
    Входна съвместимост
    With 2-wire/3-wire proximity sensors в съответствие с IEC 60947-5-2
    Допълнителни устройства
    Честотна мрежа
    50/60 Hz
    честотни лимити на мрежата
    47…63 Hz
    Захранване на сензора
    170…264 V
    Гарантирано ниво на захранване 1
    #N/A
    Моментно състояние 1 гарантирано
    >= 6 mA
    Гарантирано ниво на захранване 0
    #N/A
    Моментно състояние 0 гарантирано
    <= 4 mA
    Входно съпротивление
    21000 Ohm
    Съпротивление на изолацията
    > 10 MOhm 500 V DC
    maximum power dissipation in W
    4,73 W
    AC activation filtering time
    10 ms
    AC deactivation filtering time
    20 ms
    typical current consumption
    76 mA при 3.3 V DC
    93,6 mA при 24 V DC
    Консумация на ток
    <= 126 mA при 3.3 V DC
    <= 154.8 mA при 24 V DC
    Тип защита
    1 external fuse per group of channel 0,5 A fast blow
    voltage detection threshold
    > 164 V AC сензор OK
    < 80 V AC сензор fault
    Статус LED
    Module operating (RUN): 1 LED (зелен)
    Channel diagnostic: 1 LED per channel (зелен)
    Модулна грешка (ERR): 1 LED (червен)
    Module I/O: 1 LED (червен)
    тегло на продукта
    0,12 kg
    Околна среда
    Степен на защита IP
    IP20
    Директиви
    2014/35/EU - low voltage directive
    2014/30/EU - electromagnetic compatibility
    2012/19/EU - WEEE directive
    Продуктови сертификати
    UL
    RCM
    CE
    Merchant Navy
    EAC
    CSA
    Стандарти
    EN 61131-2
    EN 61000-6-4
    EN 61000-6-2
    #N/A
    Диелектрична якост
    1500 V AC при 50/60 Hz 1 мин
    Устойчивост на вибрации
    3 gn
    Устойчивост на удар
    30 gn
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…85 °C
    Температура на околния въздух при работа
    0…60 °C
    Относителна влажност
    5…95 % при 55 °C без кондензация
    Защитни мерки
    TC
    Допустима надморска височина
    0...2000 m
    2000...5000 m С
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • French
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon X80 Automation platform - Catalogue (Версия 9.0)
    Дата 19-4-12
    Размер 11.2 MB
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon M580, Safety System Planning Guide (Версия 04)
    Дата 19-4-5
    Размер 7.4 MB
    Modicon M580 Standalone System Planning Guide for Frequently Used Architectures (Версия 09)
    Modicon M580 - RIO Modules, Installation and Configuration Guide (Версия 09)
    Modicon M580, Hardware Reference Manual (Версия 09)
    Дата 19-4-4
    Размер 8.4 MB
    Modicon X80 - Discrete Input / Output Modules, User Manual (Версия 15)
    Modicon M580, Safety Manual (Версия 04)
    Дата 19-4-5
    Размер 8.9 MB
    EcoStruxure™ Control Expert - Applicative Time Stamping, User Guide (Версия 04)
    Modicon X80 - Racks and Power Supplies, Hardware Reference Manual (Версия 03)
    Modicon M580 - Change Configuration on the Fly. User Guide (Версия 07)
    System Time Stamping, User Guide (Версия 06)
    Дата 19-4-4
    Размер 7.6 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD for BMXDAI0805: discrete input module M340 - 8 inputs - 200...240 V AC (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    HazLoc by CSA - Class I Division 2 - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    CSA 225844 - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-15
    Размер 242.2 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-15
    Размер 395.6 KB
    EAC - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-15
    Размер 2.2 MB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon X80 - B800 to X80 I/O Modernization, Instruction Sheet (Версия 00)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    RCM - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-3
    Размер 238.3 KB
    EU Declaration of Conformity - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-3
    Размер 3.2 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon M340 Modules, Product Environmental Profile (Версия 2.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon M340 Modules, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    BMXNOM0200 Modicon M340 Modular unit/ Single slot unit, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    Морски сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Версия 1.0)
    Дата 19-1-29
    Размер 181.4 KB
    RMRS_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    CCS_Marine Certificate_M580_M340_X80_PLCs (Версия 1.0)
    Дата 18-5-23
    Размер 896.4 KB
    NK Marine Certificate Modicon M340 M580 X80 PLCs (Версия 1.0)
    KRS Marine Certificate Modicon M340 X80 PLC (Версия 1.0)
    Дата 19-4-9
    Размер 563.2 KB
    DNV-GL_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    LR_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    Дата 19-3-7
    Размер 317.6 KB
    RINA_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    ABS Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Версия 1.0)
    Дата 19-1-29
    Размер 678.6 KB
    BV Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Версия 1.0)
    Дата 19-1-29
    Размер 412.5 KB