Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Modicon X80
    product or component type
    Discrete input module
    Специфично приложение на продукта
    For severe environments
    Дискретен номер на вход
    16
    Вид дискретен вход
    Isolated
    вид на входния сигнал
    Capacitive
    Дискретно входнно напрежение
    100...120 V AC
    Дискретен входен ток
    5 mA
    Входна съвместимост
    With 2-wire/3-wire proximity sensors в съответствие с IEC 60947-5-2
    Допълнителни устройства
    Честотна мрежа
    50/60 Hz
    честотни лимити на мрежата
    47…63 Hz
    Захранване на сензора
    20…26 V
    Гарантирано ниво на захранване 1
    >= 74 V
    Моментно състояние 1 гарантирано
    >= 2.5 mA
    Гарантирано ниво на захранване 0
    #N/A
    Моментно състояние 0 гарантирано
    <= 1 mA
    Входно съпротивление
    13000 Ohm
    Съпротивление на изолацията
    > 10 MOhm 500 V DC
    maximum power dissipation in W
    3,8 W
    AC activation filtering time
    10 ms
    AC deactivation filtering time
    20 ms
    typical current consumption
    90 mA при 3.3 V DC
    Надеждност MTBF
    1504958 H
    Тип защита
    1 external fuse per group of channel 0,5 A fast blow
    voltage detection threshold
    < 40 V DC сензор fault
    > 82 V DC сензор OK
    Статус LED
    Module operating (RUN): 1 LED (зелен)
    Channel diagnostic: 1 LED per channel (зелен)
    Модулна грешка (ERR): 1 LED (червен)
    Module I/O: 1 LED (червен)
    тегло на продукта
    0,115 kg
    Околна среда
    Степен на защита IP
    IP20
    Директиви
    2014/35/EU - low voltage directive
    2014/30/EU - electromagnetic compatibility
    2012/19/EU - WEEE directive
    Продуктови сертификати
    CSA
    ATEX
    Merchant Navy
    CE
    UL
    IEC-Ex
    RCM
    EAC
    Стандарти
    EN 61131-2
    EN 61000-6-4
    EN 61000-6-2
    #N/A
    Диелектрична якост
    1500 V AC при 50/60 Hz 1 мин
    Устойчивост на вибрации
    3 gn
    Устойчивост на удар
    30 gn
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…85 °C
    Температура на околния въздух при работа
    -25…70 °C
    Относителна влажност
    5…95 % при 55 °C без кондензация
    Защитни мерки
    Conformal coating
    Характеристики на околната среда
    Gas resistant class Gx
    Gas resistant class 3C4
    Устойчив на прах class 3S4
    Sand resistant class 3S4
    Salt resistant Ниво 2
    Mold growth resistant class 3B2
    Fungal spore resistant class 3B2
    Допустима надморска височина
    0...2000 m
    2000...5000 m С
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • French
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon X80 Automation platform - Catalogue (Версия 9.0)
    Дата 19-4-12
    Размер 11.2 MB
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon M580 - Change Configuration on the Fly. User Guide (Версия 07)
    Modicon M580, Hardware Reference Manual (Версия 09)
    Дата 19-4-4
    Размер 8.4 MB
    Modicon M580 Standalone System Planning Guide for Frequently Used Architectures (Версия 09)
    Modicon M580 - RIO Modules, Installation and Configuration Guide (Версия 09)
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD for BMXDAI1604H: discrete input module M340 - 16 inputs - 100..120 V AC capacitive (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EAC - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-15
    Размер 2.2 MB
    CSA 225844 - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-15
    Размер 242.2 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-15
    Размер 395.6 KB
    HazLoc by CSA - Class I Division 2 - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EU Declaration of Conformity - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-3
    Размер 3.2 MB
    RCM - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-3
    Размер 238.3 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon M340 Modules, Product Environmental Profile (Версия 2.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon M340 Modules, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    Морски сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    NK Marine Certificate Modicon M340 M580 X80 PLCs (Версия 1.0)
    DNV-GL_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    KRS Marine Certificate Modicon M340 X80 PLC (Версия 1.0)
    Дата 19-4-9
    Размер 563.2 KB
    LR_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    Дата 19-3-7
    Размер 317.6 KB
    ABS Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Версия 1.0)
    Дата 19-1-29
    Размер 678.6 KB
    BV Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Версия 1.0)
    Дата 19-1-29
    Размер 412.5 KB
    RINA_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    CCS_Marine Certificate_M580_M340_X80_PLCs (Версия 1.0)
    Дата 18-5-23
    Размер 896.4 KB
    RMRS_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Версия 1.0)
    Дата 19-1-29
    Размер 181.4 KB