Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Modicon X80
    product or component type
    Discrete input module
    Специфично приложение на продукта
    For severe environments
    Дискретен номер на вход
    16
    Вид дискретен вход
    Isolated
    вид на входния сигнал
    Current sink (logic positive)
    Дискретно входнно напрежение
    48 V DC Позитивно
    Дискретен входен ток
    2,5 mA
    Входна съвместимост
    With 2-wire/3-wire proximity sensors в съответствие с IEC 60947-5-2
    Допълнителни устройства
    Захранване на сензора
    38…60 V при 60 °C
    52,8 V при 70 °C
    Гарантирано ниво на захранване 1
    #N/A
    Моментно състояние 1 гарантирано
    >= 2 mA
    Гарантирано ниво на захранване 0
    #N/A
    Моментно състояние 0 гарантирано
    <= 0.5 mA
    Входно съпротивление
    19200 Ohm
    Съпротивление на изолацията
    > 10 MOhm 500 V DC
    maximum power dissipation in W
    3,6 W
    DC typical filtering time
    4 ms
    DC maximum filtering time
    7 ms
    paralleling of inputs
    Да
    typical current consumption
    90 mA при 3.3 V DC
    Надеждност MTBF
    798237 H
    Тип защита
    1 external fuse per group of channel 0,5 A fast blow
    защита от обърнат поляритет
    voltage detection threshold
    < 24 V DC сензор fault
    > 36 V DC сензор OK
    Статус LED
    Module operating (RUN): 1 LED (зелен)
    Channel diagnostic: 1 LED per channel (зелен)
    Модулна грешка (ERR): 1 LED (червен)
    Module I/O: 1 LED (червен)
    тегло на продукта
    0,115 kg
    Околна среда
    Степен на защита IP
    IP20
    Директиви
    2014/35/EU - low voltage directive
    2014/30/EU - electromagnetic compatibility
    2012/19/EU - WEEE directive
    Продуктови сертификати
    CSA
    RCM
    ATEX
    CE
    UL
    IEC-Ex
    Merchant Navy
    EAC
    Стандарти
    EN 61131-2
    EN 61000-6-4
    EN 61000-6-2
    #N/A
    Диелектрична якост
    1500 V AC при 50/60 Hz 1 minute, primary/secondary
    Устойчивост на вибрации
    3 gn
    Устойчивост на удар
    30 gn
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…85 °C
    Температура на околния въздух при работа
    -25…70 °C
    Относителна влажност
    5…95 % при 55 °C без кондензация
    Защитни мерки
    Conformal coating
    Характеристики на околната среда
    Gas resistant class Gx
    Gas resistant class 3C4
    Устойчив на прах class 3S4
    Sand resistant class 3S4
    Salt resistant Ниво 2
    Mold growth resistant class 3B2
    Fungal spore resistant class 3B2
    Допустима надморска височина
    0...2000 m
    2000...5000 m С
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • French
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon X80 Automation platform - Catalogue (Версия 9.0)
    Дата 19-4-12
    Размер 11.2 MB
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon M580 - Change Configuration on the Fly. User Guide (Версия 07)
    Modicon M580, Hardware Reference Manual (Версия 09)
    Дата 19-4-4
    Размер 8.4 MB
    Modicon M580 - RIO Modules, Installation and Configuration Guide (Версия 09)
    Modicon M580 Standalone System Planning Guide for Frequently Used Architectures (Версия 09)
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD for BMXDDI1603H: discrete input module M340 - 16 inputs - 48V DC current sink (logic positive) (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EAC - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-15
    Размер 2.2 MB
    CSA 225844 - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-15
    Размер 242.2 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-15
    Размер 395.6 KB
    HazLoc by CSA - Class I Division 2 - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    RCM - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-3
    Размер 238.3 KB
    EU Declaration of Conformity - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-3
    Размер 3.2 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon M340 Modules, Product Environmental Profile (Версия 2.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon M340 Modules, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    Морски сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    DNV-GL_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    LR_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    Дата 19-3-7
    Размер 317.6 KB
    RINA_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    ABS Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Версия 1.0)
    Дата 19-1-29
    Размер 678.6 KB
    BV Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Версия 1.0)
    Дата 19-1-29
    Размер 412.5 KB
    KRS Marine Certificate Modicon M340 X80 PLC (Версия 1.0)
    Дата 19-4-9
    Размер 563.2 KB
    NK Marine Certificate Modicon M340 M580 X80 PLCs (Версия 1.0)
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Версия 1.0)
    Дата 19-1-29
    Размер 181.4 KB
    RMRS_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    CCS_Marine Certificate_M580_M340_X80_PLCs (Версия 1.0)
    Дата 18-5-23
    Размер 896.4 KB