Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Modicon X80
    product or component type
    Discrete I/O module
    Специфично приложение на продукта
    For severe environments
    Дискретен номер на вход
    8
    вид на входния сигнал
    Current sink (logic positive)
    Дискретно входнно напрежение
    24 V DC Позитивно
    Дискретен входен ток
    3,5 mA
    Входна съвместимост
    With 2-wire/3-wire proximity sensors в съответствие с IEC 60947-5-2
    Дискретен номер на изход
    8
    Вид дискретен изход
    Реле
    Дискретно напрежение на изход
    24 V 19...30 V DC
    24...240 V 10...264 V AC
    Дискретен изходен ток
    2000 mA
    Допълнителни устройства
    Захранване на сензора
    19…30 V при 60 °C
    19…26,4 V при 70 °C
    Гарантирано ниво на захранване 1
    >= 11 V
    Моментно състояние 1 гарантирано
    >= 2 mA
    Гарантирано ниво на захранване 0
    <= 5 V
    Моментно състояние 0 гарантирано
    <= 1.5 mA
    Входно съпротивление
    6800 Ohm
    Съпротивление на изолацията
    > 10 MOhm 500 V DC
    maximum power dissipation in W
    3,1 W
    DC typical filtering time
    4 ms
    DC maximum filtering time
    7 ms
    response time on output
    <= 10 ms deactivation
    <= 12 ms activation
    paralleling of inputs
    НЕ
    typical current consumption
    100 mA при 3.3 V DC
    Надеждност MTBF
    912167 H
    Тип защита
    1 external fuse per group of input channel 0,5 A fast blow
    reverse polarity protection on input
    1 external fuse per output channel or group of output channel fast blow
    voltage detection threshold
    < 14 V DC сензор fault
    > 18 V DC сензор OK
    Минимален ток за превключване
    1 mA 5 V DC
    Максимално превключвателно напрежение
    125 V DC
    264 V AC
    Механична издръжливост
    20000000 цикъла
    Електрическа устойчивост
    AC-14: 100000 цикъла при 120 VA 240 V при 70 °C 0,7)
    AC-14: 100000 цикъла при 150 VA 200 V при 70 °C 0,7)
    AC-14: 100000 цикъла при 240 VA 240 V при -25…60 °C 0,7)
    AC-14: 100000 цикъла при 300 VA 200 V при -25…60 °C 0,7)
    AC-15: 100000 цикъла при 100 VA 200 V при 70 °C 0,35)
    AC-15: 100000 цикъла при 120 VA 240 V при -25…60 °C 0,35)
    AC-15: 100000 цикъла при 200 VA 200 V при -25…60 °C 0,35)
    AC-15: 100000 цикъла при 60 VA 240 V при 70 °C 0,35)
    DC-13: 100000 цикъла при 12 W 24 V при 70 °C
    DC-13: 100000 цикъла при 24 W 24 V при -25…60 °C
    AC-14: 300000 цикъла при 36 VA 240 V при 70 °C 0,7)
    AC-14: 300000 цикъла при 40 VA 200 V при 70 °C 0,7)
    AC-14: 300000 цикъла при 72 VA 240 V при -25…60 °C 0,7)
    AC-14: 300000 цикъла при 80 VA 200 V при -25…60 °C 0,7)
    AC-15: 300000 цикъла при 18 VA 240 V при 70 °C 0,35)
    AC-15: 300000 цикъла при 30 VA 200 V при 70 °C 0,35)
    AC-15: 300000 цикъла при 36 VA 240 V при -25…60 °C 0,35)
    AC-15: 300000 цикъла при 60 VA 200 V при -25…60 °C 0,35)
    DC-13: 300000 цикъла при 3,6 W 24 V при 70 °C
    DC-13: 300000 цикъла при 7,2 W 24 V при -25…60 °C
    Превключвателни честоти
    1 Hz
    Статус LED
    Module operating (RUN): 1 LED (зелен)
    Channel diagnostic: 1 LED per channel (зелен)
    Модулна грешка (ERR): 1 LED (червен)
    Module I/O: 1 LED (червен)
    тегло на продукта
    0,135 kg
    Околна среда
    Степен на защита IP
    IP20
    Директиви
    2014/35/EU - low voltage directive
    2014/30/EU - electromagnetic compatibility
    2012/19/EU - WEEE directive
    Продуктови сертификати
    CSA
    ATEX
    EAC
    UL
    Merchant Navy
    IEC-Ex
    CE
    RCM
    Стандарти
    EN 61131-2
    EN 61000-6-4
    EN 61000-6-2
    #N/A
    Диелектрична якост
    1500 V AC при 50/60 Hz 1 minute, primary/secondary
    2830 V AC при 50/60 Hz 1 minute, output relay
    500 V DC 1 minute, between group of I/O
    Устойчивост на вибрации
    3 gn
    Устойчивост на удар
    30 gn
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…85 °C
    Температура на околния въздух при работа
    -25…70 °C
    Относителна влажност
    5…95 % при 55 °C без кондензация
    Защитни мерки
    Conformal coating
    Характеристики на околната среда
    Gas resistant class Gx
    Gas resistant class 3C4
    Устойчив на прах class 3S4
    Sand resistant class 3S4
    Salt resistant Ниво 2
    Mold growth resistant class 3B2
    Fungal spore resistant class 3B2
    Допустима надморска височина
    0...2000 m
    2000...5000 m С
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • French
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon X80 Automation platform - Catalogue (Версия 9.0)
    Дата 19-4-12
    Размер 11.2 MB
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon M580, Hardware Reference Manual (Версия 09)
    Дата 19-4-4
    Размер 8.4 MB
    Modicon M580 Standalone System Planning Guide for Frequently Used Architectures (Версия 09)
    Modicon M580 - RIO Modules, Installation and Configuration Guide (Версия 09)
    Modicon M580 - Change Configuration on the Fly. User Guide (Версия 07)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CSA 225844 - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-15
    Размер 242.2 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-15
    Размер 395.6 KB
    HazLoc by CSA - Class I Division 2 - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    EAC - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-15
    Размер 2.2 MB
    ATEX IECEx - Zone 2 & 22 - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-3
    Размер 5.9 MB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EU Declaration of Conformity - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-3
    Размер 3.2 MB
    RCM - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-3
    Размер 238.3 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon M340 Modules, Product Environmental Profile (Версия 2.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon M340 Modules, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    Морски сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Версия 1.0)
    Дата 19-1-29
    Размер 181.4 KB
    RMRS_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    CCS_Marine Certificate_M580_M340_X80_PLCs (Версия 1.0)
    Дата 18-5-23
    Размер 896.4 KB
    NK Marine Certificate Modicon M340 M580 X80 PLCs (Версия 1.0)
    DNV-GL_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    KRS Marine Certificate Modicon M340 X80 PLC (Версия 1.0)
    Дата 19-4-9
    Размер 563.2 KB
    LR_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    Дата 19-3-7
    Размер 317.6 KB
    ABS Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Версия 1.0)
    Дата 19-1-29
    Размер 678.6 KB
    BV Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Версия 1.0)
    Дата 19-1-29
    Размер 412.5 KB
    RINA_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)