Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Modicon X80
    product or component type
    Discrete output module
    Специфично приложение на продукта
    For severe environments
    Дискретен номер на изход
    8 в съответствие с EN/IEC 61131-2
    Вид дискретен изход
    Реле
    Дискретно напрежение на изход
    24...240 V 19...264 V AC
    12...24 V 10...34 V DC
    Допълнителни устройства
    Номинален термичен ток
    3 A
    Съпротивление на изолацията
    > 10 MOhm 500 V DC
    maximum power dissipation in W
    2,7 W
    response time on output
    #N/A activation
    < 8 ms deactivation
    typical current consumption
    79 mA при 3.3 V DC
    Надеждност MTBF
    2119902 H
    изходна защита от свръхтовар
    Use 1 fast blow fuse per channel or group of channel
    output overvoltage protection
    Use discharge diode on each output DC
    Use RC circuit on each output AC
    Use ZNO surge limiter on each output AC
    изходна защита от свръхтовар
    Use 1 fast blow fuse per channel or group of channel
    Минимален ток за превключване
    10 mA 5 V DC
    Електрическа устойчивост
    AC-15: 100000 цикъла при 132 VA 200...240 V при 70 °C
    AC-15: 100000 цикъла при 220 VA 200...240 V при -25…60 °C 0,35)
    AC-12: 1000000 цикъла при 110 VA 110...120 V при -25…60 °C
    AC-12: 1000000 цикъла при 132 VA 200...240 V при 70 °C
    AC-12: 1000000 цикъла при 220 VA 200...240 V при -25…60 °C
    AC-12: 1000000 цикъла при 30 VA 48 V при 70 °C
    AC-12: 1000000 цикъла при 50 VA 48 V при -25…60 °C
    AC-12: 1000000 цикъла при 66 VA 110...120 V при 70 °C
    AC-15: 1000000 цикъла при 110 VA 200...240 V при -25…60 °C 0,35)
    AC-15: 1000000 цикъла при 66 VA 200...240 V при 70 °C
    DC-12: 1000000 цикъла при 14,4 W 24 V при 70 °C
    DC-12: 1000000 цикъла при 24 W 24 V при -25…60 °C
    DC-13: 1000000 цикъла при 14,4 W 24 V при 70 °C
    DC-13: 1000000 цикъла при 24 W 24 V при -25…60 °C
    AC-15: 10000000 цикъла при 10 VA 110...120 V при -25…60 °C 0,35)
    AC-15: 10000000 цикъла при 10 VA 200...240 V при -25…60 °C 0,35)
    AC-15: 10000000 цикъла при 6 VA 110...120 V при 70 °C 0,35)
    AC-15: 10000000 цикъла при 6 VA 200...240 V при 70 °C
    AC-15: 150000 цикъла при 110 VA 110...120 V при -25…60 °C 0,35)
    AC-15: 150000 цикъла при 66 VA 110...120 V при 70 °C 0,35)
    AC-15: 1500000 цикъла при 30 VA 110...120 V при 70 °C 0,35)
    AC-15: 1500000 цикъла при 50 VA 110...120 V при -25…60 °C 0,35)
    AC-15: 2000000 цикъла при 14,4 VA 48 V при 70 °C 0,35)
    AC-15: 2000000 цикъла при 24 VA 48 V при -25…60 °C 0,35)
    DC-13: 2000000 цикъла при 10 W 24 V при -25…60 °C
    DC-13: 2000000 цикъла при 6 W 24 V при 70 °C
    DC-12: 300000 цикъла при 24 W 24 V при 70 °C
    DC-12: 300000 цикъла при 40 W 24 V при -25…60 °C
    AC-15: 3000000 цикъла при 30 VA 200...240 V при 70 °C
    AC-15: 3000000 цикъла при 50 VA 200...240 V при -25…60 °C 0,35)
    AC-12: 500000 цикъла при 110 VA 48 V при -25…60 °C
    AC-12: 500000 цикъла при 132 VA 110...120 V при 70 °C
    AC-12: 500000 цикъла при 220 VA 110...120 V при -25…60 °C
    AC-12: 500000 цикъла при 66 VA 48 V при 70 °C
    AC-15: 5000000 цикъла при 10 VA 48 V при -25…60 °C 0,35)
    AC-15: 500000 цикъла при 14,4 VA 24 V при 70 °C 0,35)
    AC-15: 500000 цикъла при 24 VA 24 V при -25…60 °C 0,35)
    AC-15: 5000000 цикъла при 6 VA 48 V при 70 °C 0,35)
    AC-12: 700000 цикъла при 30 VA 24 V при 70 °C
    AC-12: 700000 цикъла при 50 VA 24 V при -25…60 °C
    Статус LED
    Module operating (RUN): 1 LED (зелен)
    Channel diagnostic: 1 LED per channel (зелен)
    Модулна грешка (ERR): 1 LED (червен)
    Module I/O: 1 LED (червен)
    тегло на продукта
    0,145 kg
    Околна среда
    Степен на защита IP
    IP20
    Директиви
    2014/35/EU - low voltage directive
    2014/30/EU - electromagnetic compatibility
    2012/19/EU - WEEE directive
    Продуктови сертификати
    IEC-Ex
    Merchant Navy
    UL
    CSA
    EAC
    CE
    ATEX
    RCM
    Стандарти
    EN 61131-2
    EN 61000-6-4
    EN 61000-6-2
    #N/A
    Диелектрична якост
    2000 V AC при 50/60 Hz 1 мин
    Устойчивост на вибрации
    3 gn
    Устойчивост на удар
    30 gn
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…85 °C
    Температура на околния въздух при работа
    -25…70 °C
    Относителна влажност
    5…95 % при 55 °C без кондензация
    Защитни мерки
    Conformal coating
    Характеристики на околната среда
    Gas resistant class Gx
    Gas resistant class 3C4
    Устойчив на прах class 3S4
    Sand resistant class 3S4
    Salt resistant Ниво 2
    Mold growth resistant class 3B2
    Fungal spore resistant class 3B2
    Допустима надморска височина
    0...2000 m
    2000...5000 m С
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • French
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon X80 Automation platform - Catalogue (Версия 9.0)
    Дата 19-4-12
    Размер 11.2 MB
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon M580 Standalone System Planning Guide for Frequently Used Architectures (Версия 09)
    Modicon M580, Hardware Reference Manual (Версия 09)
    Дата 19-4-4
    Размер 8.4 MB
    Modicon M580 - RIO Modules, Installation and Configuration Guide (Версия 09)
    Modicon M580 - Change Configuration on the Fly. User Guide (Версия 07)
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD for BMXDRA0805H: discrete output module X80 - 8 O relay - 24..240 V AC - for severe environments (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    HazLoc by CSA - Class I Division 2 - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    CSA 225844 - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-15
    Размер 242.2 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-15
    Размер 395.6 KB
    EAC - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-15
    Размер 2.2 MB
    ATEX IECEx - Zone 2 & 22 - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-3
    Размер 5.9 MB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    RCM - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-3
    Размер 238.3 KB
    EU Declaration of Conformity - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-3
    Размер 3.2 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon M340 Modules, Product Environmental Profile (Версия 2.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon M340 Modules, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    Морски сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CCS_Marine Certificate_M580_M340_X80_PLCs (Версия 1.0)
    Дата 18-5-23
    Размер 896.4 KB
    RMRS_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Версия 1.0)
    Дата 19-1-29
    Размер 181.4 KB
    NK Marine Certificate Modicon M340 M580 X80 PLCs (Версия 1.0)
    KRS Marine Certificate Modicon M340 X80 PLC (Версия 1.0)
    Дата 19-4-9
    Размер 563.2 KB
    ABS Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Версия 1.0)
    Дата 19-1-29
    Размер 678.6 KB
    BV Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Версия 1.0)
    Дата 19-1-29
    Размер 412.5 KB
    DNV-GL_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    LR_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    Дата 19-3-7
    Размер 317.6 KB
    RINA_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)