Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Modicon M340 automation platform
    product or component type
    Ethernet TCP/IP network module
    concept
    Transparent Ready
    Тип интегрирана връзка
    Ethernet TCP/IP RJ45 10/100 Mbit/s 1 twisted pair transparent ready class C30
    Защитни мерки
    TC
    Допълнителни устройства
    Комуникационни услуги
    Bandwidth management
    FDR server
    Rack Viewer
    SNMP network administrator
    Global Data
    I/O scanning
    Modbus TCP messaging
    Web server configurable
    Data Editor (via PC, pocket PC or PDA terminal)
    SOAP XML Web service (server)
    Порт Ethernet
    10BASE-T/100BASE-TX
    описание на паметта
    Supplied Flash memory card (BMXRWSC016M)
    Internal RAM 16000 kB
    Използваема памет
    User web page size: internal RAM
    Activating the standard web server: supplied Flash memory card (BMXRWSC016M)
    Application saving: supplied Flash memory card (BMXRWSC016M)
    Захранване
    Internal power supply via rack
    Локална сигнализация
    Activity on Ethernet network (ETH ACT): 1 LED (Зелен)
    Processor running (RUN): 1 LED (Зелен)
    Status of Ethernet network (ETH STS): 1 LED (Зелен)
    Data rate (ETH 100): 1 LED (Червен)
    Memory card fault (CARD ERR): 1 LED (Червен)
    Processor or system fault (ERR): 1 LED (Червен)
    Тип управление
    RESET push-button cold restart
    Консумация на ток
    90 mA при 24 V DC
    module format
    Стандартно
    тегло на продукта
    0,2 kg
    Околна среда
    Температура на околния въздух при работа
    0…60 °C
    Относителна влажност
    10…95 % без кондензация
    Степен на защита IP
    IP20
    Маркировка
    CE
    Директиви
    2014/35/EU - low voltage directive
    2014/30/EU - electromagnetic compatibility
    2012/19/EU - WEEE directive
    Продуктови сертификати
    UL 508
    Стандарти
    EN 61131-2
    EN 61000-6-4
    EN 61000-6-2
    #N/A
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • French
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalogue Modicon M340 automation platform - English version 2014/09 (web pdf format) (Версия 3.1)
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Firmware Compatibility Rules - Modicon M580, Modicon Momentum, and Modicon X80 I/O Modules (Версия 02)
    Modicon M580 Standalone System Planning Guide for Frequently Used Architectures (Версия 09)
    Modicon M580 - RIO Modules, Installation and Configuration Guide (Версия 09)
    Modicon M580, Hardware Reference Manual (Версия 09)
    Дата 19-4-4
    Размер 8.4 MB
    Modicon Controllers Platform - Cyber Security, Reference Manual (Версия 06)
    Modicon M340 - FactoryCast, User Manual (Версия 08)
    Дата 19-4-3
    Размер 3.6 MB
    Web Designer for FactoryCast, User Manual (Версия 11)
    Дата 17-10-2
    Размер 9 MB
    Modicon M580 - Change Configuration on the Fly. User Guide (Версия 07)
    EcoStruxure™ Control Expert - Applicative Time Stamping, User Guide (Версия 04)
    Modicon X80 - Racks and Power Supplies, Hardware Reference Manual (Версия 03)
    Modicon M340 for Ethernet - Communication Modules and Processors, User Manual (Версия 16)
    System Time Stamping, User Guide (Версия 06)
    Дата 19-4-4
    Размер 7.6 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD for BMXNOE0110: Ethernet module M340 - flash memory card - internal RAM 16 Mb - 1 x RJ45 10/100 (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    HazLoc by CSA - Class I Division 2 - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-15
    Размер 395.6 KB
    CSA 225844 - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-15
    Размер 242.2 KB
    EAC - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-15
    Размер 2.2 MB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon M340 Modules Firmware Compatibility Rules, Instruction Sheet (Версия 00)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EU Declaration of Conformity - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-3
    Размер 3.2 MB
    RCM - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-3
    Размер 238.3 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon M340 Modules, Product Environmental Profile (Версия 2.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon M340 Modules, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    Морски сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CCS_Marine Certificate_M580_M340_X80_PLCs (Версия 1.0)
    Дата 18-5-23
    Размер 896.4 KB
    RMRS_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Версия 1.0)
    Дата 19-1-29
    Размер 181.4 KB
    NK Marine Certificate Modicon M340 M580 X80 PLCs (Версия 1.0)
    BV Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Версия 1.0)
    Дата 19-1-29
    Размер 412.5 KB
    KRS Marine Certificate Modicon M340 X80 PLC (Версия 1.0)
    Дата 19-4-9
    Размер 563.2 KB
    DNV-GL_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    LR_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    Дата 19-3-7
    Размер 317.6 KB
    RINA_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    ABS Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Версия 1.0)
    Дата 19-1-29
    Размер 678.6 KB