Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Платформа за автоматизация Modicon M340
    product or component type
    Модул за процесор
    концепт
    CANopen
    Transparent Ready
    брой ракове
    4
    Брой слотове
    11
    дискретен вход/изход капацитет на процесора
    1024 I/O multi-rack configuration
    704 I/O single-rack configuration
    аналогов вход/изход капацитет на процесор
    256 вход/изход multi-rack configuration
    66 I/O single-rack configuration
    брой приложения за специфичен канал
    36
    мониторинг
    Diagnostic counters Modbus
    Event counters Modbus
    Допълнителни устройства
    управляващи канали
    Програмируеми
    Тип интегрирана връзка
    Ethernet TCP/IP RJ45 10/100 Mbit/s 1 twisted pair
    USB порт 12 Mbit/s
    Не изолирана серийна връзка RJ45 character mode asynchronous in baseband RS232C full duplex 0.3...19.2 kbit/s 2 усукани екранирани двойки
    Не изолирана серийна връзка RJ45 character mode asynchronous in baseband RS485 half duplex 0.3...19.2 kbit/s 1 twisted shielded pair
    Не изолирана серийна връзка RJ45 Modbus главен/подчинен RTU/ASCII asynchronous in baseband RS232C half duplex 0.3...19.2 kbit/s 1 twisted shielded pair
    Не изолирана серийна връзка RJ45 Modbus главен/подчинен RTU/ASCII asynchronous in baseband RS485 half duplex 0.3...19.2 kbit/s 1 twisted shielded pair
    капацитет на процесора на комуникационния модул
    2 Ethernet communication module
    4 AS-Interface module
    Комуникационни услуги
    Bandwidth management, Ethernet TCP/IP
    Data Editor, Ethernet TCP/IP
    Modbus TCP съобщения, Ethernet TCP/IP
    Rack Viewer, Ethernet TCP/IP
    SNMP network administrator, Ethernet TCP/IP
    Порт Ethernet
    10BASE-T/100BASE-TX
    Брой устройства на сегмент
    32 character mode
    32 Modbus
    Брой устройства
    2 от точка до точка character mode
    2 от точка до точка Modbus
    Дължина на шината
    0...10 m serial link non isolated character mode segment
    0...10 m serial link non isolated Modbus segment
    0...1000 m serial link isolated character mode segment
    0...1000 m serial link isolated Modbus segment
    0...15 m character mode от точка до точка
    0...15 m Modbus от точка до точка
    tap links length
    <= 15 m serial link non isolated character mode segment
    <= 15 m serial link non isolated Modbus segment
    <= 40 m serial link isolated character mode segment
    <= 40 m serial link isolated Modbus segment
    Брой адреси
    248 character mode
    248 Modbus
    искания
    1 K data bytes per request character mode
    252 data bytes per RTU request Modbus
    504 data bytes per ASCII request Modbus
    контролни параметри
    One CRC on each frame (RTU) Modbus
    One LRC on each frame (ASCII) character mode
    One LRC on each frame (ASCII) Modbus
    описание на паметта
    4096 kB internal RAM
    256 kB internal RAM за data
    3584 kB internal RAM за program constants and symbols
    Supplied memory card (BMXRMS008MP) за активиране на стандартен уеб сървър, клас B10
    Supplied memory card (BMXRMS008MP) за архиване на програми, символи и данни
    Макс размер на повърхностите
    256 kB unlocated internal data
    32634 %Mi located internal bits
    размера на обекта по подразбиране
    1024 %MWi internal words located internal data
    256 %KWi constant words located internal data
    512 %Mi located internal bits
    Структура на приложението
    1 циклична/периодична главна задача
    1 периодична бърза задача
    64 задачи за събития
    Без допълнителни задачи
    Време за изпълнение при инструкция
    0.12 µs Двоичен
    0.17 µs double-length words
    0.25 µs single-length words
    1.16 µs floating points
    брой инструкции в ms
    6.4 Kinst/ms 65 % Boolean + 35 % fixed arithmetic
    8.1 Kinst/ms 100 % Boolean
    system overhead
    0.13 ms fast task
    0.7 ms master task
    Консумация на ток
    95 mA 24 V DC
    Захранване
    Вътрешно захранване чрез рак
    Маркировка
    CE
    Статус LED
    1 LED зелен activity on Ethernet network (ETH ACT)
    1 LED зелен processor running (RUN)
    1 LED зелен status of Ethernet network (ETH STS)
    1 LED червен data rate (ETH 100)
    1 LED червен I/O module fault (I/O)
    1 LED червен memory card fault (CARD ERR)
    1 LED червен processor or system fault (ERR)
    1 LED жълт activity on Modbus (SER COM)
    тегло на продукта
    0.205 kg
    Околна среда
    максимална работна околна температура на въздуха
    0...60 °C
    Относителна влажност
    10...95 % без кондензация
    Степен на защита IP
    IP20
    Защитни мерки
    TC
    Директиви
    2012/19/EU - WEEE directive
    2014/30/EU - електромагнитна съвместимост
    2014/35/EU - директива за ниско напрежение
    Стандарти
    EN 61000-6-2
    EN 61000-6-4
    EN 61131-2
    #N/A
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • French
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalogue Modicon M340 automation platform - English version 2014/09 (web pdf format) (Версия 3.1)
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon M340 - Serial Link, User Manual (Версия 14)
    Дата 19-1-24
    Размер 2.1 MB
    Firmware Compatibility Rules - Modicon M580, Modicon Momentum, and Modicon X80 I/O Modules (Версия 02)
    Unity Loader, User Manual (Версия 12)
    Дата 17-6-28
    Размер 773.3 KB
    Modicon X80 - Racks and Power Supplies, Hardware Reference Manual (Версия 03)
    EcoStruxure™ Control Expert - Applicative Time Stamping, User Guide (Версия 04)
    EcoStruxure™ Control Expert - Operating Modes (Версия 22)
    Дата 19-1-29
    Размер 25.7 MB
    M340 - Communication Services and Architectures, Unity Pro S (Версия 05)
    Modicon M340 - Processors, Setup Manual (Версия 13)
    Дата 19-1-24
    Размер 868.1 KB
    Modicon M340 for Ethernet - Communication Modules and Processors, User Manual (Версия 16)
    Modicon Controllers Platform - Cyber Security, Reference Manual (Версия 06)
    System Time Stamping, User Guide (Версия 06)
    Дата 19-1-25
    Размер 7.6 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    M340 module P34-2020 (Версия 1.0)
    Дата 18-6-26
    Размер 3 MB
    Дата 18-6-26
    Размер 905.7 KB
    Брошури
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Innovative energy-efficient solutions to power containerships owned by Hamburg Sud (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    HazLoc by CSA - Class I Division 2 - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Версия 1.0)
    Дата 19-2-11
    Размер 395.6 KB
    CSA 225844 - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 19-2-13
    Размер 242.2 KB
    EAC - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 19-2-11
    Размер 2.2 MB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon M340 Modules Firmware Compatibility Rules, Instruction Sheet (Версия 00)
    Firmware - Актуализации
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    M340 BMXP342020 Operating System (Версия 3.01)
    Дата 19-2-26
    Размер 3.2 MB
    Дата 19-2-26
    Размер 3.2 MB
    M340_CPUs_Firmwares_history (Версия 3.01)
    Дата 19-3-5
    Размер 110.2 KB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    RCM - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 19-2-11
    Размер 238.3 KB
    EU Declaration of Conformity - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 19-2-11
    Размер 3.2 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-4-15
    Размер 200 B
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-4-15
    Размер 200 B
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon M340 Modules, Product Environmental Profile (Версия 2.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon M340 Modules, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    Морски сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CCS_Marine Certificate_M580_M340_X80_PLCs (Версия 1.0)
    Дата 18-5-23
    Размер 896.4 KB
    RMRS_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Версия 1.0)
    Дата 19-1-29
    Размер 181.4 KB
    NK Marine Certificate Modicon M340 M580 X80 PLCs (Версия 1.0)
    DNV-GL_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    KRS Marine Certificate Modicon M340 X80 PLC (Версия 1.0)
    Дата 19-3-7
    Размер 563.2 KB
    LR_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    Дата 19-3-7
    Размер 317.6 KB
    RINA_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    ABS Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Версия 1.0)
    Дата 19-1-29
    Размер 678.6 KB
    BV Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Версия 1.0)
    Дата 19-1-29
    Размер 412.5 KB