Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Модул за процесор M340 - без карта памет - max 1024 дискретен - CANOpen

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Modicon M340 automation platform
    product or component type
    Модул за процесор
    Условия на употреба
    Requires a memory card to work (not supplied)
    concept
    Transparent Ready
    CANopen
    number of racks
    4
    Брой слотове
    11
    discrete I/O processor capacity
    1024 I/O multi-rack configuration
    704 I/O single-rack configuration
    analogue I/O processor capacity
    256 I/O multi-rack configuration
    66 I/O single-rack configuration
    number of application specific channel
    36
    Допълнителни устройства
    control channels
    Programmable loops
    motion control
    Independent axis CANopen
    Тип интегрирана връзка
    USB порт при 12 Mbit/s
    CANopen master bus SUB-D 9 2 twisted shielded pairs при 20 kbit/s...1 Mbit/s
    Ethernet TCP/IP RJ45 1 twisted pair при 10/100 Mbit/s
    communication module processor capacity
    2 Ethernet communication module
    4 AS-Interface module
    embedded communication service
    Network management (NMT) CANopen
    Process Data Object (PDO) CANopen
    Service Data Object (SDO) CANopen
    Special functions (SYNC, EMCY, TIME) CANopen
    Bandwidth management, Ethernet TCP/IP
    Data Editor, Ethernet TCP/IP
    Modbus TCP messaging, Ethernet TCP/IP
    Rack Viewer, Ethernet TCP/IP
    SNMP network administrator, Ethernet TCP/IP
    Порт Ethernet
    10BASE-T/100BASE-TX
    Скорост на предаване
    1 Mbit/s 0…20 m 0…0,6 m
    125 kbit/s 0…500 m 0…10 m
    20 kbit/s 0…2500 m 0…300 m
    250 kbit/s 0…250 m 0…10 m
    50 kbit/s 0…1000 m 0…120 m
    500 kbit/s 0…100 m 0…10 m
    800 kbit/s 0…40 m 0…6 m
    Тип шина
    CANopen M20 DS 301 V4.02 devices linked by daisy-chaining or tap junctions CSMA/CA
    CANopen M20 DS 303-2 devices linked by daisy-chaining or tap junctions CSMA/CA
    CANopen M20 DS 405 devices linked by daisy-chaining or tap junctions CSMA/CA
    number of slave
    63 CANopen
    Брой устройства на сегмент
    0…16 за <205 m (CANopen)
    0…32 за <185 m (CANopen)
    0…64 за <160 m (CANopen)
    описание на паметта
    Internal RAM 4096 kB
    Internal RAM 256 kB data
    Internal RAM 3584 kB program constants and symbols
    Макс размер на повърхностите
    256 kB unlocated internal data
    32634 %Mi located internal bits
    default size of object areas
    1024 %MWi internal words located internal data
    256 %KWi constant words located internal data
    512 %Mi located internal bits
    Структура на приложението
    64 event tasks
    1 cyclic/periodic master task
    1 periodic fast task
    No auxiliary task
    Време за изпълнение при инструкция
    0.12 µs Двоичен
    0.17 µs double-length words
    0.25 µs single-length words
    1.16 µs floating points
    number of instructions per ms
    6.4 Kinst/ms 65 % Boolean + 35 % fixed arithmetic
    8.1 Kinst/ms 100 % Boolean
    system overhead
    0,13 ms за fast task
    0,7 ms за master task
    Консумация на ток
    135 mA при 24 V DC
    Захранване
    Internal power supply via rack
    Маркировка
    CE
    Статус LED
    Activity on Ethernet network (ETH ACT): 1 LED (зелен)
    Integrated machine/installation bus operational (CAN RUN): 1 LED (зелен)
    Processor running (RUN): 1 LED (зелен)
    Status of Ethernet network (ETH STS): 1 LED (зелен)
    Data rate (ETH 100): 1 LED (червен)
    I/O module fault (I/O): 1 LED (червен)
    Integrated machine/installation bus fault (CAN ERR): 1 LED (червен)
    Memory card fault (CARD ERR): 1 LED (червен)
    Processor or system fault (ERR): 1 LED (червен)
    Activity on Modbus (SER COM): 1 LED (жълт)
    тегло на продукта
    0,215 kg
    Околна среда
    Температура на околния въздух при работа
    0…60 °C
    Относителна влажност
    10…95 % без кондензация
    Степен на защита IP
    IP20
    Защитни мерки
    TC
    Директиви
    2014/35/EU - low voltage directive
    2014/30/EU - electromagnetic compatibility
    2012/19/EU - WEEE directive
    Стандарти
    EN 61131-2
    EN 61000-6-4
    EN 61000-6-2
    #N/A
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • French
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalogue Modicon M340 automation platform - English version 2014/09 (web pdf format) (Версия 3.1)
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Firmware Compatibility Rules - Modicon M580, Modicon Momentum, and Modicon X80 I/O Modules (Версия 02)
    EcoStruxure™ Control Expert - Operating Modes (Версия 22)
    Дата 19-4-8
    Размер 25.7 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CSA 225844 - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-15
    Размер 242.2 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-15
    Размер 395.6 KB
    HazLoc by CSA - Class I Division 2 - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    EAC - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-15
    Размер 2.2 MB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon M340 Modules Firmware Compatibility Rules, Instruction Sheet (Версия 00)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EU Declaration of Conformity - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-3
    Размер 3.2 MB
    RCM - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-3
    Размер 238.3 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon M340 Modules, Product Environmental Profile (Версия 2.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon M340 Modules, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    Морски сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    RMRS_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Версия 1.0)
    Дата 19-1-29
    Размер 181.4 KB
    CCS_Marine Certificate_M580_M340_X80_PLCs (Версия 1.0)
    Дата 18-5-23
    Размер 896.4 KB
    NK Marine Certificate Modicon M340 M580 X80 PLCs (Версия 1.0)
    DNV-GL_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    KRS Marine Certificate Modicon M340 X80 PLC (Версия 1.0)
    Дата 19-4-9
    Размер 563.2 KB
    LR_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    Дата 19-3-7
    Размер 317.6 KB
    ABS Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Версия 1.0)
    Дата 19-1-29
    Размер 678.6 KB
    BV Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Версия 1.0)
    Дата 19-1-29
    Размер 412.5 KB
    RINA_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)