Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Износоустойчив рак M340 - 8 слота - табло или за монтаж на DIN шина

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Modicon M340 automation platform
    Тип аксесоари / отделни части
    Ruggedized rack
    Специфично приложение на продукта
    For severe environments
    Допълнителни устройства
    Брой слотове
    8 bus X
    Съвместимост на продуктите
    Specific application module
    BMXCPS power supply
    BMXP34 processor
    Вход/изход модул
    Консумация на енергия в W
    2 W
    Електрическо свързване
    1 connector (XBE) expansion module
    Начин на монтаж
    С 4 винта 4,32…6,35 mm Табло
    By 4 M6 screws Пластина
    С щипки 35 mm симетрични DIN шина
    тегло на продукта
    0,95 kg
    Околна среда
    Степен на защита IP
    IP20
    Температура на околния въздух при работа
    -25…70 °C
    Относителна влажност
    10…95 % без кондензация
    Защитни мерки
    Conformal coating Humiseal 1A33
    TC
    Характеристики на околната среда
    Gas resistant class Gx
    Gas resistant class 3C4
    Устойчив на прах class 3S4
    Sand resistant class 3S4
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • French
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon X80 Automation platform - Catalogue (Версия 9.0)
    Дата 19-4-12
    Размер 11.2 MB
    Catalogue Modicon M580 Automation platform - English version 2019/02 (web pdf format) (Версия 6.0)
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon M580 - Change Configuration on the Fly. User Guide (Версия 07)
    Modicon M580, Hardware Reference Manual (Версия 09)
    Дата 19-4-4
    Размер 8.4 MB
    Modicon M580 Standalone System Planning Guide for Frequently Used Architectures (Версия 09)
    Modicon M580 - RIO Modules, Installation and Configuration Guide (Версия 09)
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD for BMXXBP0800H: ruggedized rack M340 - 8 slots - panel, plate or DIN rail mounting (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EAC - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-15
    Размер 2.2 MB
    ATEX IECEx - Zone 2 & 22 - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-3
    Размер 5.9 MB
    CSA 225844 - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-15
    Размер 242.2 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-15
    Размер 395.6 KB
    HazLoc by CSA - Class I Division 2 - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EU Declaration of Conformity - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-3
    Размер 3.2 MB
    RCM - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-3
    Размер 238.3 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon M340 Modules, Product Environmental Profile (Версия 2.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon M340 Modules, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    Морски сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    NK Marine Certificate Modicon M340 M580 X80 PLCs (Версия 1.0)
    DNV-GL_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    KRS Marine Certificate Modicon M340 X80 PLC (Версия 1.0)
    Дата 19-4-9
    Размер 563.2 KB
    LR_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    Дата 19-3-7
    Размер 317.6 KB
    ABS Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Версия 1.0)
    Дата 19-1-29
    Размер 678.6 KB
    BV Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Версия 1.0)
    Дата 19-1-29
    Размер 412.5 KB
    RINA_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    CCS_Marine Certificate_M580_M340_X80_PLCs (Версия 1.0)
    Дата 18-5-23
    Размер 896.4 KB
    RMRS_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Версия 1.0)
    Дата 19-1-29
    Размер 181.4 KB