Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

APC енергоспестяващо непрекъсваемо токозахранващо устройство Back-UPS Pro 1500, 230V

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Преглед
    Моделно наименование
    APC енергоспестяващо непрекъсваемо токозахранващо устройство Back-UPS Pro 1500, 230V
    Включва
    CD със софтуер , Qty 1- Detachable IEC Power Cord , Телефонен кабел , USB кабел , Ръководство за потребителя , Гаранционна карта
    Стандартно време за изпълнение на поръчката
    Обикновено на склад
    Продуктова дистрибуция
    Афганистан , Албания , Алжир , Андора , Ангола , Антигуа и Барбуда , Армения , Австралия , Австрия , Азербайджан , Бахрейн , Бангладеш , Беларус , Белгия , Бенин , Бутан , Боливия , Босна и Херцеговина , Ботсвана , Бразилия , Бруней Дарусалам , България , Буркина Фасо , Бурунди , Камбоджа , Камерун , Кайманови острови , Централна Африканска Република , Чад , Чили , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА , Острови Кук , Кот д'Ивоар , Хърватско , Кипър , Чешка република , Дания , Джибути , Доминикана , Източен Тимор , Египет , Екваториална Гвинея , Eritrea , Естония , Етиопия , Фиджи , Финландия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Гърция , Гваделупа , Гвинея , Френска Гвиана , Хонг Конг , Унгария , Исландия , Индонезия , Иран (Ислямска Република) , Ирак , Ирландия , Израел , Италия , Йордан , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕПУБЛИКА , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенщайн , Литва , Люксембург , Македония , Малави , Малайзия , Мали , Малта , Мартиника , Мавритания , Молдова, Република , Mongolia , Мароко , Мозамбик , Мианмар , Намибия , Непал , Холандия , Нова Зеландия , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Папуа Нова Гвинея , Парагвай , Перу , Филипини , Полша , Португалия , Румъния , Руска Федерация , Руанда , Саудитска Арабия , Сенегал , Сиера Леоне , Сингапур , Словакия (Словашка Република) , Словения , Сомалия , Южна Африка , Испания , Шри Ланка , Судан , Suriname , Швеция , Швейцария , Tajikistan , ТАНЗАНИЯ, ОБЕДИНЕНА РЕПУБЛИКА , Тайланд , Того , Тунис , Турция , Туркменистан , Уганда , Украйна , Обединени Арабски Емирства , Уругвай , Узбекистан , Виетнам , Западна Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Изходна мощност
    Изходящ електрически капацитет
    865 вата / 1500 VA
    Максимална конфигурируема мощност (ватове)
    865 вата / 1500 VA
    Номинално изходящо напрежение
    230V
    Изходяща честота (синхронизиране със захранването)
    50/60Hz +/- 3 Hz
    Коефициент на амплитудата
    3 : 1
    Интерактивна линия
    Тип на формата на вълните
    Стъпково приближение до синусова вълна
    Изходящи връзки
    (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (5) IEC 320 C13 (Battery Backup) , (5) IEC 320 C13 (Surge Protection)
    Входни данни
    Номинално входящо напрежение
    230V
    Входяща честота
    50/60 Hz +/- 3 Hz (автоматичен сензор)
    Входящи връзки
    IEC-320 C14
    Диапазон на входящото напрежение за основните операции
    176 - 294 V
    Настройващ се обхват на входящото напрежение за работа в мрежа
    156 - 300V
    Капацитет на входящия прекъсвач
    10 A
    Батерии и време на работа
    Тип батерия
    Запечатана оловно-киселинна батерия без нужда от поддръжка със суспензиран електролит: не пропуска вода
    Типично време за презареждане
    8 hour(s)
    Replacement Battery
    APCRBC124
    RBC™ Брой
    1
    Комуникации и управление
    Интерфейсен порт (портове)
    Опционален прост сигнален RS232 кабел , USB
    Контролен панел
    Мултифункционален LCD статус и контролна конзола
    Звукова аларма
    Аларма при работа на батерия : отличителна аларма за изтощена батерия : аларма с непрекъснат тон при претоварване
    Импулсна защита и филтриране
    Характеристика на свръхенергията
    441 joules
    Филтриране
    Непрекъснато многополюсно филтриране на шума: 10% от IEEE пропуснато свръхнапрежение: нулево захващащо време за отговор : моментално
    Защита на линията за данни
    Аналогова телефонна линия за телефон/факс/модем/DSL (RJ-11 конектор) , Мрежова линия - 10/100/1000 Base-T Етернет (RJ-45 конектор)
    Физическа
    Максимална височина
    301.0 mm
    Максимална ширина
    112.0 mm
    Максимална дълбочина
    380.0 mm
    Нетно тегло
    12.7 kg
    Тегло на доставка
    14.3 kg
    Височина при доставка
    387.0 mm
    Ширина на доставка
    238.0 mm
    Дълбочина на доставка
    488.0 mm
    Броя главен кашон
    1.0
    Цвят
    Черно
    SCC кодове
    1073130426874 8
    Единици за палет
    20.0
    Заобикаляща среда
    Работна среда
    0 - 40 °C
    Работна относителна влажност
    0 - 95 %
    Работна височина
    0-9000 метри
    Температура за съхранение
    -15 - 45 °C
    Относителна влажност за съхранение
    0 - 95 %
    Височина на съхранение
    0-15000 метри
    Чуващ се шум на 1 метър от повърхността на единицата
    45.000 dB
    Съответствие
    Разрешения на регулаторните органи
    A-отметка , C-отметка , CE , ГОСТ , GS маркировка , TUV , TelePermit
    Стандартна гаранция
    2 години ремонт или смяна , 3 години ремонт или смяна за страни от Европейския Съюз
    Политика за защита на оборудването
    Живот : 150000 евро , Живот : 200000 AUD , Живот : 75000 GBP
    Статус на устойчива оферта
    Ограничения на използването на опасни материали
    Съответства
    REACH
    REACH: Не съдържа SVHCs
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • Latvian
    • Slovenian
    • Danish
    • Lithuanian
    • Greek
    • Croatian
    • Serbian
    • Finnish
    • Norwegian
    • Dutch
    • English
    • Estonian
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Back-UPS Pro Family Specification Sheet (230 volt/IEC-320 units) (Версия 0)
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Back-UPS Pro 1200GI & 1500GI (Версия 1)
    Дата 19-6-24
    Размер 249.9 KB
    Addendum Back-UPS 550/700/900/1200/1500 VA - RCM (Версия 0)
    Back-UPS BR 550GI/900GI/900G-FR/1200GI/1200G-FR/1500GI/1500G-FR AR (Версия 0)
    Брошури
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Back-UPS Pro BR1200GI and BR1500GI Specification Sheet (Версия 0)
    BR1200GI, BR1500GI Specification Sheet (Версия 0)
    Дата 19-5-4
    Размер 83.6 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EMC Test Approval for Power-Saving Back-UPS 1200/1500VA 230V (Версия 1)
    Phone Protection Module (APCTEL001) used in UPS Pro 1200/1500 230V granted New Zealand approval (Версия 0)
    Power Saving Back-UPS Pro 1500 230V granted Korea KC approval (Версия 0)
    EU DOC for BR series (Версия 0)
    Дата 19-5-4
    Размер 128 KB
    TUV-GS Certification for Power Saving Back-UPS RS 1500, 1200, 230V (Версия 0)
    UPS out of scope of China CCC Compulsory Certification (English) (Версия 0)
    UPS out of scope of China CCC Compulsory Certification (Chinese) (Версия 0)
    CB Test Approval for Power-Saving RS 1200/1500 230V (Версия 3)
    Australia EMC Test Approval for Power-Saving Back-UPS 1200/1500VA 230V (Версия 0)
    TISI certificate for Line Interactive UPS (Версия 0)
    Дата 19-7-11
    Размер 401.3 KB
    Гаранция
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Warranty for Australian Consumer Law (Версия 0)
    Дата 19-5-5
    Размер 33.5 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    ePEP - Product Environmental Profile 2 for Back-UPS (Версия 1)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EoLi - Back-UPS Profile 2 (Версия 1)
    Дата 19-5-2
    Размер 85.6 KB