Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

3-фазен стъпков мотор - 1.02 Nm - вал Ø 6.35 mm - L=56 mm - без спирачка

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Съвместимост на гамата
    Lexium SD3
    product or component type
    Motion control motor
    Съкратено наименование на устройството
    BRS3
    максимална механична скорост
    3000 rpm
    Тип мотор
    3-фазов стъпков двигател
    number of motor poles
    6
    Лимит на захранващо напрежение
    34 V DC
    48 V DC
    Монтажна подпора
    Flange
    motor flange size
    57,2 mm
    дължина
    56 mm
    centring collar diameter
    38 mm
    Допълнителни устройства
    centring collar depth
    1,6 mm
    брой монтажни отвори
    4
    размер на монтажните отвори
    5,2 mm
    circle diameter of the mounting holes
    66,6 mm
    Електрическо свързване
    Flying leads
    задържаща спирачка
    Без
    shaft end
    Гладък вал
    втори вал
    With second shaft end
    диаметър на вал
    6,35 mm
    дължина на вал
    21 mm
    nominal torque
    0,9 N.m
    holding torque
    1,02 N.m
    rotor inertia
    0,22 kg.cm²
    резолюция
    1.8 °, 0.9 °, 0.72 °, 0.36 °, 0.18 °, 0.09 °, 0.072 °, 0.036 ° step angle
    200, 400, 500, 1000, 2000, 4000, 5000, 10000 steps number of full steps per revolution
    точност при грешка
    +/- 6 arc min
    максимална честота
    8 kHz
    [In] номинален ток
    5,8 A
    съпротивление
    0,5 Ohm (winding)
    Времева константа
    3,3 ms
    максимална радиална сила Fr
    40 N (second shaft end)
    24 N (first shaft end)
    максимална аксиална сила Fa
    100 N (tensile force)
    8.4 N (force pressure)
    експлоатационен живот в часове
    20000 h (bearing)
    angular acceleration
    200000 rad/s²
    тегло на продукта
    1,6 kg
    Околна среда
    Стандарти
    EN 50347
    IEC 60072-1
    Тип охлаждане
    Natural convection
    Температура на околния въздух при работа
    -25…40 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -25…70 °C
    Допустима надморска височина
    <= 1000 m without power derating
    Относителна влажност
    15…85 % без кондензация
    Устойчивост на вибрации
    20 m/s² maximum
    A в съответствие с EN/IEC 60034-14
    Степен на защита IP
    Total except shaft bushing: IP56 в съответствие с EN/IEC 60034-5
    Shaft bushing without shaft seal ring: IP41 в съответствие с EN/IEC 60034-5
    температурен клас
    F winding в съответствие с IEC/EN 60034-1
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    BRS3 3-phase stepper motor Motor manual (Версия 2.02)
    Дата 18-11-23
    Размер 979.7 KB
    Брошури
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    (Версия 1.0)
    Дата 18-4-18
    Размер 282.7 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-5-11
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-5-11
    Размер 195.3 KB