Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Трифазен стъпков мотор-6.78 Nm-вал Ø 14mm-L=128mm-без спирачка-conn

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Съвместимост на гамата
    Lexium SD3
    product or component type
    Motion control motor
    Съкратено наименование на устройството
    BRS3
    максимална механична скорост
    3000 rpm
    Тип мотор
    3-фазов стъпков двигател
    number of motor poles
    6
    Лимит на захранващо напрежение
    230 V AC
    325 V DC
    Монтажна подпора
    Flange
    motor flange size
    85 mm
    дължина
    171 mm
    centring collar diameter
    60 mm
    Допълнителни устройства
    centring collar depth
    2 mm
    брой монтажни отвори
    4
    размер на монтажните отвори
    6,5 mm
    circle diameter of the mounting holes
    98,99 mm
    Електрическо свързване
    Конектор
    тип обратна връзка
    Single turn encoder
    speed feedback resolution
    10000 points/turn
    задържаща спирачка
    Без
    shaft end
    Untapped
    втори вал
    With second shaft end
    диаметър на вал
    14 mm
    дължина на вал
    30 mm
    nominal torque
    6 N.m
    пик на въртящ момент
    5,78 N.m
    continuous stall torque
    5,78 N.m
    holding torque
    6,78 N.m
    rotor inertia
    3,3 kg.cm²
    резолюция
    1000 points/turn
    1.8 °, 0.9 °, 0.72 °, 0.36 °, 0.18 °, 0.09 °, 0.072 °, 0.036 ° step angle
    200, 400, 500, 1000, 2000, 4000, 5000, 10000 steps number of full steps per revolution
    точност при грешка
    +/- 6 arc min
    максимална честота
    5,3 kHz
    [In] номинален ток
    2,25 A
    съпротивление
    6,5 Ohm (winding)
    Времева константа
    10 ms
    максимална радиална сила Fr
    110 N (first shaft end)
    50 N (second shaft end)
    максимална аксиална сила Fa
    175 N (tensile force)
    30 N (force pressure)
    експлоатационен живот в часове
    20000 h (bearing)
    angular acceleration
    200000 rad/s²
    тегло на продукта
    4,3 kg
    Околна среда
    Стандарти
    EN 50347
    IEC 60072-1
    Тип охлаждане
    Natural convection
    Температура на околния въздух при работа
    -25…40 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -25…70 °C
    Допустима надморска височина
    <= 1000 m without power derating
    Относителна влажност
    15…85 % без кондензация
    Устойчивост на вибрации
    20 m/s² maximum
    A в съответствие с EN/IEC 60034-14
    Степен на защита IP
    Shaft bushing: IP41 в съответствие с EN/IEC 60034-5
    Total except shaft bushing: IP56 в съответствие с EN/IEC 60034-5
    температурен клас
    F winding в съответствие с IEC/EN 60034-1
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    BRS3 3-phase stepper motor Motor manual (Версия 2.02)
    Дата 18-11-23
    Размер 979.7 KB
    Брошури
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    (Версия 1.0)
    Дата 18-4-18
    Размер 282.7 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-20
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-20
    Размер 195.3 KB