Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   Lexium 32
BSH0551P32A2A Schneider Electric

BSH0551P32A2A

Green premium brand logo
BSH0551P32A2A Schneider Electric
BSH0551P32A2A
Green premium brand logo

AC серво двигател BSH - 0.5 N.m - 4000 rpm - с шпонка - без спирачка - IP65

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    тип продукт или компонент
    Серво мотор
    Съкратено наименование на устройството
    BSH
    максимална механична скорост
    9000 rpm
    continuous stall torque
    0,5 N.m за LXM32.U60N4 при 1,5 A, 400 V, трифазен
    0,5 N.m за LXM32.U60N4 при 1,5 A, #N/A, трифазен
    0,5 N.m за LXM15LD13M3, 230 V, Еднофазно
    0,5 N.m за LXM15LU60N4, 230 V, трифазен
    пик на въртящ момент
    1,5 N.m за LXM32.U60N4 при 1,5 A, 400 V, трифазен
    1,5 N.m за LXM32.U60N4 при 1,5 A, #N/A, трифазен
    1,4 N.m за LXM15LD13M3, 230 V, Еднофазно
    1,4 N.m за LXM15LU60N4, 230 V, трифазен
    номинална изходна мощност
    300 W за LXM32.U60N4 при 1,5 A, 400 V, трифазен
    300 W за LXM32.U60N4 при 1,5 A, #N/A, трифазен
    170 W за LXM15LD13M3, 230 V, Еднофазно
    170 W за LXM15LU60N4, 230 V, трифазен
    nominal torque
    0,48 N.m за LXM32.U60N4 при 1,5 A, 400 V, трифазен
    0,48 N.m за LXM32.U60N4 при 1,5 A, #N/A, трифазен
    0,46 N.m за LXM15LD13M3, 230 V, Еднофазно
    0,46 N.m за LXM15LU60N4, 230 V, трифазен
    номинална скорост
    6000 rpm за LXM32.U60N4 при 1,5 A, 400 V, трифазен
    6000 rpm за LXM32.U60N4 при 1,5 A, #N/A, трифазен
    4000 rpm за LXM15LD13M3, 230 V, Еднофазно
    4000 rpm за LXM15LU60N4, 230 V, трифазен
    Съвместимост на продуктите
    LXM15LD13M3 при 230 V Еднофазно
    LXM15LU60N4 при 230 V трифазен
    LXM32.U60N4 при 400 V трифазен
    LXM32.U60N4 при 480 V трифазен
    shaft end
    Заключен
    Степен на защита IP
    IP65 стандартно
    IP67 с IP67 комплект
    speed feedback resolution
    131072 points/turn x 4096 turns
    задържаща спирачка
    Без
    Монтажна подпора
    International standard flange
    Електрическо свързване
    Rotatable right-angled connectors
    Допълнителни устройства
    Съвместимост на гамата
    Lexium 32
    Lexium 15
    supply voltage max
    #N/A
    Мрежов брой фази
    Трифазен
    continuous stall current
    0,73 A
    maximum continuous power
    0,45 W
    максимален ток lrms
    3,5 A за LXM15LD13M3
    3,5 A за LXM15LU60N4
    2,9 A за LXM32.U60N4
    максимален постоянен ток
    2,9 A
    Превключвателни честоти
    8 kHz
    втори вал
    Without second shaft end
    диаметър на вал
    9 mm
    дължина на вал
    20 mm
    ширина на ключ
    12 mm
    тип обратна връзка
    Multiturn SinCos Hiperface
    motor flange size
    55 mm
    number of motor stacks
    1
    постоянен въртящ момент
    0,7 N.m/A при 120 °C
    back emf constant
    40 V/krpm при 120 °C
    number of motor poles
    6
    rotor inertia
    0,059 kg.cm²
    съпротивление на статора
    41,8 Ohm при 20 °C
    индуктивност на статора
    71,5 mH при 20 °C
    stator electrical time constant
    1,09 ms при 20 °C
    максимална радиална сила Fr
    170 N при 8000 rpm
    180 N при 7000 rpm
    190 N при 6000 rpm
    200 N при 5000 rpm
    220 N при 4000 rpm
    240 N при 3000 rpm
    270 N при 2000 rpm
    340 N при 1000 rpm
    максимална аксиална сила Fa
    0.2 x Fr
    Тип охлаждане
    Natural convection
    дължина
    132,5 mm
    centring collar diameter
    40 mm
    centring collar depth
    2 mm
    брой монтажни отвори
    4
    размер на монтажните отвори
    5,5 mm
    circle diameter of the mounting holes
    63 mm
    тегло на продукта
    1,2 kg
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици9
    • български6
    • English5
    Ръководство на потребителя
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 3.5 MB
    Дата 17-1-1
    Брошури
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 282.7 KB
    Дата 18-4-18
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 393.5 KB
    Дата 16-8-18
    Декларация за съответствие
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 950.9 KB
    Дата 18-8-20
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    BSH0551P32A2A : BSH0551P32A2A_REACH_DECLARATION
    Описание
    BSH0551P32A2A_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-29
    Описание
    BSH0551P32A2A_REACH_DECLARATION
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    BSH0551P32A2A : BSH0551P32A2A_ROHS_DECLARATION
    Описание
    BSH0551P32A2A_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-29
    Описание
    BSH0551P32A2A_ROHS_DECLARATION
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    BSH0551P32A2A : BSH0551P32A2A_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    BSH0551P32A2A_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-29
    Описание
    BSH0551P32A2A_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Екологичен профил на продукт
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 426.7 KB
    Дата 14-10-1