Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   Lexium 05
BSH0701P12F2A Schneider Electric

BSH0701P12F2A

Green premium brand logo
BSH0701P12F2A Schneider Electric
BSH0701P12F2A
Green premium brand logo

AC серво двигател BSH - 1.4 N.m - 3000 rpm - с шпонка - със спирачка - IP50

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    тип продукт или компонент
    Серво мотор
    Съкратено наименование на устройството
    BSH
    максимална механична скорост
    8000 rpm
    continuous stall torque
    1,4 N.m за LXM32.D12N4 при 3 A, 400 V, трифазен
    1,4 N.m за LXM32.D12N4 при 3 A, #N/A, трифазен
    1,4 N.m за LXM05AD10M3X, 200...240 V, трифазен
    1,4 N.m за LXM05BD10M3X, 200...240 V, трифазен
    1,4 N.m за LXM05CD10M3X, 200...240 V, трифазен
    1,4 N.m за LXM15LD13M3, 230 V, Еднофазно
    1,4 N.m за LXM05AD10M2, 200...240 V, Еднофазно
    1,4 N.m за LXM05BD10M2, 200...240 V, Еднофазно
    1,4 N.m за LXM05CD10M2, 200...240 V, Еднофазно
    1,4 N.m за LXM15LU60N4, 230 V, трифазен
    пик на въртящ момент
    3,5 N.m за LXM32.D12N4 при 3 A, 400 V, трифазен
    3,5 N.m за LXM32.D12N4 при 3 A, #N/A, трифазен
    2,66 N.m за LXM05AD10M3X, 200...240 V, трифазен
    2,66 N.m за LXM05BD10M3X, 200...240 V, трифазен
    2,66 N.m за LXM05CD10M3X, 200...240 V, трифазен
    2,66 N.m за LXM15LD13M3, 230 V, Еднофазно
    2,66 N.m за LXM05AD10M2, 200...240 V, Еднофазно
    2,66 N.m за LXM05BD10M2, 200...240 V, Еднофазно
    2,66 N.m за LXM05CD10M2, 200...240 V, Еднофазно
    2,66 N.m за LXM15LU60N4, 230 V, трифазен
    номинална изходна мощност
    700 W за LXM32.D12N4 при 3 A, 400 V, трифазен
    700 W за LXM32.D12N4 при 3 A, #N/A, трифазен
    400 W за LXM05AD10M2, 200...240 V, Еднофазно
    400 W за LXM05BD10M2, 200...240 V, Еднофазно
    400 W за LXM05CD10M2, 200...240 V, Еднофазно
    411 W за LXM15LD13M3, 230 V, Еднофазно
    400 W за LXM05AD10M3X, 200...240 V, трифазен
    400 W за LXM05BD10M3X, 200...240 V, трифазен
    400 W за LXM05CD10M3X, 200...240 V, трифазен
    411 W за LXM15LU60N4, 230 V, трифазен
    nominal torque
    1,32 N.m за LXM32.D12N4 при 3 A, 400 V, трифазен
    1,32 N.m за LXM32.D12N4 при 3 A, #N/A, трифазен
    1,3 N.m за LXM05AD10M2, 200...240 V, Еднофазно
    1,3 N.m за LXM05BD10M2, 200...240 V, Еднофазно
    1,3 N.m за LXM05CD10M2, 200...240 V, Еднофазно
    1,31 N.m за LXM15LD13M3, 230 V, Еднофазно
    1,3 N.m за LXM05AD10M3X, 200...240 V, трифазен
    1,3 N.m за LXM05BD10M3X, 200...240 V, трифазен
    1,3 N.m за LXM05CD10M3X, 200...240 V, трифазен
    1,31 N.m за LXM15LU60N4, 230 V, трифазен
    номинална скорост
    5000 rpm за LXM32.D12N4 при 3 A, 400 V, трифазен
    5000 rpm за LXM32.D12N4 при 3 A, #N/A, трифазен
    3000 rpm за LXM05AD10M2, 200...240 V, Еднофазно
    3000 rpm за LXM05BD10M2, 200...240 V, Еднофазно
    3000 rpm за LXM05CD10M2, 200...240 V, Еднофазно
    3000 rpm за LXM05AD10M3X, 200...240 V, трифазен
    3000 rpm за LXM05BD10M3X, 200...240 V, трифазен
    3000 rpm за LXM05CD10M3X, 200...240 V, трифазен
    3000 rpm за LXM15LD13M3, 230 V, Еднофазно
    3000 rpm за LXM15LU60N4, 230 V, трифазен
    Съвместимост на продуктите
    LXM05AD10M2 при 200...240 V Еднофазно
    LXM05BD10M2 при 200...240 V Еднофазно
    LXM05CD10M2 при 200...240 V Еднофазно
    LXM15LD13M3 при 230 V Еднофазно
    LXM15LU60N4 при 230 V трифазен
    LXM05AD10M3X при 200...240 V трифазен
    LXM05BD10M3X при 200...240 V трифазен
    LXM05CD10M3X при 200...240 V трифазен
    LXM32.D12N4 при 400 V трифазен
    LXM32.D12N4 при 480 V трифазен
    shaft end
    Заключен
    Степен на защита IP
    IP50 стандартно
    speed feedback resolution
    131072 points/turn x 4096 turns
    задържаща спирачка
    С
    Монтажна подпора
    International standard flange
    Електрическо свързване
    Rotatable right-angled connectors
    Допълнителни устройства
    Съвместимост на гамата
    Lexium 05
    Lexium 32
    Lexium 15
    supply voltage max
    #N/A
    Мрежов брой фази
    Трифазен
    continuous stall current
    1,8 A
    maximum continuous power
    1,06 W
    максимален ток lrms
    5,7 A за LXM05AD10M3X
    5,7 A за LXM05BD10M2
    5,7 A за LXM05BD10M3X
    5,7 A за LXM05CD10M2
    5,7 A за LXM05CD10M3X
    5,3 A за LXM15LD13M3
    5,3 A за LXM15LU60N4
    5,7 A за LXM05AD10M2
    5,7 A за LXM32.D12N4
    максимален постоянен ток
    5,7 A
    Превключвателни честоти
    8 kHz
    втори вал
    Without second shaft end
    диаметър на вал
    11 mm
    дължина на вал
    23 mm
    ширина на ключ
    18 mm
    тип обратна връзка
    Multiturn SinCos Hiperface
    задържащ въртящ момент
    2 N.m задържаща спирачка
    motor flange size
    70 mm
    number of motor stacks
    1
    постоянен въртящ момент
    0,8 N.m/A при 120 °C
    back emf constant
    46 V/krpm при 120 °C
    number of motor poles
    6
    rotor inertia
    0,322 kg.cm²
    съпротивление на статора
    10,4 Ohm при 20 °C
    индуктивност на статора
    38,8 mH при 20 °C
    stator electrical time constant
    3,73 ms при 20 °C
    максимална радиална сила Fr
    360 N при 6000 rpm
    380 N при 5000 rpm
    410 N при 4000 rpm
    460 N при 3000 rpm
    520 N при 2000 rpm
    660 N при 1000 rpm
    максимална аксиална сила Fa
    0.2 x Fr
    brake pull-in power
    10 W
    Тип охлаждане
    Natural convection
    дължина
    179,5 mm
    centring collar diameter
    60 mm
    centring collar depth
    2,5 mm
    брой монтажни отвори
    4
    размер на монтажните отвори
    5,5 mm
    circle diameter of the mounting holes
    82 mm
    тегло на продукта
    2,3 kg
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици9
    • български6
    • English5
    Ръководство на потребителя
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 3.5 MB
    Дата 17-1-1
    Брошури
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 282.7 KB
    Дата 18-4-18
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 393.5 KB
    Дата 16-8-18
    Декларация за съответствие
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 950.9 KB
    Дата 18-8-20
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    BSH0701P12F2A : AC серво двигател BSH - 1.4 N.m - 3000 rpm - с шпонка - със спирачка - IP50
    Описание
    AC серво двигател BSH - 1.4 N.m - 3000 rpm - с шпонка - със спирачка - IP50
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-25
    Описание
    AC серво двигател BSH - 1.4 N.m - 3000 rpm - с шпонка - със спирачка - IP50
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    BSH0701P12F2A : AC серво двигател BSH - 1.4 N.m - 3000 rpm - с шпонка - със спирачка - IP50
    Описание
    AC серво двигател BSH - 1.4 N.m - 3000 rpm - с шпонка - със спирачка - IP50
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-25
    Описание
    AC серво двигател BSH - 1.4 N.m - 3000 rpm - с шпонка - със спирачка - IP50
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    BSH0701P12F2A : AC серво двигател BSH - 1.4 N.m - 3000 rpm - с шпонка - със спирачка - IP50
    Описание
    AC серво двигател BSH - 1.4 N.m - 3000 rpm - с шпонка - със спирачка - IP50
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-25
    Описание
    AC серво двигател BSH - 1.4 N.m - 3000 rpm - с шпонка - със спирачка - IP50
    Екологичен профил на продукт
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 426.7 KB
    Дата 14-10-1