Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   Lexium 05
BSH0701T01F1A Schneider Electric

BSH0701T01F1A

BSH0701T01F1A Schneider Electric
BSH0701T01F1A

AC серво двигател BSH-0.7 N.m-8000 rpm-вал без шпонка-със спирачка-IP50

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    тип продукт или компонент
    Серво мотор
    Съкратено наименование на устройството
    BSH
    максимална механична скорост
    8000 rpm
    continuous stall torque
    1,3 N.m за LXM32.U90M2 при 3 A, 230 V, Еднофазно
    1,4 N.m за LXM05AD10M3X, 200...240 V, трифазен
    1,4 N.m за LXM05BD10M3X, 200...240 V, трифазен
    1,4 N.m за LXM05CD10M3X, 200...240 V, трифазен
    1,4 N.m за LXM15LD13M3, 230 V, Еднофазно
    1,4 N.m за LXM05AD10F1, 110...120 V, Еднофазно
    1,4 N.m за LXM05AD17M2, 200...240 V, Еднофазно
    1,4 N.m за LXM05BD10F1, 110...120 V, Еднофазно
    1,4 N.m за LXM05BD17M2, 200...240 V, Еднофазно
    1,4 N.m за LXM05CD10F1, 110...120 V, Еднофазно
    1,4 N.m за LXM05CD17M2, 200...240 V, Еднофазно
    1,4 N.m за LXM32.D18M2 при 6 A, 115 V, Еднофазно
    0,7 N.m за LXM15LU60N4, 400 V, трифазен
    0,7 N.m за LXM15LU60N4, #N/A, трифазен
    0,91 N.m за LXM15LU60N4, 230 V, трифазен
    1,4 N.m за LXM15LD10N4, 230 V, трифазен
    1,4 N.m за LXM15LD10N4, 400 V, трифазен
    1,4 N.m за LXM15LD10N4, #N/A, трифазен
    1,4 N.m за LXM15LD13M3, 230 V, трифазен
    1,4 N.m за LXM15LD21M3, 230 V, трифазен
    1,4 N.m за LXM05AD17M3X, 200...240 V, трифазен
    1,4 N.m за LXM05BD17M3X, 200...240 V, трифазен
    1,4 N.m за LXM05CD17M3X, 200...240 V, трифазен
    пик на въртящ момент
    3,5 N.m за LXM32.U90M2 при 3 A, 230 V, Еднофазно
    3,19 N.m за LXM15LD13M3, 230 V, Еднофазно
    2,42 N.m за LXM05AD10F1, 110...120 V, Еднофазно
    3,19 N.m за LXM05AD17M2, 200...240 V, Еднофазно
    2,42 N.m за LXM05BD10F1, 110...120 V, Еднофазно
    3,19 N.m за LXM05BD17M2, 200...240 V, Еднофазно
    2,42 N.m за LXM05CD10F1, 110...120 V, Еднофазно
    3,19 N.m за LXM05CD17M2, 200...240 V, Еднофазно
    3,5 N.m за LXM32.D18M2 при 6 A, 115 V, Еднофазно
    1,9 N.m за LXM15LU60N4, 400 V, трифазен
    1,9 N.m за LXM15LU60N4, #N/A, трифазен
    1,9 N.m за LXM15LU60N4, 230 V, трифазен
    2,91 N.m за LXM15LD10N4, 230 V, трифазен
    2,91 N.m за LXM15LD10N4, 400 V, трифазен
    2,91 N.m за LXM15LD10N4, #N/A, трифазен
    3,19 N.m за LXM15LD13M3, 230 V, трифазен
    3,19 N.m за LXM15LD21M3, 230 V, трифазен
    2,42 N.m за LXM05AD10M3X, 200...240 V, трифазен
    3,19 N.m за LXM05AD17M3X, 200...240 V, трифазен
    2,42 N.m за LXM05BD10M3X, 200...240 V, трифазен
    3,19 N.m за LXM05BD17M3X, 200...240 V, трифазен
    2,42 N.m за LXM05CD10M3X, 200...240 V, трифазен
    3,19 N.m за LXM05CD17M3X, 200...240 V, трифазен
    номинална изходна мощност
    500 W за LXM32.U90M2 при 3 A, 230 V, Еднофазно
    350 W за LXM32.D18M2 при 6 A, 115 V, Еднофазно
    400 W за LXM05AD10M3X, 200...240 V, трифазен
    400 W за LXM05BD10M3X, 200...240 V, трифазен
    400 W за LXM05CD10M3X, 200...240 V, трифазен
    380 W за LXM05AD10F1, 110...120 V, Еднофазно
    380 W за LXM05BD10F1, 110...120 V, Еднофазно
    380 W за LXM05CD10F1, 110...120 V, Еднофазно
    400 W за LXM05AD17M2, 200...240 V, Еднофазно
    400 W за LXM05BD17M2, 200...240 V, Еднофазно
    400 W за LXM05CD17M2, 200...240 V, Еднофазно
    654 W за LXM15LD13M3, 230 V, Еднофазно
    1000 W за LXM15LD10N4, 400 V, трифазен
    1000 W за LXM15LD10N4, #N/A, трифазен
    400 W за LXM05AD17M3X, 200...240 V, трифазен
    400 W за LXM05BD17M3X, 200...240 V, трифазен
    400 W за LXM05CD17M3X, 200...240 V, трифазен
    440 W за LXM15LU60N4, 230 V, трифазен
    564 W за LXM15LD10N4, 230 V, трифазен
    586 W за LXM15LU60N4, 400 V, трифазен
    586 W за LXM15LU60N4, #N/A, трифазен
    654 W за LXM15LD13M3, 230 V, трифазен
    654 W за LXM15LD21M3, 230 V, трифазен
    nominal torque
    0,94 N.m за LXM32.U90M2 при 3 A, 230 V, Еднофазно
    1,25 N.m за LXM15LD13M3, 230 V, Еднофазно
    1,36 N.m за LXM32.D18M2 при 6 A, 115 V, Еднофазно
    0,7 N.m за LXM15LU60N4, 230 V, трифазен
    0,7 N.m за LXM15LU60N4, 400 V, трифазен
    0,7 N.m за LXM15LU60N4, #N/A, трифазен
    1,23 N.m за LXM15LD10N4, 400 V, трифазен
    1,23 N.m за LXM15LD10N4, #N/A, трифазен
    1,25 N.m за LXM15LD10N4, 230 V, трифазен
    1,25 N.m за LXM15LD13M3, 230 V, трифазен
    1,25 N.m за LXM15LD21M3, 230 V, трифазен
    номинална скорост
    5000 rpm за LXM32.U90M2 при 3 A, 230 V, Еднофазно
    3000 rpm за LXM05AD10F1, 110...120 V, Еднофазно
    3000 rpm за LXM05BD10F1, 110...120 V, Еднофазно
    3000 rpm за LXM05CD10F1, 110...120 V, Еднофазно
    3000 rpm за LXM05AD10M3X, 200...240 V, трифазен
    3000 rpm за LXM05BD10M3X, 200...240 V, трифазен
    3000 rpm за LXM05CD10M3X, 200...240 V, трифазен
    8000 rpm за LXM15LD10N4, 400 V, трифазен
    3000 rpm за LXM05AD17M2, 200...240 V, Еднофазно
    3000 rpm за LXM05BD17M2, 200...240 V, Еднофазно
    3000 rpm за LXM05CD17M2, 200...240 V, Еднофазно
    3000 rpm за LXM05AD17M3X, 200...240 V, трифазен
    3000 rpm за LXM05BD17M3X, 200...240 V, трифазен
    3000 rpm за LXM05CD17M3X, 200...240 V, трифазен
    5000 rpm за LXM15LD13M3, 230 V, Еднофазно
    2500 rpm за LXM32.D18M2 при 6 A, 115 V, Еднофазно
    5000 rpm за LXM15LD10N4, 230 V, трифазен
    5000 rpm за LXM15LD13M3, 230 V, трифазен
    5000 rpm за LXM15LD21M3, 230 V, трифазен
    6000 rpm за LXM15LU60N4, 230 V, трифазен
    8000 rpm за LXM15LD10N4, #N/A, трифазен
    8000 rpm за LXM15LU60N4, 400 V, трифазен
    8000 rpm за LXM15LU60N4, #N/A, трифазен
    Съвместимост на продуктите
    LXM05AD10F1 при 110...120 V Еднофазно
    LXM05AD17M2 при 200...240 V Еднофазно
    LXM05BD10F1 при 110...120 V Еднофазно
    LXM05BD17M2 при 200...240 V Еднофазно
    LXM05CD10F1 при 110...120 V Еднофазно
    LXM05CD17M2 при 200...240 V Еднофазно
    LXM15LD13M3 при 230 V Еднофазно
    LXM32.U90M2 при 230 V Еднофазно
    LXM32.D18M2 при 115 V Еднофазно
    LXM15LU60N4 при 230 V трифазен
    LXM05AD10M3X при 200...240 V трифазен
    LXM05BD10M3X при 200...240 V трифазен
    LXM05CD10M3X при 200...240 V трифазен
    LXM15LD13M3 при 230 V трифазен
    LXM15LU60N4 при 400 V трифазен
    LXM15LU60N4 при 480 V трифазен
    LXM15LD10N4 при 400 V трифазен
    LXM05AD17M3X при 200...240 V трифазен
    LXM05BD17M3X при 200...240 V трифазен
    LXM05CD17M3X при 200...240 V трифазен
    LXM15LD10N4 при 230 V трифазен
    LXM15LD10N4 при 480 V трифазен
    LXM15LD21M3 при 230 V трифазен
    shaft end
    Untapped
    Степен на защита IP
    IP50 стандартно
    speed feedback resolution
    131072 points/turn
    задържаща спирачка
    С
    Монтажна подпора
    International standard flange
    Електрическо свързване
    Straight connectors
    Допълнителни устройства
    Съвместимост на гамата
    Lexium 15
    Lexium 05
    Lexium 32
    supply voltage max
    #N/A
    Мрежов брой фази
    Трифазен
    continuous stall current
    3,2 A
    maximum continuous power
    1,06 W
    максимален ток lrms
    10 A за LXM32.D18M2
    9 A за LXM32.U90M2
    9,9 A за LXM15LD13M3
    9,9 A за LXM15LD21M3
    9,9 A за LXM15LU60N4
    9,9 A за LXM15LD10N4
    максимален постоянен ток
    10,1 A
    Превключвателни честоти
    8 kHz
    втори вал
    Without second shaft end
    диаметър на вал
    11 mm
    дължина на вал
    23 mm
    тип обратна връзка
    Single turn SinCos Hiperface
    задържащ въртящ момент
    2 N.m задържаща спирачка
    motor flange size
    70 mm
    number of motor stacks
    1
    постоянен въртящ момент
    0,44 N.m/A при 120 °C
    back emf constant
    26 V/krpm при 120 °C
    number of motor poles
    6
    rotor inertia
    0,322 kg.cm²
    съпротивление на статора
    3,3 Ohm при 20 °C
    индуктивност на статора
    12,3 mH при 20 °C
    stator electrical time constant
    3,73 ms при 20 °C
    максимална радиална сила Fr
    360 N при 6000 rpm
    380 N при 5000 rpm
    410 N при 4000 rpm
    460 N при 3000 rpm
    520 N при 2000 rpm
    660 N при 1000 rpm
    максимална аксиална сила Fa
    0.2 x Fr
    brake pull-in power
    10 W
    Тип охлаждане
    Natural convection
    дължина
    179,5 mm
    centring collar diameter
    60 mm
    centring collar depth
    2,5 mm
    брой монтажни отвори
    4
    размер на монтажните отвори
    5,5 mm
    circle diameter of the mounting holes
    82 mm
    тегло на продукта
    2,3 kg
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици5
    • български3
    • English4
    Ръководство на потребителя
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 3.5 MB
    Дата 17-1-1
    Брошури
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 282.7 KB
    Дата 18-4-18
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 393.5 KB
    Дата 16-8-18
    Екологичен профил на продукт
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 426.7 KB
    Дата 14-10-1
Сравняване на продукти: /